Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nämä tuet on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Pyöreät tuet sopivat moneen käyttöön ja ovat edukseen kohteissa, joissa vaaditaan suurta mekaanista lujuutta, ja ne tarjoavat vakaan, eristetyn tuen suurjännitekohteisiin. Ne on valmistettu nailonista, ja niissä on messinkisisäke ja UL94 V-2 -luokitus.
Sarjanumero: SR2797
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Sisäkierteen pituus | Rungon halkaisija | Tyyli | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8632 € - 0,8998 € | 60 Varastossa |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7509 € - 1,0851 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9281 € - 0,9663 € | 98 Varastossa |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7509 € - 1,0851 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,8632 € - 0,8998 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,8093 € - 1,1675 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9232 € - 1,3309 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,0179 € - 1,0828 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,7868 € - 1,2275 € | 109 Varastossa |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,9281 € - 0,9663 € | 12 Varastossa |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7095 € - 1,0254 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,0019 € - 2,1969 € | 291 Varastossa |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Female/Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5051 € - 0,8223 € | 3400 Varastossa |
M3
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,7788 € - 1,2279 € | 1350 Varastossa |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8588 € - 1,35 € | 2596 Varastossa |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,5515 € - 0,8967 € | 2369 Varastossa |
M4
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5515 € - 0,8967 € | 700 Varastossa |
M4
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,0386 € - 1,5887 € | 292 Varastossa |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Female/Female
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,0596 € - 1,5288 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9847 € - 1,4238 € | 100 Varastossa |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
0.984 in
25.0 mm