Valikko Haku

Pyälletyt siipimutterit - pyöreät muovi

Varastossa

Mutteri, jonka ulkopinta on pyälletty nopean, työkaluttoman asennuksen ja irrottamisen mahdollistamiseksi.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
25 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Ulkohalkaisija Koko materiaali Kokonaiskorkeus Osta
0,1861 € - 0,3409 € 6861 Varastossa
M4
Valkoinen
15.2 mm
Polyamidi 6/6
8.0 mm
0,1492 € - 0,2738 € 1983 Varastossa
M3
Valkoinen
12.0 mm
Polyamidi 6/6
5.2 mm
0,1998 € - 0,3641 € 6546 Varastossa
M5
Valkoinen
19.0 mm
Polyamidi 6/6
7.7 mm
0,1492 € - 0,2738 € 21115 Varastossa
M3
Valkoinen
12.0 mm
Polyamidi 6/6
7.0 mm
0,2738 € - 0,4983 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Valkoinen
20.0 mm
Polyamidi 6/6
11.0 mm
0,1547 € - 0,2834 € 4547 Varastossa
M4
Valkoinen
15.5 mm
Polyamidi 6/6
6.0 mm
0,1998 € - 0,3641 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Valkoinen
19.0 mm
Polyamidi 6/6
7.7 mm
0,3354 € - 0,5449 € 7300 Varastossa
M6
Musta
13.0 mm
30 % lasikuitua
6.0 mm
0,2615 € - 0,4791 € 12242 Varastossa
M4
Musta
13.0 mm
30 % lasikuitua
4.0 mm
0,2738 € - 0,4983 € 1997 Varastossa
M6
Valkoinen
20.0 mm
Polyamidi 6/6
11.0 mm
0,2847 € - 0,5175 € 10255 Varastossa
M5
Musta
13.0 mm
30 % lasikuitua
5.0 mm
0,3491 € - 0,5668 € 2797 Varastossa
M8
Valkoinen
24.0 mm
Polyamidi 6/6
8.0 mm
10065211 0,0939 € - 0,1043 € 6487 Varastossa
M5
Väritön
10.0 mm
Polyamidi 6/6
8.0 mm
0,1834 € - 0,193 € 2918 Varastossa
M6
Väritön
10.0 mm
Polyamidi 6/6
8.0 mm
0,1779 € - 0,1875 € 59790 Varastossa
M8
Väritön
10.0 mm
Polyamidi 6/6
8.0 mm
0,1957 € - 0,2163 € 12200 Varastossa
M5
Musta
10.0 mm
Polyamidi 6/6
6.0 mm
0,1684 € - 0,1766 € 25975 Varastossa
M5
Väritön
10.0 mm
Polyamidi 6/6
6.0 mm
0,1054 € - 0,117 € 13578 Varastossa
M4
Väritön
10.0 mm
Polyamidi 6/6
8.0 mm
10065242 0,193 € - 0,2026 € 5017 Varastossa
M5
Väritön
10.0 mm
Polyamidi 6/6
8.0 mm
0,193 € - 0,2026 € 4000 Varastossa
M4
Väritön
20.0 mm
Polyamidi 6/6
8.0 mm
  • / 2
Urapintainen mutteri M4 15.2 mm 8.0 mm PA Valkoinen

10328392

Hinta-alue
0,3409 € - 0,1861 €

Varastotasot
6861 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.2 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Urapintainen mutteri M3 12.0 mm 5.2 mm PA Valkoinen

10328385

Hinta-alue
0,2738 € - 0,1492 €

Varastotasot
1983 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3
  • Kokonaiskorkeus
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Urapintainen mutteri M5 19.0 mm 7.7 mm PA Valkoinen

10328422

Hinta-alue
0,3641 € - 0,1998 €

Varastotasot
6546 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kokonaiskorkeus
    7.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    19.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Urapintainen mutteri M3 12.0 mm 7.0 mm PA Valkoinen

10328378

Hinta-alue
0,2738 € - 0,1492 €

Varastotasot
21115 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3
  • Kokonaiskorkeus
    7.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Urapintainen mutteri M5 20.0 mm 11.0 mm PA Valkoinen

10328415

Hinta-alue
0,4983 € - 0,2738 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kokonaiskorkeus
    11.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Urapintainen mutteri M4 15.5 mm 6.0 mm PA Valkoinen

10328408

Hinta-alue
0,2834 € - 0,1547 €

Varastotasot
4547 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.5 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Urapintainen mutteri M6 19.0 mm 7.7 mm PA Valkoinen

10328446

Hinta-alue
0,3641 € - 0,1998 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaiskorkeus
    7.7 mm
  • Ulkohalkaisija
    19.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Urapintainen mutteri M6 13.0 mm 6.0 mm PA Musta

10089293

Hinta-alue
0,5449 € - 0,3354 €

Varastotasot
7300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    13.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    30 % lasikuitua
Urapintainen mutteri M4 13.0 mm 4.0 mm PA Musta

10089279

Hinta-alue
0,4791 € - 0,2615 €

Varastotasot
12242 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kokonaiskorkeus
    4.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    13.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    30 % lasikuitua
Urapintainen mutteri M6 20.0 mm 11.0 mm PA Valkoinen

10328439

Hinta-alue
0,4983 € - 0,2738 €

Varastotasot
1997 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaiskorkeus
    11.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Urapintainen mutteri M5 13.0 mm 5.0 mm PA Musta

10089286

Hinta-alue
0,5175 € - 0,2847 €

Varastotasot
10255 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    13.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    30 % lasikuitua
Urapintainen mutteri M8 24.0 mm 8.0 mm PA Valkoinen

10328453

Hinta-alue
0,5668 € - 0,3491 €

Varastotasot
2797 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    24.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Urapintainen mutteri M5 10.0 mm 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10065211

Hinta-alue
0,1043 € - 0,0939 €

Varastotasot
6487 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Urapintainen mutteri M6 10.0 mm 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10065259

Hinta-alue
0,193 € - 0,1834 €

Varastotasot
2918 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Urapintainen mutteri M8 10.0 mm 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10065266

Hinta-alue
0,1875 € - 0,1779 €

Varastotasot
59790 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Urapintainen mutteri M5 10.0 mm 6.0 mm Nailon 6/6 Musta

10064559

Hinta-alue
0,2163 € - 0,1957 €

Varastotasot
12200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Urapintainen mutteri M5 10.0 mm 6.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10064542

Hinta-alue
0,1766 € - 0,1684 €

Varastotasot
25975 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Urapintainen mutteri M4 10.0 mm 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10065204

Hinta-alue
0,117 € - 0,1054 €

Varastotasot
13578 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Urapintainen mutteri M5 10.0 mm 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10065242

Hinta-alue
0,2026 € - 0,193 €

Varastotasot
5017 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6
Urapintainen mutteri M4 20.0 mm 8.0 mm PA Väritön

10065235

Hinta-alue
0,2026 € - 0,193 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6/6