Mutteri, jonka ulkopinta on pyälletty nopean, työkaluttoman asennuksen ja irrottamisen mahdollistamiseksi.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Ulkohalkaisija | Koko materiaali | Kokonaiskorkeus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2615 € - 0,4791 € | 11800 Varastossa |
M4
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
30 % lasikuitua
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1998 € - 0,3641 € | 600 Varastossa |
M5
|
Valkoinen
|
0.748 in
19.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
0,1492 € - 0,2738 € | 6783 Varastossa |
M3
|
Valkoinen
|
0.472 in
12.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
0,1547 € - 0,2834 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Valkoinen
|
0.61 in
15.5 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1998 € - 0,3641 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Valkoinen
|
0.748 in
19.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
0,3354 € - 0,5449 € | 7700 Varastossa |
M6
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
30 % lasikuitua
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1492 € - 0,2738 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Valkoinen
|
0.472 in
12.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,2738 € - 0,4983 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Valkoinen
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,3491 € - 0,5668 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Valkoinen
|
0.945 in
24.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1861 € - 0,3409 € | 21761 Varastossa |
M4
|
Valkoinen
|
0.598 in
15.2 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,2738 € - 0,4983 € | 497 Varastossa |
M6
|
Valkoinen
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,2847 € - 0,5175 € | 6800 Varastossa |
M5
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
30 % lasikuitua
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,1752 € - 0,1957 € | 4500 Varastossa |
M4
|
Musta
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,2313 € - 0,2313 € | 31900 Varastossa |
M6
|
Musta
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,193 € - 0,2026 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Väritön
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1957 € - 0,2163 € | 2600 Varastossa |
M5
|
Musta
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1684 € - 0,1766 € | 8975 Varastossa |
M5
|
Väritön
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1519 € - 0,1601 € | 20077 Varastossa |
M4
|
Väritön
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1848 € - 0,1957 € | 3467 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,0944 € - 0,1048 € | 3450 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa