Mutteri, jonka ulkopinta on pyälletty nopean, työkaluttoman asennuksen ja irrottamisen mahdollistamiseksi.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Ulkohalkaisija | Koko materiaali | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1547 € - 0,2834 € | 2547 Varastossa |
M4
|
Valkoinen
|
0.61 in
15.5 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1492 € - 0,2738 € | 9315 Varastossa |
M3
|
Valkoinen
|
0.472 in
12.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,2738 € - 0,4983 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Valkoinen
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,1998 € - 0,3641 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Valkoinen
|
0.748 in
19.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
| 0,3354 € - 0,5449 € | 7300 Varastossa |
M6
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
30 % lasikuitua
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2738 € - 0,4983 € | 1997 Varastossa |
M6
|
Valkoinen
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,2847 € - 0,5175 € | 8955 Varastossa |
M5
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
30 % lasikuitua
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1492 € - 0,2738 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
Valkoinen
|
0.472 in
12.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,1998 € - 0,3641 € | 6546 Varastossa |
M5
|
Valkoinen
|
0.748 in
19.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
| 0,3491 € - 0,5668 € | 2797 Varastossa |
M8
|
Valkoinen
|
0.945 in
24.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2615 € - 0,4791 € | 9742 Varastossa |
M4
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
30 % lasikuitua
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1834 € - 0,193 € | 1918 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10065242 | 0,193 € - 0,2026 € | 2017 Varastossa |
M5
|
Väritön
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 0,1848 € - 0,1957 € | 6000 Varastossa |
M6
|
Väritön
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1752 € - 0,1957 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
Musta
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1519 € - 0,1601 € | 9072 Varastossa |
M4
|
Väritön
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,193 € - 0,2026 € | 4000 Varastossa |
M4
|
Väritön
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1779 € - 0,1875 € | 55790 Varastossa |
M8
|
Väritön
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2313 € - 0,2313 € | 53800 Varastossa |
M6
|
Musta
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0944 € - 0,1048 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Väritön
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamidi 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa