Valikko Haku

Putkisuojat kovaan käyttöön

Varastossa

Heavy Duty Pipe Caps protect the end of pipes from dust, debris and contaminants. Features a reinforced design foundation. Can resist temperatures ranging from 66C up to -40C.

Käytetään suojaamaan putken pää pölyltä, lialta ja muilta epäpuhtauksilta.Käytetään putkistossa, lämmityksessä, tuuletuksessa ja teollisissa kohteissa.Kestää 66 C - -40 C lämpötiloja. Materiaali: LDPE, PE Väri: Keltainen, Musta Sarjanumero: SR1389

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
30 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali h d1 Osta
0,6599 € - 1,5554 € 120 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
28.0 mm
48.3 mm
0,4531 € - 1,0724 € 1280 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
24.6 mm
35.0 mm
0,12 € - 0,3133 € 2750 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
17.2 mm
21.4 mm
1,6292 € - 3,8526 € 1890 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
30.5 mm
88.9 mm
0,0817 € - 0,1934 € 13600 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
12.7 mm
19.0 mm
0,3833 € - 0,9085 € 4919 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
25.4 mm
31.8 mm
0,7516 € - 1,7825 € 210 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
28.4 mm
54.0 mm
0,512 € - 1,2161 € 1055 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
26.6 mm
44.5 mm
1,2089 € - 2,8664 € 767 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
30.0 mm
70.0 mm
1,6155 € - 3,4213 € 330 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
31.0 mm
82.5 mm
0,7269 € - 1,725 € 1140 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
24.3 mm
50.8 mm
0,4559 € - 1,0781 € 150 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
28.4 mm
38.0 mm
0,4381 € - 1,0954 € 11200 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
26.6 mm
41.3 mm
1,2267 € - 15,0655 € 300 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
31.0 mm
76.1 mm
0,1588 € - 0,4485 € 16200 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
22.0 mm
25.4 mm
0,2135 € - 0,5089 € 18755 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
25.4 mm
27.0 mm
0,4299 € - 1,0206 € 77 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
22.8 mm
34.1 mm
0,7283 € - 2,1333 € 2325 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
26.6 mm
60.3 mm
0,5229 € - 1,1701 € 1058 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
26.6 mm
41.3 mm
0,8406 € - 1,9924 € 6225 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
26.6 mm
60.3 mm
  • / 2
Sisätulppa LDPE - PIR Keltainen

10081808

Hinta-alue
1,5554 € - 0,6599 €

Varastotasot
120 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    48.3 mm
  • h
    28.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 35.0 mm 24.6 mm Keltainen

10082287

Hinta-alue
1,0724 € - 0,4531 €

Varastotasot
1280 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    35.0 mm
  • h
    24.6 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 21.4 mm 17.2 mm Keltainen

10083383

Hinta-alue
0,3133 € - 0,12 €

Varastotasot
2750 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    21.4 mm
  • h
    17.2 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 88.9 mm 30.5 mm Musta LDPE - PIR

10139639

Hinta-alue
3,8526 € - 1,6292 €

Varastotasot
1890 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    88.9 mm
  • h
    30.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 19.0 mm 12.7 mm Keltainen

10083376

Hinta-alue
0,1934 € - 0,0817 €

Varastotasot
13600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    19.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 31.8 mm 25.4 mm Keltainen

10070123

Hinta-alue
0,9085 € - 0,3833 €

Varastotasot
4919 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    31.8 mm
  • h
    25.4 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 54.0 mm 28.4 mm Keltainen

10072417

Hinta-alue
1,7825 € - 0,7516 €

Varastotasot
210 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    54.0 mm
  • h
    28.4 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 44.5 mm 26.6 mm Keltainen

10081792

Hinta-alue
1,2161 € - 0,512 €

Varastotasot
1055 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    44.5 mm
  • h
    26.6 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 70.0 mm 30.0 mm Keltainen

10082263

Hinta-alue
2,8664 € - 1,2089 €

Varastotasot
767 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    70.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 82.5 mm 31.0 mm Keltainen

10082362

Hinta-alue
3,4213 € - 1,6155 €

Varastotasot
330 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    82.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 50.8 mm 24.3 mm Keltainen

10068922

Hinta-alue
1,725 € - 0,7269 €

Varastotasot
1140 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    50.8 mm
  • h
    24.3 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 38.0 mm 28.4 mm Keltainen

10072967

Hinta-alue
1,0781 € - 0,4559 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    38.0 mm
  • h
    28.4 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 41.3 mm 26.6 mm Keltainen

10076927

Hinta-alue
1,0954 € - 0,4381 €

Varastotasot
11200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    41.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3923509000
Sisätulppa 76.1 mm (ID) 31.0 mm (H) LDPE - PIR Musta

10106914

Hinta-alue
15,0655 € - 1,2267 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    76.1 mm
  • h
    31.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 25.4 mm (ID) 22.0 mm (H) LDPE - PIR Keltainen

10083406

Hinta-alue
0,4485 € - 0,1588 €

Varastotasot
16200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 27.0 mm 25.4 mm Keltainen

10083413

Hinta-alue
0,5089 € - 0,2135 €

Varastotasot
18755 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    27.0 mm
  • h
    25.4 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 34.1 mm 22.8 mm Keltainen

10083420

Hinta-alue
1,0206 € - 0,4299 €

Varastotasot
77 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    34.1 mm
  • h
    22.8 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 60.3 mm 26.6 mm Musta

10104408

Hinta-alue
2,1333 € - 0,7283 €

Varastotasot
2325 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    60.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3923509000
Sisätulppa 41.3 mm 26.6 mm Musta

10104392

Hinta-alue
1,1701 € - 0,5229 €

Varastotasot
1058 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    41.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 60.3 mm 26.6 mm Keltainen

10069141

Hinta-alue
1,9924 € - 0,8406 €

Varastotasot
6225 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    60.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790