Valikko Haku

Putkisuojat kovaan käyttöön

Varastossa

Heavy Duty Pipe Caps protect the end of pipes from dust, debris and contaminants. Features a reinforced design foundation. Can resist temperatures ranging from 66C up to -40C.

Käytetään suojaamaan putken pää pölyltä, lialta ja muilta epäpuhtauksilta.Käytetään putkistossa, lämmityksessä, tuuletuksessa ja teollisissa kohteissa.Kestää 66 C - -40 C lämpötiloja. Materiaali: LDPE, PE Väri: Keltainen, Musta Sarjanumero: SR1389

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
30 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali h d1 Osta
1,2267 € - 15,0655 € 993 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
31.0 mm
76.1 mm
0,1588 € - 0,4485 € 16800 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
22.0 mm
25.4 mm
0,6599 € - 1,5554 € 1562 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
28.0 mm
48.3 mm
0,4381 € - 1,0954 € 11200 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
26.6 mm
41.3 mm
0,4559 € - 1,0781 € 150 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
28.4 mm
38.0 mm
1,2089 € - 2,8664 € 1067 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
30.0 mm
70.0 mm
0,0817 € - 0,1934 € 13600 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
12.7 mm
19.0 mm
0,4901 € - 1,1816 € 700 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
25.4 mm
42.9 mm
0,7146 € - 1,6014 € 9540 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
27.0 mm
48.3 mm
0,193 € - 0,3076 € 160 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
25.4 mm
27.0 mm
0,4299 € - 1,0206 € 77 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
22.8 mm
34.1 mm
0,7283 € - 2,1333 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
LDPE - PIR
26.6 mm
60.3 mm
0,5079 € - 1,196 € 4100 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
25.4 mm
42.9 mm
0,1766 € - 0,4082 € 27328 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
17.7 mm
22.2 mm
0,3956 € - 0,9459 € 1240 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
24.8 mm
33.4 mm
0,8406 € - 1,9924 € 6225 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
26.6 mm
60.3 mm
0,2135 € - 0,5089 € 18755 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
25.4 mm
27.0 mm
0,5229 € - 1,1701 € 1058 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
26.6 mm
41.3 mm
0,9679 € - 1,8717 € 60 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
30.4 mm
63.5 mm
0,7269 € - 1,725 € 1140 Varastossa
Keltainen
LDPE - PIR
24.3 mm
50.8 mm
  • / 2
Sisätulppa 76.1 mm (ID) 31.0 mm (H) LDPE - PIR Musta

10106914

Hinta-alue
15,0655 € - 1,2267 €

Varastotasot
993 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    76.1 mm
  • h
    31.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 25.4 mm (ID) 22.0 mm (H) LDPE - PIR Keltainen

10083406

Hinta-alue
0,4485 € - 0,1588 €

Varastotasot
16800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa LDPE - PIR Keltainen

10081808

Hinta-alue
1,5554 € - 0,6599 €

Varastotasot
1562 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    48.3 mm
  • h
    28.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 41.3 mm 26.6 mm Keltainen

10076927

Hinta-alue
1,0954 € - 0,4381 €

Varastotasot
11200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    41.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3923509000
Sisätulppa 38.0 mm 28.4 mm Keltainen

10072967

Hinta-alue
1,0781 € - 0,4559 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    38.0 mm
  • h
    28.4 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 70.0 mm 30.0 mm Keltainen

10082263

Hinta-alue
2,8664 € - 1,2089 €

Varastotasot
1067 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    70.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 19.0 mm 12.7 mm Keltainen

10083376

Hinta-alue
0,1934 € - 0,0817 €

Varastotasot
13600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    19.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 42.9 mm 25.4 mm Keltainen

10083437

Hinta-alue
1,1816 € - 0,4901 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    42.9 mm
  • h
    25.4 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 48.3 mm 27.0 mm Musta

10104439

Hinta-alue
1,6014 € - 0,7146 €

Varastotasot
9540 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    48.3 mm
  • h
    27.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 27.0 mm 25.4 mm Musta

10104187

Hinta-alue
0,3076 € - 0,193 €

Varastotasot
160 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    27.0 mm
  • h
    25.4 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 34.1 mm 22.8 mm Keltainen

10083420

Hinta-alue
1,0206 € - 0,4299 €

Varastotasot
77 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    34.1 mm
  • h
    22.8 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 60.3 mm 26.6 mm Musta

10104408

Hinta-alue
2,1333 € - 0,7283 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    60.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3923509000
Sisätulppa 42.9 mm 25.4 mm Musta

10105269

Hinta-alue
1,196 € - 0,5079 €

Varastotasot
4100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    42.9 mm
  • h
    25.4 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3923509000
Sisätulppa 22.2 mm 17.7 mm Keltainen

10083390

Hinta-alue
0,4082 € - 0,1766 €

Varastotasot
27328 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    22.2 mm
  • h
    17.7 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 33.4 mm 24.8 mm Keltainen

10071724

Hinta-alue
0,9459 € - 0,3956 €

Varastotasot
1240 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    33.4 mm
  • h
    24.8 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 60.3 mm 26.6 mm Keltainen

10069141

Hinta-alue
1,9924 € - 0,8406 €

Varastotasot
6225 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    60.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 27.0 mm 25.4 mm Keltainen

10083413

Hinta-alue
0,5089 € - 0,2135 €

Varastotasot
18755 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    27.0 mm
  • h
    25.4 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 41.3 mm 26.6 mm Musta

10104392

Hinta-alue
1,1701 € - 0,5229 €

Varastotasot
1058 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    41.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 63.5 mm 30.4 mm Keltainen

10071656

Hinta-alue
1,8717 € - 0,9679 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    63.5 mm
  • h
    30.4 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790
Sisätulppa 50.8 mm 24.3 mm Keltainen

10068922

Hinta-alue
1,725 € - 0,7269 €

Varastotasot
1140 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    50.8 mm
  • h
    24.3 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Materiaali
    LDPE - PIR
  • Tullinimike
    3926909790