Valikko Haku

Putkiliittimet

Varastossa

Tube Connectors are used to join multiple tubes together with a simple push-fit installation. Features a secure and reliable joint for improved safety and durability.

Käytetään useiden putkien liittämiseen yhteen.Siinä on kierteinen sisäosa, joka sopii säädettävien tasausjalkojen ja kiinnityksien sovittamiseksi.Tarjoaa tukevan ja luotettavan liitoksen. Materiaali: PA, Nailon, PE, PA6, HDPE Väri: Musta, Harmaa, Väritön Sarjanumero: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
167 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kannan muoto Väri Materiaali Valmis Tyyppi Osta
5,331 € - 5,331 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
PA
Kiillotettu
F1
12,0545 € - 13,6824 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
PA
Kiillotettu
F2
3,8136 € - 3,8136 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Musta
PA
Kiillotettu
F1
14,9454 € - 16,9662 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
PA
Kiillotettu
F4
1,9556 € - 1,9556 € 190 Varastossa
Neliö
Musta
PA
Kiillotettu
F6
1,6419 € - 3,9994 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Musta
PA
Kiillotettu
F1
11,1424 € - 12,672 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
PA
Kiillotettu
F2
  • / 9
N/A 2.0 20.0 mm

10374320

Hinta-alue
5,331 € - 5,331 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Väri
    Väritön
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Tyyppi
    F1
N/A 2.0 20.0 mm

10374337

Hinta-alue
13,6824 € - 12,0545 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Väri
    Väritön
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Tyyppi
    F2
N/A 1.5 20.0 mm

10374252

Hinta-alue
3,8136 € - 3,8136 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    F1
N/A 1.5 20.0 mm

10374313

Hinta-alue
16,9662 € - 14,9454 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Väri
    Väritön
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Tyyppi
    F4
N/A 1.5 20.0 mm

10374238

Hinta-alue
1,9556 € - 1,9556 €

Varastotasot
190 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    F6
N/A 1.5 20.0 mm

10374207

Hinta-alue
3,9994 € - 1,6419 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    F1
N/A 1.5 20.0 mm

10374306

Hinta-alue
12,672 € - 11,1424 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Väri
    Väritön
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Tyyppi
    F2