Valikko Haku

Putkiliittimet

Varastossa

Tube Connectors are used to join multiple tubes together with a simple push-fit installation. Features a secure and reliable joint for improved safety and durability.

Käytetään useiden putkien liittämiseen yhteen.Siinä on kierteinen sisäosa, joka sopii säädettävien tasausjalkojen ja kiinnityksien sovittamiseksi.Tarjoaa tukevan ja luotettavan liitoksen. Materiaali: PA, Nailon, PE, PA6, HDPE Väri: Musta, Harmaa, Väritön Sarjanumero: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
167 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kannan muoto Väri Materiaali Valmis Tyyppi Osta
0,3269 € - 0,3269 € 475 Varastossa
Pyöreä
Musta
Nailon 6/6
Matta
Saddle Connector
0,4715 € - 1,5998 € 18 Varastossa
Pyöreä
Musta
Nailon 6/6
Matta
0,8447 € - 2,4698 € 2500 Varastossa
Pyöreä
Musta
Nailon 6/6
Matta
0,936 € - 2,7364 € 6059 Varastossa
Pyöreä
Musta
Nailon 6/6
Matta
0,4392 € - 1,5015 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Musta
Nailon 6/6
Matta
0,7984 € - 2,3295 € 225 Varastossa
Pyöreä
Musta
Nailon 6/6
Matta
0,7872 € - 2,3014 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Musta
Nailon 6/6
Matta
0,4504 € - 1,5436 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Musta
Nailon 6/6
Matta
0,9711 € - 2,8347 € 450 Varastossa
Pyöreä
Musta
Nailon 6/6
Matta
1,9556 € - 1,9556 € 190 Varastossa
Neliö
Musta
PA
Kiillotettu
F6
11,1424 € - 12,672 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
PA
Kiillotettu
F2
14,6507 € - 16,6294 € 20 Varastossa
Pyöreä
Väritön
PA
Kiillotettu
F4
1,5296 € - 1,5296 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Musta
PA
Kiillotettu
F4
14,9454 € - 16,9662 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
PA
Kiillotettu
F4
1,6419 € - 3,9994 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Musta
PA
Kiillotettu
F1
12,0545 € - 13,6824 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
PA
Kiillotettu
F2
3,8136 € - 3,8136 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Musta
PA
Kiillotettu
F1
5,331 € - 5,331 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
PA
Kiillotettu
F1
3,994 € - 3,994 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Musta
PA
Kiillotettu
F2
2,3856 € - 4,8555 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Musta
PA
Kiillotettu
F2
  • / 9
Putkiliittimet 28.0 mm 13.5 mm Nailon 6/6 Musta

10301173

Hinta-alue
0,3269 € - 0,3269 €

Varastotasot
475 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Tyyppi
    Saddle Connector
Putkiliittimet 1.0 mm 18.0 mm Matta Nailon 6/6

10216279

Hinta-alue
1,5998 € - 0,4715 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Kierrekoko
    M6
Putkiliittimet 1.0 mm 28.0 mm Matta Nailon 6/6

10216323

Hinta-alue
2,4698 € - 0,8447 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Kierrekoko
    M6
Putkiliittimet 1.0 mm 30.0 mm Matta Nailon 6/6

10216330

Hinta-alue
2,7364 € - 0,936 €

Varastotasot
6059 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Kierrekoko
    M6
Putkiliittimet 1.0 mm 15.0 mm Matta Nailon 6/6

10216255

Hinta-alue
1,5015 € - 0,4392 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Kierrekoko
    M6
Putkiliittimet 1.0 mm 26.0 mm Matta Nailon 6/6

10216316

Hinta-alue
2,3295 € - 0,7984 €

Varastotasot
225 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Kierrekoko
    M6
Putkiliittimet 1.0 mm 25.0 mm Matta Nailon 6/6

10216309

Hinta-alue
2,3014 € - 0,7872 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Kierrekoko
    M6
Putkiliittimet 1.0 mm 16.0 mm Matta Nailon 6/6

10216262

Hinta-alue
1,5436 € - 0,4504 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Kierrekoko
    M6
Putkiliittimet 1.0 mm 32.0 mm Matta Nailon 6/6

10216347

Hinta-alue
2,8347 € - 0,9711 €

Varastotasot
450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Valmis
    Matta
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Kierrekoko
    M6
N/A 1.5 20.0 mm

10374238

Hinta-alue
1,9556 € - 1,9556 €

Varastotasot
190 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    F6
N/A 1.5 20.0 mm

10374306

Hinta-alue
12,672 € - 11,1424 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Väri
    Väritön
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Tyyppi
    F2
N/A 2.0 20.0 mm

10374344

Hinta-alue
16,6294 € - 14,6507 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Väri
    Väritön
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Tyyppi
    F4
N/A 1.5 20.0 mm

10374221

Hinta-alue
1,5296 € - 1,5296 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    F4
N/A 1.5 20.0 mm

10374313

Hinta-alue
16,9662 € - 14,9454 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Väri
    Väritön
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Tyyppi
    F4
N/A 1.5 20.0 mm

10374207

Hinta-alue
3,9994 € - 1,6419 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    F1
N/A 2.0 20.0 mm

10374337

Hinta-alue
13,6824 € - 12,0545 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Väri
    Väritön
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Tyyppi
    F2
N/A 1.5 20.0 mm

10374252

Hinta-alue
3,8136 € - 3,8136 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    F1
N/A 2.0 20.0 mm

10374320

Hinta-alue
5,331 € - 5,331 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Väri
    Väritön
  • Kannan muoto
    Pyöreä
  • Tyyppi
    F1
N/A 1.5 20.0 mm

10374269

Hinta-alue
3,994 € - 3,994 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    F2
N/A 1.5 20.0 mm

10374214

Hinta-alue
4,8555 € - 2,3856 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Materiaali
    PA
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Väri
    Musta
  • Kannan muoto
    Neliö
  • Tyyppi
    F2