Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.
Sopii erinomaisesti kierteisille ja kierteettömille letkuille, putkille ja tangoille.Lyhyt versio yleiskäyttöön tarkoitetussa sulkemisessa ja pitkässä versiossa on ylimääräinen syvyys ja ohennettu reuna, joka takaa tiukan istuvuuden.Se ei kutistu kuumennettaessa käyttöprosessin aikana. Materiaali: PVC, LDPE Väri: Punainen Sarjanumero: SR1610, SR1620
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | h | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1588 € - 0,3852 € | 3128 Varastossa |
1.366 in
34.7 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,1156 € - 0,2797 € | 14051 Varastossa |
1.248 in
31.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
||
| 0,3066 € - 0,3217 € | 128 Varastossa |
2.244 in
57.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,3792 € - 0,9142 € | 1800 Varastossa |
2.748 in
69.8 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
|
||
| 0,0902 € - 0,2176 € | 21000 Varastossa |
1.004 in
25.5 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
|
||
| 0,1033 € - 0,2498 € | 2302 Varastossa |
1.122 in
28.5 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
|
||
| 0,1725 € - 0,4168 € | 12250 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
||
| 0,3806 € - 0,9171 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.854 in
72.5 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,3628 € - 0,9574 € | 899 Varastossa |
2.244 in
57.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
||
| 0,0595 € - 0,144 € | 4575 Varastossa |
0.35 in
8.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,2601 € - 0,6267 € | 22500 Varastossa |
1.85 in
47.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 0,271 € - 0,6526 € | 1000 Varastossa |
1.98 in
50.3 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
||
| 0,3819 € - 0,92 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.972 in
75.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 0,0659 € - 0,1595 € | 6660 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0801 € - 0,1937 € | 17500 Varastossa |
0.87 in
22.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
| 0,3819 € - 0,9229 € | 2300 Varastossa |
3.126 in
79.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 0,3299 € - 0,7015 € | 7960 Varastossa |
1.555 in
39.5 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
||
| 0,2175 € - 0,3421 € | 31200 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
||
| 0,2875 € - 0,6986 € | 1900 Varastossa |
2.106 in
53.5 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
| 0,4079 € - 0,9832 € | 17170 Varastossa |
3.228 in
82.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa