Pipe Bevel Edge Protectors and Plugs are designed to protect the bevel of pipes when used in conjunction with a steel bevel protector. The protector is fastened by placing it on to the pipe end and hammering down the clamping mechanism. The system will expand, pushing the protector against the inner pipe surface. It is used in applications such as oil and gas drilling rigs and construction sites.
Olennainen putkitulppien kiinnittämiseen käsittelyn, kuljetuksen ja varastoinnin aikana.Suunniteltu sopimaan tiiviisti 8” - 120” putkien päähän.Käytetään öljy- ja kaasuporauslautoissa, rakennustyömaissa, varastoissa ja tehtaissa. Materiaali: PE Sarjanumero: SR1360
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | OD | H | WT | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56,6435 € - 56,6435 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
21 in
533.4 mm
|
22 in
558.8 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 138,6646 € - 138,6646 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
49 in
1244.6 mm
|
50 in
1270.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 27,8617 € - 28,429 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
14 in
355.6 mm
|
16 in
406.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 129,9243 € - 129,9243 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
47 in
1193.8 mm
|
48 in
1219.2 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 84,9959 € - 84,9959 € | 312 Varastossa |
35 in
889.0 mm
|
36 in
914.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 58,9589 € - 58,9589 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
23 in
584.2 mm
|
24 in
609.6 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 119,7243 € - 119,7243 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
55 in
1397.0 mm
|
56 in
1422.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 25,8231 € - 28,6923 € | 139 Varastossa |
19 in
482.6 mm
|
20 in
508.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 74,3343 € - 74,3343 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
32 in
812.8 mm
|
34 in
863.6 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 27,8617 € - 28,429 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
15.5 in
393.7 mm
|
16 in
406.4 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 97,5697 € - 97,5697 € | 125 Varastossa |
40 in
1016.0 mm
|
42 in
1066.8 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 75,5349 € - 75,5349 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
31 in
787.4 mm
|
32 in
812.8 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 75,5349 € - 75,5349 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
31.5 in
800.1 mm
|
32 in
812.8 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 82,4198 € - 82,4198 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
33 in
838.2 mm
|
34 in
863.6 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 27,8617 € - 28,429 € | 25 Varastossa |
15 in
381.0 mm
|
16 in
406.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 56,6435 € - 56,6435 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20 in
508.0 mm
|
22 in
558.8 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 84,9959 € - 84,9959 € | 1 Varastossa |
34 in
863.6 mm
|
36 in
914.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 50,0806 € - 51,1079 € | 10 Varastossa |
18.5 in
469.9 mm
|
20 in
508.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 73,3881 € - 73,3881 € | 25 Varastossa |
28 in
711.2 mm
|
30 in
762.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 70,6433 € - 70,6433 € | 25 Varastossa |
26 in
660.4 mm
|
28 in
711.2 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa