Valikko Haku

Putken viistereunasuojat ja -tulpat

Varastossa

Pipe Bevel Edge Protectors and Plugs are designed to protect the bevel of pipes when used in conjunction with a steel bevel protector. The protector is fastened by placing it on to the pipe end and hammering down the clamping mechanism. The system will expand, pushing the protector against the inner pipe surface. It is used in applications such as oil and gas drilling rigs and construction sites.

Olennainen putkitulppien kiinnittämiseen käsittelyn, kuljetuksen ja varastoinnin aikana.Suunniteltu sopimaan tiiviisti 8” - 120” putkien päähän.Käytetään öljy- ja kaasuporauslautoissa, rakennustyömaissa, varastoissa ja tehtaissa. Materiaali: PE Sarjanumero: SR1360

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
45 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d OD H WT Osta
91,3595 € - 91,3595 € 25 Varastossa
990.6 mm
1016.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
84,9959 € - 84,9959 € 1 Varastossa
863.6 mm
914.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
154,9952 € - 154,9952 € Kysy toimitusaikaa täältä
1346.2 mm
1371.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
22,1372 € - 24,5969 € Kysy toimitusaikaa täältä
1295.4 mm
1320.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
74,3343 € - 74,3343 € Kysy toimitusaikaa täältä
812.8 mm
863.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
27,8617 € - 28,429 € Kysy toimitusaikaa täältä
393.7 mm
406.4 mm
200.0 mm
6.4 mm
75,5349 € - 75,5349 € Kysy toimitusaikaa täältä
800.1 mm
812.8 mm
105.0 mm
6.4 mm
163,1836 € - 163,1836 € Kysy toimitusaikaa täältä
1371.6 mm
1422.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
58,9589 € - 58,9589 € 35 Varastossa
558.8 mm
609.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
65,0005 € - 65,0005 € Kysy toimitusaikaa täältä
609.6 mm
660.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
75,5349 € - 75,5349 € Kysy toimitusaikaa täältä
762.0 mm
812.8 mm
110.0 mm
25.4 mm
38,7028 € - 38,7028 € Kysy toimitusaikaa täältä
419.1 mm
457.2 mm
105.0 mm
19.1 mm
89,2434 € - 89,2434 € 25 Varastossa
914.4 mm
965.2 mm
200.0 mm
25.4 mm
73,3881 € - 73,3881 € 177 Varastossa
736.6 mm
762.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
38,7028 € - 38,7028 € Kysy toimitusaikaa täältä
406.4 mm
457.2 mm
55.0 mm
25.4 mm
89,2434 € - 89,2434 € Kysy toimitusaikaa täältä
939.8 mm
965.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
65,0005 € - 65,0005 € 10 Varastossa
635.0 mm
660.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
27,8617 € - 28,429 € 25 Varastossa
381.0 mm
406.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
50,0806 € - 51,1079 € 10 Varastossa
469.9 mm
508.0 mm
105.0 mm
19.1 mm
129,9243 € - 129,9243 € 10 Varastossa
1168.4 mm
1219.2 mm
105.0 mm
25.4 mm
  • / 3
Viistoreunasuojatulppa 990.6 mm PE

10241981

Hinta-alue
91,3595 € - 91,3595 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    990.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1016.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 863.6 mm PE

10266373

Hinta-alue
84,9959 € - 84,9959 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    863.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    914.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 1346.2 mm PE

10242148

Hinta-alue
154,9952 € - 154,9952 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    1346.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1371.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 1295.4 mm PE

10242162

Hinta-alue
24,5969 € - 22,1372 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    1295.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1320.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 812.8 mm PE

10242889

Hinta-alue
74,3343 € - 74,3343 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    812.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    863.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 393.7 mm PE

10256220

Hinta-alue
28,429 € - 27,8617 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    393.7 mm
  • H
    200.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 800.1 mm PE

10308509

Hinta-alue
75,5349 € - 75,5349 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    800.1 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 1371.6 mm PE

10256268

Hinta-alue
163,1836 € - 163,1836 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    1371.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1422.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 558.8 mm PE

10242025

Hinta-alue
58,9589 € - 58,9589 €

Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    558.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 609.6 mm PE

10242872

Hinta-alue
65,0005 € - 65,0005 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    609.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    660.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 762.0 mm PE

10247174

Hinta-alue
75,5349 € - 75,5349 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    762.0 mm
  • H
    110.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 419.1 mm PE

10308493

Hinta-alue
38,7028 € - 38,7028 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    419.1 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    19.1 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 914.4 mm PE

10256206

Hinta-alue
89,2434 € - 89,2434 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    914.4 mm
  • H
    200.0 mm
  • OD
    965.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 736.6 mm PE

10241929

Hinta-alue
73,3881 € - 73,3881 €

Varastotasot
177 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    736.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    762.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 406.4 mm PE

10308578

Hinta-alue
38,7028 € - 38,7028 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    406.4 mm
  • H
    55.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 939.8 mm PE

10241974

Hinta-alue
89,2434 € - 89,2434 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    939.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    965.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 635.0 mm PE

10241905

Hinta-alue
65,0005 € - 65,0005 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    635.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    660.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 381.0 mm PE

10242117

Hinta-alue
28,429 € - 27,8617 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    381.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 469.9 mm PE

10308486

Hinta-alue
51,1079 € - 50,0806 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    469.9 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    19.1 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 1168.4 mm PE

10247143

Hinta-alue
129,9243 € - 129,9243 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    1168.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1219.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE