Valikko Haku

Putken viistereunasuojat ja -tulpat

Varastossa

Pipe Bevel Edge Protectors and Plugs are designed to protect the bevel of pipes when used in conjunction with a steel bevel protector. The protector is fastened by placing it on to the pipe end and hammering down the clamping mechanism. The system will expand, pushing the protector against the inner pipe surface. It is used in applications such as oil and gas drilling rigs and construction sites.

Olennainen putkitulppien kiinnittämiseen käsittelyn, kuljetuksen ja varastoinnin aikana.Suunniteltu sopimaan tiiviisti 8” - 120” putkien päähän.Käytetään öljy- ja kaasuporauslautoissa, rakennustyömaissa, varastoissa ja tehtaissa. Materiaali: PE Sarjanumero: SR1360

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
45 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d OD H WT Osta
129,9243 € - 129,9243 € Kysy toimitusaikaa täältä
1193.8 mm
1219.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
119,7243 € - 119,7243 € Kysy toimitusaikaa täältä
1397.0 mm
1422.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
27,8617 € - 28,429 € Kysy toimitusaikaa täältä
355.6 mm
406.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
84,9959 € - 84,9959 € 312 Varastossa
889.0 mm
914.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
58,9589 € - 58,9589 € Kysy toimitusaikaa täältä
584.2 mm
609.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
97,5697 € - 97,5697 € 125 Varastossa
1016.0 mm
1066.8 mm
105.0 mm
25.4 mm
138,6646 € - 138,6646 € Kysy toimitusaikaa täältä
1244.6 mm
1270.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
37,9208 € - 38,7028 € Kysy toimitusaikaa täältä
444.5 mm
457.2 mm
200.0 mm
6.4 mm
75,5349 € - 75,5349 € Kysy toimitusaikaa täältä
787.4 mm
812.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
58,9589 € - 58,9589 € 35 Varastossa
558.8 mm
609.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
65,0005 € - 65,0005 € Kysy toimitusaikaa täältä
609.6 mm
660.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
75,5349 € - 75,5349 € Kysy toimitusaikaa täältä
762.0 mm
812.8 mm
110.0 mm
25.4 mm
38,7028 € - 38,7028 € Kysy toimitusaikaa täältä
419.1 mm
457.2 mm
105.0 mm
19.1 mm
89,2434 € - 89,2434 € 25 Varastossa
914.4 mm
965.2 mm
200.0 mm
25.4 mm
82,4198 € - 82,4198 € Kysy toimitusaikaa täältä
838.2 mm
863.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
73,3881 € - 73,3881 € 177 Varastossa
736.6 mm
762.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
38,7028 € - 38,7028 € Kysy toimitusaikaa täältä
406.4 mm
457.2 mm
55.0 mm
25.4 mm
37,9208 € - 38,7028 € Kysy toimitusaikaa täältä
431.8 mm
457.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
117,6725 € - 117,6725 € Kysy toimitusaikaa täältä
1143.0 mm
1168.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
91,3595 € - 91,3595 € Kysy toimitusaikaa täältä
965.2 mm
1016.0 mm
105.0 mm
25.4 mm
  • / 3
Viistoreunasuojatulppa 1193.8 mm PE

10242070

Hinta-alue
129,9243 € - 129,9243 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    1193.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1219.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 1397.0 mm PE

10242155

Hinta-alue
119,7243 € - 119,7243 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    1397.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1422.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 355.6 mm PE

10241868

Hinta-alue
28,429 € - 27,8617 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    355.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 889.0 mm PE

10241967

Hinta-alue
84,9959 € - 84,9959 €

Varastotasot
312 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    889.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    914.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 584.2 mm PE

10241899

Hinta-alue
58,9589 € - 58,9589 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    584.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 1016.0 mm PE

10247150

Hinta-alue
97,5697 € - 97,5697 €

Varastotasot
125 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    1016.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1066.8 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 1244.6 mm PE

10308431

Hinta-alue
138,6646 € - 138,6646 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    1244.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1270.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 444.5 mm PE

10256213

Hinta-alue
38,7028 € - 37,9208 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    444.5 mm
  • H
    200.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 787.4 mm PE

10241943

Hinta-alue
75,5349 € - 75,5349 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    787.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 558.8 mm PE

10242025

Hinta-alue
58,9589 € - 58,9589 €

Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    558.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 609.6 mm PE

10242872

Hinta-alue
65,0005 € - 65,0005 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    609.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    660.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 762.0 mm PE

10247174

Hinta-alue
75,5349 € - 75,5349 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    762.0 mm
  • H
    110.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 419.1 mm PE

10308493

Hinta-alue
38,7028 € - 38,7028 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    419.1 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    19.1 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 914.4 mm PE

10256206

Hinta-alue
89,2434 € - 89,2434 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    914.4 mm
  • H
    200.0 mm
  • OD
    965.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 838.2 mm PE

10241950

Hinta-alue
82,4198 € - 82,4198 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    838.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    863.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 736.6 mm PE

10241929

Hinta-alue
73,3881 € - 73,3881 €

Varastotasot
177 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    736.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    762.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 406.4 mm PE

10308578

Hinta-alue
38,7028 € - 38,7028 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    406.4 mm
  • H
    55.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 431.8 mm PE

10241875

Hinta-alue
38,7028 € - 37,9208 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    431.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 1143.0 mm PE

10242018

Hinta-alue
117,6725 € - 117,6725 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    1143.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1168.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Viistoreunasuojatulppa 965.2 mm PE

10247167

Hinta-alue
91,3595 € - 91,3595 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    965.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1016.0 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE