Valikko Haku

Putken suojahatut PCR

Varastossa

Pipe caps on edullinen suojakorkki korkealaatuisella viimeistelyllä, joka sopii ihanteellisesti putkille ja putkille. Nämä painettava on suunniteltu estämään epäpuhtauksia, kuten likaa, kosteutta ja korroosiota varastoinnin, kuljetuksen ja valmistusprosessien aikana. Ne sopivat helposti ja voidaan poistaa joko automaattisella laitteistolla tai käsin.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRTXTPCR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
117 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Putken koko H d Osta
0,0276 € - 0,043 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0322 € - 0,0502 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.8 mm
8.0 mm
0,0507 € - 0,0789 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.9 mm
13.0 mm
0,0581 € - 0,0904 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0645 € - 0,1004 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
18.0 mm
0,0645 € - 0,1004 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
18.5 mm
0,0581 € - 0,0904 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0599 € - 0,0932 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.7 mm
16.0 mm
0,0645 € - 0,1004 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.3 mm
20.0 mm
0,0738 € - 0,1148 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.0 mm
24.0 mm
0,0645 € - 0,1004 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.8 mm
22.0 mm
0,249 € - 0,2767 € 8700 Varastossa
0,0738 € - 0,1148 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0876 € - 0,1363 € 21000 Varastossa
1"
19.2 mm
33.7 mm
0,0784 € - 0,1219 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.6 mm
30.0 mm
0,1328 € - 0,2066 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.2 mm
44.5 mm
0,2629 € - 0,4089 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0784 € - 0,1219 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0784 € - 0,1219 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
31.8 mm
0,0876 € - 0,1363 € Kysy toimitusaikaa täältä
  • / 6
Putkisuojus 5.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748036

Hinta-alue
0,043 € - 0,0276 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Putkisuojus 8.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748074

Hinta-alue
0,0502 € - 0,0322 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    8.0 mm
  • H
    19.8 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Putkisuojus 13.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748142

Hinta-alue
0,0789 € - 0,0507 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    13.0 mm
  • H
    19.9 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Putkisuojus 15.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748173

Hinta-alue
0,0904 € - 0,0581 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Putkisuojus 18.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748210

Hinta-alue
0,1004 € - 0,0645 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Putkisuojus 18.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20748227

Hinta-alue
0,1004 € - 0,0645 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    18.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Putkisuojus 14.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748166

Hinta-alue
0,0904 € - 0,0581 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Putkisuojus 16.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748197

Hinta-alue
0,0932 € - 0,0599 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    16.0 mm
  • H
    16.7 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Putkisuojus 20.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748241

Hinta-alue
0,1004 € - 0,0645 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • H
    21.3 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Putkisuojus 24.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748289

Hinta-alue
0,1148 € - 0,0738 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    24.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Putkisuojus 22.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748265

Hinta-alue
0,1004 € - 0,0645 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    22.0 mm
  • H
    20.8 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Putkisuojus 63.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20748555

Hinta-alue
0,2767 € - 0,249 €

Varastotasot
8700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Putkisuojus 26.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748302

Hinta-alue
0,1148 € - 0,0738 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Putkisuojus 33.7 mm LDPE - PCR Vihreä

20748371

Hinta-alue
0,1363 € - 0,0876 €

Varastotasot
21000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    33.7 mm
  • H
    19.2 mm
  • Putken koko
    1"
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Putkisuojus 30.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748357

Hinta-alue
0,1219 € - 0,0784 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    30.0 mm
  • H
    25.6 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Putkisuojus 44.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20748449

Hinta-alue
0,2066 € - 0,1328 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    44.5 mm
  • H
    21.2 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Putkisuojus 52.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748494

Hinta-alue
0,4089 € - 0,2629 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Putkisuojus 28.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748326

Hinta-alue
0,1219 € - 0,0784 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Putkisuojus 31.8 mm LDPE - PCR Vihreä

20748364

Hinta-alue
0,1219 € - 0,0784 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    31.8 mm
  • H
    19.2 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Putkisuojus 38.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748401

Hinta-alue
0,1363 € - 0,0876 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000