Työntötulpat ovat käytännöllinen valinta monien eri aukkojen tai porausreikien peittämiseen valmistusprosessien tai kuljetuksen aikana, ja niitä voidaan käyttää valmiissa tuotteissa. Suunniteltu suojaamaan käsittelijää terävien reikien reunoista aiheutuvilta karkeilta pinnoilta. Valikoimassa saatavilla olevia erilaisia tyylejä voidaan käyttää myös suojaamaan saastuttavien aineiden sisäänpääsyltä.
Ne on helppo asentaa ja poistaa yhdellä työnnöllä. Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten lääketeollisuudessa, autoteollisuudessa, juoma- ja elintarvikealalla ja teollisuuden koneistoissa.
Suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta.
Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Väritön Sarjanumero: , SR1011
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Kannan muoto | h | Väri | H | d | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0907 € - 0,2169 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Väritön
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
1
|
||
| 0,0862 € - 0,0862 € | 1500 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
Kupu
|
0.295 in
7.5 mm
|
Väritön
|
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 0,0791 € - 0,0879 € | 49824 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Väritön
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
2
|
||
| 0,2034 € - 0,3718 € | 9705 Varastossa |
1.24 in
31.5 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Väritön
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
2
|
||
| 0,0862 € - 0,1203 € | 30512 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Väritön
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 0,0777 € - 0,1806 € | 2000 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Väritön
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
1
|
||
| 0,0875 € - 0,2098 € | 5100 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Väritön
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
1
|
||
| 0,1084 € - 0,1205 € | 21729 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
Musta
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
1
|
||
| 0,209 € - 0,5039 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Väritön
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
1
|
||
| 0,2652 € - 0,6925 € | 200 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Väritön
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1
|
||
| 0,0401 € - 0,0954 € | 81612 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Väritön
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
1
|
||
| 0,1084 € - 0,1205 € | 6408 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1
|
||
| 0,127 € - 0,127 € | 2612 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
1
|
||
| 0,0836 € - 0,1998 € | 53000 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Väritön
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
1
|
||
| 0,0754 € - 0,1809 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Väritön
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1
|
||
| 0,2189 € - 0,2189 € | 7500 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Musta
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
1
|
||
| 0,1084 € - 0,1205 € | 11000 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Musta
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1
|
||
| 0,0621 € - 0,1485 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Väritön
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1
|
||
| 0,2217 € - 0,5334 € | 1800 Varastossa |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Väritön
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.512 in
38.4 mm
|
1
|
||
| 0,0401 € - 0,0863 € | 129463 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
Väritön
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa