Valikko Haku

Työntötulpat

Varastossa

Työntötulpat ovat käytännöllinen valinta monien eri aukkojen tai porausreikien peittämiseen valmistusprosessien tai kuljetuksen aikana, ja niitä voidaan käyttää valmiissa tuotteissa. Suunniteltu suojaamaan käsittelijää terävien reikien reunoista aiheutuvilta karkeilta pinnoilta. Valikoimassa saatavilla olevia erilaisia tyylejä voidaan käyttää myös suojaamaan saastuttavien aineiden sisäänpääsyltä.

Ne on helppo asentaa ja poistaa yhdellä työnnöllä. Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten lääketeollisuudessa, autoteollisuudessa, juoma- ja elintarvikealalla ja teollisuuden koneistoissa.

Suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta.

  • Suojaa käsittelijää terävien reikien reunoilta aiheutuvilta karkeilta pinnoilta.
  • Käytetään lukuisissa käyttökohteissa, kuten lääketeollisuudessa, autoteollisuudessa, juoma- ja elintarvikealalla ja teollisuuskoneissa.
  • Suojaa vaurioilta, lialta, kosteudelta ja korroosiolta.
Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Väritön Sarjanumero: , SR1011

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
220 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Kannan muoto h Väri H d Tyyppi Osta
0,091 € - 0,091 € 14704 Varastossa
18.7 mm
7.0 mm
Väritön
9.0 mm
14.0 mm
2
0,2287 € - 0,2287 € 6364 Varastossa
34.8 mm
12.0 mm
Väritön
14.5 mm
27.5 mm
1
0,1501 € - 0,3624 € Kysy toimitusaikaa täältä
36.0 mm
12.0 mm
Väritön
15.0 mm
29.0 mm
1
0,043 € - 0,1034 € 600 Varastossa
14.0 mm
6.0 mm
Väritön
8.2 mm
10.7 mm
1
1,2349 € - 1,2349 € 350 Varastossa
73.5 mm
18.0 mm
Väritön
21.0 mm
59.6 mm
1
0,0604 € - 0,1446 € 21000 Varastossa
16.0 mm
5.8 mm
Väritön
8.3 mm
9.3 mm
1
0,1683 € - 0,4037 € 49750 Varastossa
36.0 mm
12.0 mm
Väritön
15.0 mm
30.5 mm
1
0,282 € - 0,282 € 4768 Varastossa
36.0 mm
12.0 mm
Musta
15.0 mm
30.5 mm
0,0836 € - 0,0928 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
6.0 mm
Väritön
8.0 mm
5.1 mm
2
2,133 € - 2,133 € 1055 Varastossa
123.0 mm
17.4 mm
Väritön
20.4 mm
111.7 mm
1
0,1079 € - 0,1198 € 31150 Varastossa
14.0 mm
6.0 mm
Musta
8.0 mm
7.3 mm
0,1894 € - 0,4538 € 7400 Varastossa
36.0 mm
10.0 mm
Väritön
12.5 mm
31.8 mm
1
0,3887 € - 0,3887 € 2470 Varastossa
36.0 mm
12.0 mm
Musta
15.0 mm
33.5 mm
0,0875 € - 0,2098 € 5200 Varastossa
25.0 mm
8.0 mm
Väritön
10.5 mm
21.7 mm
1
0,0971 € - 0,2325 € 5600 Varastossa
28.0 mm
7.5 mm
Väritön
9.5 mm
25.5 mm
1
0,1631 € - 0,1813 € 26440 Varastossa
25.6 mm
12.6 mm
Väritön
15.3 mm
21.0 mm
2
1,3864 € - 1,3864 € 987 Varastossa
82.3 mm
17.4 mm
Väritön
20.4 mm
73.7 mm
1
0,0917 € - 0,1019 € 38090 Varastossa
10.7 mm
4.5 mm
Väritön
6.2 mm
7.5 mm
2
0,0886 € - 0,2118 € 7300 Varastossa
28.0 mm
9.0 mm
Väritön
12.0 mm
23.4 mm
1
0,0907 € - 0,2169 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
9.0 mm
Väritön
12.0 mm
24.6 mm
1
  • / 11
Painotulppa 14.0 mm 7.0 mm 18.7 mm LDPE - PIR Väritön

10203521

Hinta-alue
0,091 € - 0,091 €

Varastotasot
14704 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Kierrekoko
    M16x1.5
Painotulppa 27.5 mm 12.0 mm 34.8 mm LDPE Väritön

10258569

Hinta-alue
0,2287 € - 0,2287 €

Varastotasot
6364 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    34.8 mm
  • d
    27.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M30x3
Painotulppa 29.0 mm 12.0 mm 36.0 mm LDPE - PIR Väritön

10086872

Hinta-alue
0,3624 € - 0,1501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    36.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 10.7 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Väritön

10087602

Hinta-alue
0,1034 € - 0,043 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M10x1.5
Painotulppa 59.6 mm 18.0 mm 73.5 mm LDPE Väritön

10258590

Hinta-alue
1,2349 € - 1,2349 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    73.5 mm
  • d
    59.6 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 9.3 mm 5.8 mm 16.0 mm LDPE - PIR Väritön

10087619

Hinta-alue
0,1446 € - 0,0604 €

Varastotasot
21000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    5.8 mm
  • Kierrekoko
    M10x1.5, 1/8 in BSP
Painotulppa 30.5 mm 12.0 mm 36.0 mm LDPE - PIR Väritön

10086889

Hinta-alue
0,4037 € - 0,1683 €

Varastotasot
49750 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    36.0 mm
  • d
    30.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    7/8 in
Painotulppa 30.5 mm 12.0 mm 36.0 mm LDPE - PIR Musta

10103906

Hinta-alue
0,282 € - 0,282 €

Varastotasot
4768 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    36.0 mm
  • d
    30.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Väri
    Musta
Painotulppa 5.1 mm 6.0 mm 11.0 mm LDPE - PIR Väritön

10060803

Hinta-alue
0,0928 € - 0,0836 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • d
    5.1 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 111.7 mm 17.4 mm 123.0 mm LDPE Väritön

10258637

Hinta-alue
2,133 € - 2,133 €

Varastotasot
1055 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    123.0 mm
  • d
    111.7 mm
  • H
    20.4 mm
  • h
    17.4 mm
  • Kierrekoko
    M115x4
Painotulppa 7.3 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Musta

10103715

Hinta-alue
0,1198 € - 0,1079 €

Varastotasot
31150 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.0 mm
  • d
    7.3 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
Painotulppa 31.8 mm 10.0 mm 36.0 mm LDPE - PIR Väritön

10086896

Hinta-alue
0,4538 € - 0,1894 €

Varastotasot
7400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    36.0 mm
  • d
    31.8 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M33x1.5, 1 in BSP
Painotulppa 33.5 mm 12.0 mm 36.0 mm LDPE - PIR Musta

10103913

Hinta-alue
0,3887 € - 0,3887 €

Varastotasot
2470 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    36.0 mm
  • d
    33.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Väri
    Musta
Painotulppa 21.7 mm 8.0 mm 25.0 mm LDPE - PIR Väritön

10086810

Hinta-alue
0,2098 € - 0,0875 €

Varastotasot
5200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.7 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 25.5 mm 7.5 mm 28.0 mm LDPE - PIR Väritön

10086858

Hinta-alue
0,2325 € - 0,0971 €

Varastotasot
5600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Kierrekoko
    M27
Painotulppa 21.0 mm 12.6 mm 25.6 mm LDPE - PIR Väritön

10061312

Hinta-alue
0,1813 € - 0,1631 €

Varastotasot
26440 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.6 mm
  • d
    21.0 mm
  • H
    15.3 mm
  • h
    12.6 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 73.7 mm 17.4 mm 82.3 mm LDPE Väritön

10258606

Hinta-alue
1,3864 € - 1,3864 €

Varastotasot
987 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    82.3 mm
  • d
    73.7 mm
  • H
    20.4 mm
  • h
    17.4 mm
  • Kierrekoko
    M75x1.5
Painotulppa 7.5 mm 4.5 mm 10.7 mm LDPE - PIR Väritön

10060926

Hinta-alue
0,1019 € - 0,0917 €

Varastotasot
38090 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.7 mm
  • d
    7.5 mm
  • H
    6.2 mm
  • h
    4.5 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 23.4 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Väritön

10086834

Hinta-alue
0,2118 € - 0,0886 €

Varastotasot
7300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • d
    23.4 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Väri
    Väritön
Painotulppa 24.6 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Väritön

10086841

Hinta-alue
0,2169 € - 0,0907 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • d
    24.6 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Kierrekoko
    M26, 3/4 in BSP