Valikko Haku

Puristussalpalukko - Säädettävä

Varastossa

Adjustable Compression Latches featuring a wide grip range with adjustable screws. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options including 4mm and 6mm, for improved noise isolation. The latch has noise-dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions.
Used in applications where environmental factors such as temperature fluctuations, or gasket wear, can impact sealing effectiveness. Resistant to temperatures between -50C up to +80 C. Commonly used in industries like industrial enclosures.

The range features latches with a quarter-turn cam operation and a choice of locking and non-locking options.

  • Latch rated per DIN-EN 61373.
  • Cams and driver keys are sold separately.
Materiaali: , Ruostumaton teräs Väri: , Musta, Kromi Sarjanumero: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
145 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Kotelon korkeus Asennussuunta Salpamateriaali Kannan korkeus Kannan läpimitta Avaimen tyyppi Osta
4,9522 € - 5,5025 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0 mm
30.0 mm
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
3,0 mm kaksiosainen avain
30,5066 € - 47,4547 € 13 Varastossa
32.0 mm
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
36,8437 € - 57,3125 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
29,475 € - 45,85 € Kysy toimitusaikaa täältä
70.0 mm
32.0 mm
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
Rata-avain
44,7319 € - 69,583 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
30,7642 € - 47,8555 € Kysy toimitusaikaa täältä
76.0 mm
32.0 mm
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
Rata-avain
30,7642 € - 47,8555 € Kysy toimitusaikaa täältä
58.0 mm
32.0 mm
Oikeakätinen
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
Rata-avain
30,7642 € - 47,8555 € Kysy toimitusaikaa täältä
76.0 mm
32.0 mm
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
Rata-avain
98,1949 € - 137,4729 € Kysy toimitusaikaa täältä
76.0 mm
32.0 mm
Vasenkätinen
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
7,0 mm kolmioavain
71,864 € - 100,6097 € 1 Varastossa
32.0 mm
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
36,8437 € - 57,3125 € 5 Varastossa
32.0 mm
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
35,7855 € - 55,6664 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
38,1712 € - 59,3775 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
Ruostumaton teräs
6.0 mm
30.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
20.0 mm
Vasenkätinen
Samakki ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
7,0 mm kolmioavain
Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
20.0 mm
Vasenkätinen
Samakki ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
8,0 mm neliöavain
Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
20.0 mm
Oikeakätinen
Samakki ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
3,0 mm kaksiosainen avain
Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
20.0 mm
Vasenkätinen
Samakki ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
3,0 mm kaksiosainen avain
Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
20.0 mm
Vasenkätinen
Samakki ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
7,0 mm neliöavain
Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
20.0 mm
Oikeakätinen
Samakki ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
8,0 mm neliöavain
Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
20.0 mm
Oikeakätinen
Samakki ZNAL4CU1
5.0 mm
28.0 mm
3,0 mm kaksiosainen avain
  • / 8
Puristussalpa 3,0 mm kaksiosainen avain

20049348

Hinta-alue
5,5025 € - 4,9522 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 3.0 mm kaksiosainen 68.5 - 85.0 mm 316 ruostumaton teräs

20052768

Hinta-alue
47,4547 € - 30,5066 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Ruostumattoman teräksen luokka
    AISI 316;AISI 304
  • Salvan pituus
    33.0 mm
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Puristussalpa 7.0 mm kolmio

20052911

Hinta-alue
57,3125 € - 36,8437 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Ruostumattoman teräksen luokka
    AISI 316;AISI 304
  • Salvan pituus
    33.0 mm
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Puristussalpa Rata-avain 72.0 mm Ruostumaton teräs

20053253

Hinta-alue
45,85 € - 29,475 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 7.0 mm kolmio 41.0 - 58.0 mm 316 ruostumaton teräs

20052904

Hinta-alue
69,583 € - 44,7319 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Ruostumattoman teräksen luokka
    AISI 316;AISI 304
  • Salvan pituus
    33.0 mm
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Jigipuristin 22.2 mm 20.2 mm Ruostumaton teräs

20048693

Hinta-alue
47,8555 € - 30,7642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Jigipuristin 22.2 mm 20.2 mm Ruostumaton teräs

20048662

Hinta-alue
47,8555 € - 30,7642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Jigipuristin 22.2 mm 20.2 mm Ruostumaton teräs

20048716

Hinta-alue
47,8555 € - 30,7642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Jigipuristin 22.2 mm 20.2 mm Ruostumaton teräs

20048648

Hinta-alue
137,4729 € - 98,1949 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Käsittelemätön
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Kotelon materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 8.0 mm neliö

20053116

Hinta-alue
100,6097 € - 71,864 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Ruostumattoman teräksen luokka
    AISI 316;AISI 304
  • Salvan pituus
    33.0 mm
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Puristussalpa Urallinen 55.0 - 72.0 mm 316 ruostumaton teräs

20053406

Hinta-alue
57,3125 € - 36,8437 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Ruostumattoman teräksen luokka
    AISI 316;AISI 304
  • Salvan pituus
    33.0 mm
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Puristussalpa 8.0 mm neliö

20053123

Hinta-alue
55,6664 € - 35,7855 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Ruostumattoman teräksen luokka
    AISI 316;AISI 304
  • Salvan pituus
    33.0 mm
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Puristussalpa 7.0 mm kolmio

20052928

Hinta-alue
59,3775 € - 38,1712 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
  • Ruostumattoman teräksen luokka
    AISI 316;AISI 304
  • Salvan pituus
    33.0 mm
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
Puristussalpa 7,0 mm kolmioavain 28.0 mm

20796259


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Samakki ZNAL4CU1
  • Kotelon materiaali
    Samakki ZNAL4CU1
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 8,0 mm neliöavain 28.0 mm

20796211


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Samakki ZNAL4CU1
  • Kotelon materiaali
    Samakki ZNAL4CU1
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 3,0 mm kaksiosainen avain 28.0 mm

20796143


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Samakki ZNAL4CU1
  • Kotelon materiaali
    Samakki ZNAL4CU1
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Puristussalpa 3,0 mm kaksiosainen avain 28.0 mm

20796235


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Samakki ZNAL4CU1
  • Kotelon materiaali
    Samakki ZNAL4CU1
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 7,0 mm neliöavain 28.0 mm

20796198


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Samakki ZNAL4CU1
  • Kotelon materiaali
    Samakki ZNAL4CU1
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 8,0 mm neliöavain 28.0 mm

20796204


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Samakki ZNAL4CU1
  • Kotelon materiaali
    Samakki ZNAL4CU1
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen
Puristussalpa 3,0 mm kaksiosainen avain 28.0 mm

20796228


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Musta pinnoite
  • Salpamateriaali
    Samakki ZNAL4CU1
  • Kotelon materiaali
    Samakki ZNAL4CU1
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Oikeakätinen