Valikko Haku

Puristussalpalukko - Säädettävä

Varastossa

Adjustable Compression Latches featuring a wide grip range with adjustable screws. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options including 4mm and 6mm, for improved noise isolation. The latch has noise-dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions.
Used in applications where environmental factors such as temperature fluctuations, or gasket wear, can impact sealing effectiveness. Resistant to temperatures between -50C up to +80 C. Commonly used in industries like industrial enclosures.

The range features latches with a quarter-turn cam operation and a choice of locking and non-locking options.

  • Latch rated per DIN-EN 61373.
  • Cams and driver keys are sold separately.
Materiaali: , Ruostumaton teräs Väri: , Musta, Kromi Sarjanumero: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
145 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Kotelon korkeus Asennussuunta Salpamateriaali Kannan korkeus Kannan läpimitta Avaimen tyyppi Osta
13,9853 € - 19,5795 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
5,1255 € - 7,9731 € 53 Varastossa
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4,1377 € - 6,4365 € 94 Varastossa
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
5,1255 € - 7,9731 € 38 Varastossa
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,5343 € - 20,3481 € 50 Varastossa
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
13,6471 € - 19,106 € 148 Varastossa
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
13,8292 € - 19,3609 € 50 Varastossa
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4,9522 € - 7,7035 € 73 Varastossa
70.0 mm
32.0 mm
Vasenkätinen
Samakki
6.0 mm
30.0 mm
Putkiavain
13,8292 € - 19,3609 € 249 Varastossa
70.0 mm
32.0 mm
Vasenkätinen
Samakki
6.0 mm
30.0 mm
Putkiavain
4,1377 € - 6,4365 € 23 Varastossa
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,1784 € - 19,8497 € 15 Varastossa
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
13,4856 € - 18,8798 € 2 Varastossa
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,0784 € - 19,7098 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4,1377 € - 6,4365 € 6 Varastossa
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,5343 € - 20,3481 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
4,1377 € - 6,4365 € 72 Varastossa
70.0 mm
32.0 mm
Vasenkätinen
Samakki
6.0 mm
30.0 mm
Putkiavain
13,8224 € - 19,3514 € 44 Varastossa
70.0 mm
32.0 mm
Vasenkätinen
Samakki
6.0 mm
30.0 mm
Kuusioavain
5,1255 € - 7,9731 € 1 Varastossa
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
14,3344 € - 20,0682 € 46 Varastossa
32.0 mm
6.0 mm
30.0 mm
5,40 € - 8,40 € 46 Varastossa
70.0 mm
32.0 mm
Vasenkätinen
Samakki
6.0 mm
30.0 mm
Putkiavain
  • / 8
Puristussalpa 8.0 mm Hexagonal 40.0 - 57.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20081331

Hinta-alue
19,5795 € - 13,9853 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Puristussalpa 8.0 mm neliö

20081447

Hinta-alue
7,9731 € - 5,1255 €

Varastotasot
53 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Puristussalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20081713

Hinta-alue
6,4365 € - 4,1377 €

Varastotasot
94 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
Puristussalpa 8.0 mm Hexagonal

20119553

Hinta-alue
7,9731 € - 5,1255 €

Varastotasot
38 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    8301300000
Puristussalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20119546

Hinta-alue
20,3481 € - 14,5343 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    8301300000
Puristussalpa 7.0 mm neliö

20119690

Hinta-alue
19,106 € - 13,6471 €

Varastotasot
148 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    8301300000
Puristussalpa 7.0 mm neliö

20119706

Hinta-alue
19,3609 € - 13,8292 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    8301300000
Puristussalpa Putkiavain 72.0 mm

20119621

Hinta-alue
7,7035 € - 4,9522 €

Varastotasot
73 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Putkiavain 85.0 mm

20119720

Hinta-alue
19,3609 € - 13,8292 €

Varastotasot
249 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Jauhemaalattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 8.0 mm Hexagonal

20119645

Hinta-alue
6,4365 € - 4,1377 €

Varastotasot
23 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    8301300000
Puristussalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20119607

Hinta-alue
19,8497 € - 14,1784 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    8301300000
Puristussalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20119683

Hinta-alue
18,8798 € - 13,4856 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    8301300000
Puristussalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20119560

Hinta-alue
19,7098 € - 14,0784 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    7907000090
Puristussalpa 8.0 mm neliö

20119539

Hinta-alue
6,4365 € - 4,1377 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    8301300000
Puristussalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20119522

Hinta-alue
20,3481 € - 14,5343 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    8301300000
Puristussalpa Putkiavain 85.0 mm

20119676

Hinta-alue
6,4365 € - 4,1377 €

Varastotasot
72 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa Kuusioavain Teräs

20119638

Hinta-alue
19,3514 € - 13,8224 €

Varastotasot
44 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen
Puristussalpa 8.0 mm Hexagonal

20119713

Hinta-alue
7,9731 € - 5,1255 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    8301300000
Puristussalpa Ruiskuvalettu sinkkiseos

20119508

Hinta-alue
20,0682 € - 14,3344 €

Varastotasot
46 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kotelon korkeus
    32.0 mm
  • Tullinimike
    8301300000
Puristussalpa Putkiavain 58.0 mm

20119652

Hinta-alue
8,40 € - 5,40 €

Varastotasot
46 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Kromattu
  • Salpamateriaali
    Samakki
  • Kotelon materiaali
    Sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Asennussuunta
    Vasenkätinen