Valikko Haku

Puristusjouset - umpipäiset

Varastossa

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiaali: Ruostumaton teräs, Hiiliteräs Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
341 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Jousivakio Kokonaispituus Kuormitus tuen pituudella Johtimen läpimitta Likimääräinen kiinteä korkeus Ulkohalkaisija Koko materiaali Osta
1,4238 € - 1,547 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.35 Nmm
44.45 mm
34.70 N
1.1 mm
10.6 mm
12.2 mm
Hiiliteräs
1,4238 € - 1,547 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.89 Nmm
69.85 mm
34.70 N
1.1 mm
14.3 mm
12.2 mm
Hiiliteräs
1,4512 € - 1,7362 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.66 Nmm
19.1 mm
102.31 N
1.6 mm
9.9 mm
12.2 mm
Hiiliteräs
1,4786 € - 1,6057 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.00 Nmm
7.87 mm
7.83 N
0.5 mm
2.6 mm
4.6 mm
Hiiliteräs
1,2869 € - 1,483 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.68 Nmm
14.22 mm
5.69 N
0.5 mm
3.0 mm
6.1 mm
Hiiliteräs
1,2869 € - 1,5405 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.46 Nmm
20.57 mm
5.69 N
0.5 mm
3.8 mm
6.1 mm
Hiiliteräs
1,6292 € - 1,8292 € 30 Varastossa
0.98 Nmm
17.53 mm
9.70 N
0.7 mm
3.5 mm
9.1 mm
302 ruostumaton teräs
1,6292 € - 1,8292 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.67 Nmm
23.88 mm
9.70 N
0.7 mm
4.3 mm
9.1 mm
302 ruostumaton teräs
1,6292 € - 1,8778 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.41 Nmm
38.1 mm
9.70 N
0.7 mm
6.2 mm
9.1 mm
302 ruostumaton teräs
1,6839 € - 2,0083 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.52 Nmm
14.22 mm
32.98 N
1.1 mm
5.1 mm
10.7 mm
302 ruostumaton teräs
1,6839 € - 2,0083 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.33 Nmm
25.4 mm
32.98 N
1.1 mm
7.9 mm
10.7 mm
302 ruostumaton teräs
1,6839 € - 1,8833 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.18 Nmm
50.8 mm
32.98 N
1.1 mm
14.2 mm
10.7 mm
302 ruostumaton teräs
1,6839 € - 1,8833 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.56 Nmm
15.75 mm
52.50 N
1.3 mm
8.2 mm
10.7 mm
302 ruostumaton teräs
1,6839 € - 1,8685 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.87 Nmm
31.75 mm
52.50 N
1.3 mm
13.4 mm
10.7 mm
302 ruostumaton teräs
1,5607 € - 1,813 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.97 Nmm
57.15 mm
53.32 N
1.1 mm
33.4 mm
6.1 mm
302 ruostumaton teräs
1,6292 € - 1,9506 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.08 Nmm
15.75 mm
9.70 N
0.7 mm
3.3 mm
9.1 mm
302 ruostumaton teräs
1,6292 € - 1,8292 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.71 Nmm
22.35 mm
9.70 N
0.7 mm
4.1 mm
9.1 mm
302 ruostumaton teräs
1,6292 € - 1,9506 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.50 Nmm
31.75 mm
9.70 N
0.7 mm
5.4 mm
9.1 mm
302 ruostumaton teräs
1,6292 € - 1,9506 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.20 Nmm
14.22 mm
9.70 N
0.7 mm
3.1 mm
9.1 mm
302 ruostumaton teräs
1,6292 € - 1,8292 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.83 Nmm
20.57 mm
9.70 N
0.7 mm
3.8 mm
9.1 mm
302 ruostumaton teräs
  • / 18
Puristusjousi 12.2 mm 44.45 mm 1.35 Nmm

10437865

Hinta-alue
1,547 € - 1,4238 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    10.6 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    34.70 N
  • Kuormituspituus
    18.7 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    12.2 mm
Puristusjousi 12.2 mm 69.85 mm 0.89 Nmm

10437896

Hinta-alue
1,547 € - 1,4238 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    14.3 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    34.70 N
  • Kuormituspituus
    31.3 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    12.2 mm
Puristusjousi 12.2 mm 19.1 mm 13.66 Nmm

10437919

Hinta-alue
1,7362 € - 1,4512 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    9.9 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    102.31 N
  • Kuormituspituus
    11.6 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    12.2 mm
Puristusjousi 4.6 mm 7.87 mm 2.00 Nmm

10437421

Hinta-alue
1,6057 € - 1,4786 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    2.6 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    7.83 N
  • Kuormituspituus
    4.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    4.6 mm
Puristusjousi 6.1 mm 14.22 mm 0.68 Nmm

10437483

Hinta-alue
1,483 € - 1,2869 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    3.0 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    5.69 N
  • Kuormituspituus
    5.9 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    6.1 mm
Puristusjousi 6.1 mm 20.57 mm 0.46 Nmm

10421833

Hinta-alue
1,5405 € - 1,2869 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    3.8 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    5.69 N
  • Kuormituspituus
    8.1 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    120 °C
  • Ulkohalkaisija
    6.1 mm
Puristusjousi 9.1 mm 17.53 mm 0.98 Nmm

10421888

Hinta-alue
1,8292 € - 1,6292 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    3.5 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    9.70 N
  • Kuormituspituus
    7.6 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    9.1 mm
Puristusjousi 9.1 mm 23.88 mm 0.67 Nmm

10438787

Hinta-alue
1,8292 € - 1,6292 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    4.3 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    9.70 N
  • Kuormituspituus
    9.4 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    9.1 mm
Puristusjousi 9.1 mm 38.1 mm 0.41 Nmm

10423295

Hinta-alue
1,8778 € - 1,6292 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    6.2 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    9.70 N
  • Kuormituspituus
    14.3 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    9.1 mm
Puristusjousi 10.7 mm 14.22 mm 4.52 Nmm

10234389

Hinta-alue
2,0083 € - 1,6839 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    5.1 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    32.98 N
  • Kuormituspituus
    6.9 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    10.7 mm
Puristusjousi 10.7 mm 25.4 mm 2.33 Nmm

10422991

Hinta-alue
2,0083 € - 1,6839 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    7.9 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    32.98 N
  • Kuormituspituus
    11.3 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    10.7 mm
Puristusjousi 10.7 mm 50.8 mm 1.18 Nmm

10438817

Hinta-alue
1,8833 € - 1,6839 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    14.2 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    32.98 N
  • Kuormituspituus
    22.9 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    10.7 mm
Puristusjousi 10.7 mm 15.75 mm 8.56 Nmm

10438848

Hinta-alue
1,8833 € - 1,6839 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    8.2 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    52.50 N
  • Kuormituspituus
    9.6 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    10.7 mm
Puristusjousi 10.7 mm 31.75 mm 3.87 Nmm

10438886

Hinta-alue
1,8685 € - 1,6839 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    13.4 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    52.50 N
  • Kuormituspituus
    18.2 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    10.7 mm
Puristusjousi 6.1 mm 57.15 mm 2.97 Nmm

10420881

Hinta-alue
1,813 € - 1,5607 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    33.4 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    53.32 N
  • Kuormituspituus
    39.2 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    6.1 mm
Puristusjousi 9.1 mm 15.75 mm 1.08 Nmm

10425145

Hinta-alue
1,9506 € - 1,6292 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    3.3 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    9.70 N
  • Kuormituspituus
    6.7 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    9.1 mm
Puristusjousi 9.1 mm 22.35 mm 0.71 Nmm

10438770

Hinta-alue
1,8292 € - 1,6292 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    4.1 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    9.70 N
  • Kuormituspituus
    8.8 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    9.1 mm
Puristusjousi 9.1 mm 31.75 mm 0.50 Nmm

10422106

Hinta-alue
1,9506 € - 1,6292 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    5.4 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    9.70 N
  • Kuormituspituus
    12.2 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    9.1 mm
Puristusjousi 9.1 mm 14.22 mm 1.20 Nmm

10438749

Hinta-alue
1,9506 € - 1,6292 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    3.1 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    9.70 N
  • Kuormituspituus
    6.1 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    9.1 mm
Puristusjousi 9.1 mm 20.57 mm 0.83 Nmm

10438763

Hinta-alue
1,8292 € - 1,6292 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    3.8 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    9.70 N
  • Kuormituspituus
    8.8 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    9.1 mm