Valikko Haku

Puristusjouset - umpipäiset

Varastossa

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiaali: Ruostumaton teräs, Hiiliteräs Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
341 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Jousivakio Kokonaispituus Kuormitus tuen pituudella Johtimen läpimitta Likimääräinen kiinteä korkeus Ulkohalkaisija Koko materiaali Osta
1,6839 € - 2,0241 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.07 Nmm
57.15 mm
52.50 N
1.3 mm
21.6 mm
10.7 mm
302 ruostumaton teräs
1,6839 € - 2,0083 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.15 Nmm
12.7 mm
52.50 N
1.3 mm
7.2 mm
10.7 mm
302 ruostumaton teräs
1,7113 € - 1,9233 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.08 Nmm
12.7 mm
28.91 N
1.1 mm
4.2 mm
12.2 mm
302 ruostumaton teräs
1,6839 € - 1,8345 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.95 Nmm
25.4 mm
52.50 N
1.3 mm
11.3 mm
10.7 mm
302 ruostumaton teräs
1,6839 € - 2,0083 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.33 Nmm
50.8 mm
52.50 N
1.3 mm
19.5 mm
10.7 mm
302 ruostumaton teräs
2,8751 € - 3,1215 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.01 Nmm
76.2 mm
121.13 N
2.1 mm
32.7 mm
15.2 mm
302 ruostumaton teräs
2,8751 € - 3,1215 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.71 Nmm
101.6 mm
121.13 N
2.1 mm
42.1 mm
15.2 mm
302 ruostumaton teräs
2,7655 € - 2,9983 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.59 Nmm
44.45 mm
106.42 N
2.1 mm
18.9 mm
18.3 mm
302 ruostumaton teräs
2,7655 € - 2,9983 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.43 Nmm
69.85 mm
106.42 N
2.1 mm
26.9 mm
18.3 mm
302 ruostumaton teräs
2,8751 € - 3,1215 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.08 Nmm
63.5 mm
121.13 N
2.1 mm
28.0 mm
15.2 mm
302 ruostumaton teräs
2,8751 € - 3,1215 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.01 Nmm
15.75 mm
121.13 N
2.1 mm
10.5 mm
15.2 mm
302 ruostumaton teräs
2,8751 € - 3,1215 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.05 Nmm
31.75 mm
121.13 N
2.1 mm
16.4 mm
15.2 mm
302 ruostumaton teräs
2,8751 € - 3,1483 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.80 Nmm
57.15 mm
121.13 N
2.1 mm
25.7 mm
15.2 mm
302 ruostumaton teräs
2,8751 € - 3,1215 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.73 Nmm
50.8 mm
121.13 N
2.1 mm
23.4 mm
15.2 mm
302 ruostumaton teräs
2,8751 € - 3,1215 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.26 Nmm
88.9 mm
121.13 N
2.1 mm
37.4 mm
15.2 mm
302 ruostumaton teräs
2,7655 € - 2,9983 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.35 Nmm
22.35 mm
106.42 N
2.1 mm
11.9 mm
18.3 mm
302 ruostumaton teräs
2,7655 € - 2,9983 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.83 Nmm
50.8 mm
106.42 N
2.1 mm
20.9 mm
18.3 mm
302 ruostumaton teräs
2,7655 € - 3,2642 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.16 Nmm
31.75 mm
106.42 N
2.1 mm
14.9 mm
18.3 mm
302 ruostumaton teräs
3,4501 € - 3,765 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.24 Nmm
22.35 mm
167.96 N
2.4 mm
13.6 mm
18.3 mm
302 ruostumaton teräs
1,7798 € - 1,9304 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.95 Nmm
38.1 mm
22.23 N
1.1 mm
8.6 mm
15.2 mm
302 ruostumaton teräs
  • / 18
Puristusjousi 10.7 mm 57.15 mm 2.07 Nmm

10438916

Hinta-alue
2,0241 € - 1,6839 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    21.6 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    52.50 N
  • Kuormituspituus
    31.7 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    10.7 mm
Puristusjousi 10.7 mm 12.7 mm 11.15 Nmm

10438831

Hinta-alue
2,0083 € - 1,6839 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    7.2 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    52.50 N
  • Kuormituspituus
    8.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    10.7 mm
Puristusjousi 12.2 mm 12.7 mm 4.08 Nmm

10438930

Hinta-alue
1,9233 € - 1,7113 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    4.2 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    28.91 N
  • Kuormituspituus
    5.6 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    12.2 mm
Puristusjousi 10.7 mm 25.4 mm 4.95 Nmm

10438879

Hinta-alue
1,8345 € - 1,6839 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    11.3 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    52.50 N
  • Kuormituspituus
    14.8 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    10.7 mm
Puristusjousi 10.7 mm 50.8 mm 2.33 Nmm

10438909

Hinta-alue
2,0083 € - 1,6839 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    19.5 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    52.50 N
  • Kuormituspituus
    28.4 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    10.7 mm
Puristusjousi 15.2 mm 76.2 mm 5.01 Nmm

10437100

Hinta-alue
3,1215 € - 2,8751 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    32.7 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    121.13 N
  • Kuormituspituus
    52.0 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    15.2 mm
Puristusjousi 15.2 mm 101.6 mm 3.71 Nmm

10437025

Hinta-alue
3,1215 € - 2,8751 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    42.1 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    121.13 N
  • Kuormituspituus
    68.9 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    15.2 mm
Puristusjousi 18.3 mm 44.45 mm 5.59 Nmm

10437209

Hinta-alue
2,9983 € - 2,7655 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    18.9 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    106.42 N
  • Kuormituspituus
    25.4 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    18.3 mm
Puristusjousi 18.3 mm 69.85 mm 3.43 Nmm

10437070

Hinta-alue
2,9983 € - 2,7655 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    26.9 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    106.42 N
  • Kuormituspituus
    38.8 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    18.3 mm
Puristusjousi 15.2 mm 63.5 mm 6.08 Nmm

10439074

Hinta-alue
3,1215 € - 2,8751 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    28.0 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    121.13 N
  • Kuormituspituus
    43.6 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    15.2 mm
Puristusjousi 15.2 mm 15.75 mm 31.01 Nmm

10437056

Hinta-alue
3,1215 € - 2,8751 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    10.5 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    121.13 N
  • Kuormituspituus
    11.8 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    15.2 mm
Puristusjousi 15.2 mm 31.75 mm 13.05 Nmm

10234433

Hinta-alue
3,1215 € - 2,8751 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    16.4 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    121.13 N
  • Kuormituspituus
    22.5 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    15.2 mm
Puristusjousi 15.2 mm 57.15 mm 6.80 Nmm

10412190

Hinta-alue
3,1483 € - 2,8751 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    25.7 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    121.13 N
  • Kuormituspituus
    39.3 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    15.2 mm
Puristusjousi 15.2 mm 50.8 mm 7.73 Nmm

10234440

Hinta-alue
3,1215 € - 2,8751 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    23.4 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    121.13 N
  • Kuormituspituus
    35.1 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    15.2 mm
Puristusjousi 15.2 mm 88.9 mm 4.26 Nmm

10437063

Hinta-alue
3,1215 € - 2,8751 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    37.4 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    121.13 N
  • Kuormituspituus
    60.4 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    15.2 mm
Puristusjousi 18.3 mm 22.35 mm 12.35 Nmm

10437032

Hinta-alue
2,9983 € - 2,7655 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    11.9 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    106.42 N
  • Kuormituspituus
    13.7 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    18.3 mm
Puristusjousi 18.3 mm 50.8 mm 4.83 Nmm

10437155

Hinta-alue
2,9983 € - 2,7655 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    20.9 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    106.42 N
  • Kuormituspituus
    28.8 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    18.3 mm
Puristusjousi 18.3 mm 31.75 mm 8.16 Nmm

10437162

Hinta-alue
3,2642 € - 2,7655 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    14.9 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    106.42 N
  • Kuormituspituus
    18.7 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    18.3 mm
Puristusjousi 18.3 mm 22.35 mm 28.24 Nmm

10638064

Hinta-alue
3,765 € - 3,4501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    13.6 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    167.96 N
  • Kuormituspituus
    16.4 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    18.3 mm
Puristusjousi 15.2 mm 38.1 mm 0.95 Nmm

10412671

Hinta-alue
1,9304 € - 1,7798 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Likimääräinen kiinteä korkeus
    8.6 mm
  • Kuormitus tuen pituudella
    22.23 N
  • Kuormituspituus
    14.6 mm
  • Ylin käyttölämpötila
    230 °C
  • Ulkohalkaisija
    15.2 mm