Valikko Haku

Puristusjousi 15.2 mm 101.6 mm 3.71 Nmm

This compression spring is made from stainless steel, Closed-End Wire compression springs. It is 101.6 mm long, with a 15.24 mm outside diameter and 3.71 Nm spring rate. This stainless steel type 302 is not recommended for applications where temperature exceed +260 °C. The mechanical spring is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. It has tolerances for Load P ±10% and Spring Rate R ±10%
Essentra tuotenumero:

10437025

Valmistajan tuotenumero:

1217348

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
30 - 149 3,1215 €
150 - 299 2,9709 €
300 + 2,8751 €
Vakiopakkaus: 30

Tilaa useita 30

Kokonaishinta:

93,65 €

30 x 3,1215 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Likimääräinen kiinteä korkeus 42.1 mm
Kuormitus tuen pituudella 121.13 N
Kuormituspituus 68.9 mm
Ylin käyttölämpötila 230 °C
Ulkohalkaisija 15.2 mm
Kokonaispituus 101.6 mm
Jousivakio 3.71 Nmm
Johtimen läpimitta 2.1 mm
Koko materiaali 302 ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä