Laipan suojauslevyt on helppo asentaa. Levyssä on neljä valmista reikää, joihin on helppo kiinnittää nippusiteet takaamaan tiivis istuminen. Tarvittaessa voidaan käyttää muitakin kiinnitystuotteita, kuten pidätintulppia, tappeja ja aluslevyjä.
Nämä suojalevyt ovat edullisia koko pinnan suojia laippojen paljaille tiivistyspinnoille. Niillä on erityinen monireikäinen rakenne, joka vastaa laipan pultinreiän halkaisijaa ja pultin kehää.
Laajaan valikoimaan sisältyy lukuisia kokoja ja paineluokituksia. Niihin sisältyy vaihtoehtoja, jotka sopivat DIN-laipoille DN 10 – DN 600 – paineryhmät PN 6, 10, 16, 15 ja 40, sekä ANSI-laipoille 1/2 tuumasta 32 tuumaan – paineryhmät 150, 300, 600 ja 900 naulaa (lb).
Materiaali: PP Väri: Musta Sarjanumero: SR1172
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | b1 | Putken koko | Luokan painearvot | OD | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,478 € - 5,4627 € | 132 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 4,7234 € - 10,3791 € | 50 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
14.764 in
375.0 mm
|
||
| 1,4786 € - 3,2488 € | 30 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 1,4375 € - 3,1626 € | 80 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
| 1,1199 € - 2,4697 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
|
25
|
4.528 in
115.0 mm
|
||
| 2,0673 € - 4,5139 € | 106 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
8.661 in
220.0 mm
|
||
| 1,7798 € - 3,9389 € | 111 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
| 0,9884 € - 2,1735 € | 153 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
|
25
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa