Valikko Haku

Pulttireikien laippasuojukset

Varastossa

Laipan suojauslevyt on helppo asentaa. Levyssä on neljä valmista reikää, joihin on helppo kiinnittää nippusiteet takaamaan tiivis istuminen. Tarvittaessa voidaan käyttää muitakin kiinnitystuotteita, kuten pidätintulppia, tappeja ja aluslevyjä.

Nämä suojalevyt ovat edullisia koko pinnan suojia laippojen paljaille tiivistyspinnoille. Niillä on erityinen monireikäinen rakenne, joka vastaa laipan pultinreiän halkaisijaa ja pultin kehää.

Laajaan valikoimaan sisältyy lukuisia kokoja ja paineluokituksia. Niihin sisältyy vaihtoehtoja, jotka sopivat DIN-laipoille DN 10 – DN 600 – paineryhmät PN 6, 10, 16, 15 ja 40, sekä ANSI-laipoille 1/2 tuumasta 32 tuumaan – paineryhmät 150, 300, 600 ja 900 naulaa (lb).

  • Laipan suojauslevyt on helppo asentaa. Ne kiinnitetään yksinkertaisesti nippusiteillä, ja tarvittaessa voidaan käyttää muitakin kiinnitystuotteita, kuten pidätintulppia, tappeja ja aluslevyjä.
  • Nämä suojalevyt tarjoavat edullisen koko pinnan suojauksen laippojen paljaille tiivistepinnoille.
  • Niillä on erikoisrakenne ja useita reikiä, jotka vastaavat laippojen pultinreikien läpimittaa ja reikäympyrää.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiaali: PP Väri: Musta Sarjanumero: SR1172

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
148 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus b1 Putken koko Luokan painearvot OD Osta
1,1623 € - 2,5588 € 100 Varastossa
14.0 mm
6
120.0 mm
1,7798 € - 3,9389 € 115 Varastossa
18.0 mm
6
190.0 mm
0,8543 € - 0,9487 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
6
75.0 mm
1,2075 € - 2,6566 € 145 Varastossa
14.0 mm
6
130.0 mm
2,9161 € - 6,469 € 25 Varastossa
18.0 mm
6
265.0 mm
29,0523 € - 29,0523 € 6 Varastossa
66.7 mm
24"
900
1041.4 mm
9,8849 € - 10,9664 € 14 Varastossa
38.1 mm
12"
900
609.6 mm
16,4429 € - 17,3191 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
18"
900
787.4 mm
18,3733 € - 18,3733 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.9 mm
24"
150
812.8 mm
30,0243 € - 30,0243 € Kysy toimitusaikaa täältä
41.3 mm
32"
150
1060.5 mm
1,1199 € - 1,2445 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.1 mm
300
117.5 mm
3,1078 € - 6,8715 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.2 mm
150
279.4 mm
7,7764 € - 17,1644 € 10 Varastossa
28.6 mm
14"
150
533.4 mm
15,0601 € - 15,8541 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.9 mm
22"
150
749.3 mm
1,2746 € - 2,5243 € 100 Varastossa
22.2 mm
900
120.7 mm
2,0262 € - 2,259 € 1700 Varastossa
25.4 mm
900
215.9 mm
4,5454 € - 5,0519 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.9 mm
900
349.3 mm
1,6566 € - 1,8482 € 50 Varastossa
28.6 mm
900
177.8 mm
3,6555 € - 3,6555 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.8 mm
900
292.1 mm
2,6149 € - 2,6149 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
900
241.3 mm
  • / 8
Laippasuoja 120.0 mm DIN 6 DN 32 Musta Corrugated LDPE

10387733

Hinta-alue
2,5588 € - 1,1623 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    120.0 mm
  • Luokan painearvot
    6
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Corrugated LDPE
Laippasuoja 190.0 mm DIN 6 DN80 Musta Corrugated LDPE

10387771

Hinta-alue
3,9389 € - 1,7798 €

Varastotasot
115 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    190.0 mm
  • Luokan painearvot
    6
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Corrugated LDPE
Laippasuoja 75.0 mm DIN 6 DN 10 Musta Corrugated LDPE

10387702

Hinta-alue
0,9487 € - 0,8543 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    11.0 mm
  • OD
    75.0 mm
  • Luokan painearvot
    6
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Corrugated LDPE
Laippasuoja 130.0 mm DIN 6 DN 40 Musta Corrugated LDPE

10387740

Hinta-alue
2,6566 € - 1,2075 €

Varastotasot
145 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    130.0 mm
  • Luokan painearvot
    6
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Corrugated LDPE
Laippasuoja 265.0 mm DIN 6 DN150 Musta Corrugated LDPE

10387801

Hinta-alue
6,469 € - 2,9161 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    265.0 mm
  • Luokan painearvot
    6
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Corrugated LDPE
Laippasuoja 1041.4 mm ASME, ANSI 900 24 Musta PP

10387672

Hinta-alue
29,0523 € - 29,0523 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    66.7 mm
  • OD
    1041.4 mm
  • Putken koko
    24"
  • Luokan painearvot
    900
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 609.6 mm ASME, ANSI 900 12 Musta PP

10387634

Hinta-alue
10,9664 € - 9,8849 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    38.1 mm
  • OD
    609.6 mm
  • Putken koko
    12"
  • Luokan painearvot
    900
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 787.4 mm ASME, ANSI 900 18 Musta PP

10387665

Hinta-alue
17,3191 € - 16,4429 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    787.4 mm
  • Putken koko
    18"
  • Luokan painearvot
    900
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 812.8 mm ASME, ANSI 150 24 Musta PP

10387023

Hinta-alue
18,3733 € - 18,3733 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Putken koko
    24"
  • Luokan painearvot
    150
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 1060.5 mm ASME, ANSI 150 32 Musta PP

10387061

Hinta-alue
30,0243 € - 30,0243 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    1060.5 mm
  • Putken koko
    32"
  • Luokan painearvot
    150
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 117.5 mm ASME, ANSI 300 3/4 Musta Kumi

10387108

Hinta-alue
1,2445 € - 1,1199 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    117.5 mm
  • Luokan painearvot
    300
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Laippasuoja 279.4 mm ASME, ANSI 150 6 Musta Kumi

10386934

Hinta-alue
6,8715 € - 3,1078 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    279.4 mm
  • Luokan painearvot
    150
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Laippasuoja 533.4 mm ASME, ANSI 150 14 Musta PP

10386972

Hinta-alue
17,1644 € - 7,7764 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    533.4 mm
  • Putken koko
    14"
  • Luokan painearvot
    150
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 749.3 mm ASME, ANSI 150 22 Musta PP

10387016

Hinta-alue
15,8541 € - 15,0601 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    749.3 mm
  • Putken koko
    22"
  • Luokan painearvot
    150
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 120.7 mm ASME, ANSI 900 1/2 Musta Kumi

10387511

Hinta-alue
2,5243 € - 1,2746 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    120.7 mm
  • Luokan painearvot
    900
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Laippasuoja 215.9 mm ASME, ANSI 900 2 Musta Kumi

10387559

Hinta-alue
2,259 € - 2,0262 €

Varastotasot
1700 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    215.9 mm
  • Luokan painearvot
    900
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Laippasuoja 349.3 mm ASME, ANSI 900 5 Musta Kumi

10387597

Hinta-alue
5,0519 € - 4,5454 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    349.3 mm
  • Luokan painearvot
    900
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Laippasuoja 177.8 mm ASME, ANSI 900 1 1/2 Musta Kumi

10387542

Hinta-alue
1,8482 € - 1,6566 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    177.8 mm
  • Luokan painearvot
    900
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Laippasuoja 292.1 mm ASME, ANSI 900 4 Musta Kumi

10387580

Hinta-alue
3,6555 € - 3,6555 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    292.1 mm
  • Luokan painearvot
    900
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Laippasuoja 241.3 mm ASME, ANSI 900 3 Musta Kumi

10387573

Hinta-alue
2,6149 € - 2,6149 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    241.3 mm
  • Luokan painearvot
    900
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi