Laipan suojauslevyt on helppo asentaa. Levyssä on neljä valmista reikää, joihin on helppo kiinnittää nippusiteet takaamaan tiivis istuminen. Tarvittaessa voidaan käyttää muitakin kiinnitystuotteita, kuten pidätintulppia, tappeja ja aluslevyjä.
Nämä suojalevyt ovat edullisia koko pinnan suojia laippojen paljaille tiivistyspinnoille. Niillä on erityinen monireikäinen rakenne, joka vastaa laipan pultinreiän halkaisijaa ja pultin kehää.
Laajaan valikoimaan sisältyy lukuisia kokoja ja paineluokituksia. Niihin sisältyy vaihtoehtoja, jotka sopivat DIN-laipoille DN 10 – DN 600 – paineryhmät PN 6, 10, 16, 15 ja 40, sekä ANSI-laipoille 1/2 tuumasta 32 tuumaan – paineryhmät 150, 300, 600 ja 900 naulaa (lb).
Materiaali: PP Väri: Musta Sarjanumero: SR1172
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | b1 | Putken koko | Luokan painearvot | OD | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,1531 € - 20,1531 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.626 in
41.3 mm
|
22"
|
300
|
33 in
838.2 mm
|
||
| 6,3937 € - 6,3937 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.252 in
31.8 mm
|
|
600
|
16.5 in
419.1 mm
|
||
| 8,461 € - 9,4057 € | 30 Varastossa |
1.374 in
34.9 mm
|
12"
|
600
|
22 in
558.8 mm
|
||
| 4,0799 € - 8,079 € | 50 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
12.5 in
317.5 mm
|
||
| 12,226 € - 24,2084 € | 79 Varastossa |
1.374 in
34.9 mm
|
16"
|
300
|
25.5 in
647.7 mm
|
||
| 28,7237 € - 28,7237 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.752 in
44.5 mm
|
28"
|
300
|
40.752 in
1035.1 mm
|
||
| 9,7069 € - 10,7885 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
14"
|
600
|
23.252 in
590.6 mm
|
||
| 31,722 € - 62,8786 € | 3 Varastossa |
1.874 in
47.6 mm
|
30"
|
300
|
43 in
1092.2 mm
|
||
| 21,7276 € - 45,283 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.626 in
41.3 mm
|
24"
|
300
|
36 in
914.4 mm
|
||
| 1,4375 € - 3,1626 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
|
6
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
| 4,7234 € - 10,3791 € | 50 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
14.764 in
375.0 mm
|
||
| 2,4233 € - 5,3764 € | 360 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
9.449 in
240.0 mm
|
||
| 10,7257 € - 11,9278 € | 80 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
|
6
|
25.394 in
645.0 mm
|
||
| 6,6401 € - 13,858 € | 100 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
|
6
|
17.323 in
440.0 mm
|
||
| 0,9884 € - 2,1735 € | 153 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
|
25
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 1,7798 € - 3,9389 € | 111 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
| 1,1199 € - 2,4697 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
|
25
|
4.528 in
115.0 mm
|
||
| 15,9637 € - 16,8262 € | 20 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
|
6
|
29.724 in
755.0 mm
|
||
| 1,5334 € - 3,3926 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
6.496 in
165.0 mm
|
||
| 2,478 € - 5,4627 € | 132 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa