Pulttien suojahatut peittävät ja suojaavat pultin kantoja ja muttereita säältä. Ne ovat ihanteellisia pulttien kannalle, ruuvin päille ja muttereille. Ne luovat parannetun viimeistellyn ulkomuodon ja ovat erinomainen valinta ulkokäyttöön.
Tässä valikoimassa on useita eri kokoja moniin eri käyttökohteisiin. Nämä suojukset ovat saatavilla sopimaan yleisiin UNF-, metrisiin ISO 4017- tai DIN 933 -standardipultteihin.
Saatavilla laajana värivalikoimana.
Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Vihreä, Ruskea Sarjanumero: , SRF0130, SR1802, SRF0074
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Pultin kierre | D | Väri | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2984 € - 0,5577 € | 840 Varastossa |
M20
|
1.484 in
37.7 mm
|
Harmaa
|
1
|
||
| 0,0438 € - 0,1132 € | 27542 Varastossa |
|
0.429 in
10.9 mm
|
Valkoinen
|
|
||
| 0,1145 € - 0,2961 € | 5000 Varastossa |
7/16
|
|
Musta
|
1
|
||
| 0,1193 € - 0,2518 € | 1199 Varastossa |
M14
|
|
Musta
|
1
|
||
| 0,1406 € - 0,2953 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12;1/2
|
0.929 in
23.6 mm
|
Harmaa
|
1
|
||
| 0,156 € - 0,3076 € | 39572 Varastossa |
M14
|
1.083 in
27.5 mm
|
Harmaa
|
1
|
||
| 0,3107 € - 0,6095 € | 480 Varastossa |
M22
|
1.563 in
39.7 mm
|
Harmaa
|
1
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Harmaa
|
1
|
|||
| 0,2122 € - 0,3874 € | 4390 Varastossa |
M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
Valkoinen
|
1
|
||
| 0,3491 € - 0,7708 € | 2969 Varastossa |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Musta
|
1
|
||
| 0,1423 € - 0,1971 € | 904 Varastossa |
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Valkoinen
|
1
|
||
| 0,1519 € - 0,2108 € | 13058 Varastossa |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Musta
|
1
|
||
| 0,09 € - 0,1256 € | 38685 Varastossa |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
Harmaa
|
1
|
||
| 0,3491 € - 0,7708 € | 400 Varastossa |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Valkoinen
|
1
|
||
| 0,1423 € - 0,1971 € | 682 Varastossa |
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Musta
|
1
|
||
| 0,2149 € - 0,3929 € | 51 Varastossa |
M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
Harmaa
|
1
|
||
| 0,0981 € - 0,1369 € | 6438 Varastossa |
M8
|
0.654 in
16.6 mm
|
Valkoinen
|
1
|
||
| 0,0981 € - 0,1369 € | 4833 Varastossa |
M8
|
0.654 in
16.6 mm
|
Harmaa
|
1
|
||
| 0,09 € - 0,1256 € | 339000 Varastossa |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
Musta
|
1
|
||
| 0,1278 € - 0,1656 € | 450 Varastossa |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Harmaa
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa