Valikko Haku

Pultin suoja 7/16 15.8 mm LDPE - PIR Musta

Mustat LDPE-pulttisuojukset suojaavat säältä ja sormeilulta ja ovat kustannustehokas vaihtoehto siistimmän ulkopuolen luomiseen.
Essentra tuotenumero:

10072608

Valmistajan tuotenumero:

10886

500 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,3035 €
2500 + 0,1174 €
Vakiopakkaus: 2500

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

75,88 €

250 x 0,3035 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 15.8 mm
Pultin kierre 7/16
Tyyppi 1
Väri Musta
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä