Pulttien suojahatut peittävät ja suojaavat pultin kantoja ja muttereita säältä. Ne ovat ihanteellisia pulttien kannalle, ruuvin päille ja muttereille. Ne luovat parannetun viimeistellyn ulkomuodon ja ovat erinomainen valinta ulkokäyttöön.
Tässä valikoimassa on useita eri kokoja moniin eri käyttökohteisiin. Nämä suojukset ovat saatavilla sopimaan yleisiin UNF-, metrisiin ISO 4017- tai DIN 933 -standardipultteihin.
Saatavilla laajana värivalikoimana.
Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Vihreä, Ruskea Sarjanumero: , SRF0130, SR1802, SRF0074
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Pultin kierre | D | Väri | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4038 € - 0,4038 € | 1268 Varastossa |
|
1.563 in
39.7 mm
|
Valkoinen
|
|
||
| 0,1018 € - 0,1906 € | 219992 Varastossa |
M8
|
0.661 in
16.8 mm
|
Harmaa
|
1
|
||
| 0,0438 € - 0,1127 € | 13000 Varastossa |
|
0.429 in
10.9 mm
|
Musta
|
|
||
| 0,1145 € - 0,2142 € | 2152 Varastossa |
M10
|
0.839 in
21.3 mm
|
Harmaa
|
1
|
||
| 0,1903 € - 0,3766 € | 1500 Varastossa |
M16
|
1.173 in
29.8 mm
|
Harmaa
|
1
|
||
| 0,4833 € - 0,9516 € | 950 Varastossa |
M24
|
1.748 in
44.4 mm
|
Harmaa
|
1
|
||
| 0,2984 € - 0,7705 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.484 in
37.7 mm
|
Valkoinen
|
|
||
| 0,2984 € - 0,7705 € | 10080 Varastossa |
|
1.484 in
37.7 mm
|
Musta
|
|
||
| 0,156 € - 0,4226 € | 6960 Varastossa |
|
1.083 in
27.5 mm
|
Valkoinen
|
|
||
| 0,1018 € - 0,1316 € | 192400 Varastossa |
|
0.661 in
16.8 mm
|
Musta
|
|
||
| 0,196 € - 0,2178 € | 142600 Varastossa |
|
1.173 in
29.8 mm
|
Musta
|
|
||
| 0,1247 € - 0,2518 € | 1200 Varastossa |
M14
|
|
Valkoinen
|
1
|
||
| 10086438 | 0,0532 € - 0,144 € | 86000 Varastossa |
|
0.508 in
12.9 mm
|
Valkoinen
|
|
|
| 10074640 | 0,1141 € - 0,2507 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
Valkoinen
|
1
|
|
| 0,0508 € - 0,081 € | 1600 Varastossa |
M12
|
|
Musta
|
1
|
||
| 0,1018 € - 0,263 € | 4000 Varastossa |
1/4
|
|
Musta
|
1
|
||
| 0,1145 € - 0,2961 € | 3150 Varastossa |
7/16
|
|
Valkoinen
|
1
|
||
| 0,056 € - 0,144 € | 44000 Varastossa |
|
0.508 in
12.9 mm
|
Musta
|
|
||
| 0,1642 € - 0,4226 € | 22440 Varastossa |
|
1.083 in
27.5 mm
|
Musta
|
|
||
| 0,1193 € - 0,2518 € | 1199 Varastossa |
M14
|
|
Musta
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa