Valikko Haku

Pulttien suojahatut

Varastossa

Pulttien suojahatut peittävät ja suojaavat pultin kantoja ja muttereita säältä. Ne ovat ihanteellisia pulttien kannalle, ruuvin päille ja muttereille. Ne luovat parannetun viimeistellyn ulkomuodon ja ovat erinomainen valinta ulkokäyttöön.

Tässä valikoimassa on useita eri kokoja moniin eri käyttökohteisiin. Nämä suojukset ovat saatavilla sopimaan yleisiin UNF-, metrisiin ISO 4017- tai DIN 933 -standardipultteihin.

Saatavilla laajana värivalikoimana.

  • Suojaa nivelkiinnikkeitä peukaloinnilta ja säältä.
  • Luo parannetun viimeistellyn ulkomuodon käyttökohteellesi.
  • Erinomainen valinta ulkokäyttöön.
Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Vihreä, Ruskea Sarjanumero: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
81 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pultin kierre D Väri Tyyppi Osta
0,0485 € - 0,0954 € 13000 Varastossa
M5
10.9 mm
Harmaa
1
0,1044 € - 0,2696 € 4000 Varastossa
1/4
Musta
1
0,052 € - 0,0831 € 9600 Varastossa
M12
Musta
1
0,1278 € - 0,2581 € 1200 Varastossa
M14
Valkoinen
1
10086438 0,0545 € - 0,1476 € 118500 Varastossa
12.9 mm
Valkoinen
0,1174 € - 0,3035 € 2450 Varastossa
7/16
Musta
1
0,1223 € - 0,2581 € 959 Varastossa
M14
Musta
1
0,1599 € - 0,4332 € 6960 Varastossa
27.5 mm
Valkoinen
0,1044 € - 0,2696 € 5500 Varastossa
1/4
Valkoinen
1
0,0561 € - 0,0831 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
Valkoinen
1
10086452 0,1174 € - 0,3005 € 85885 Varastossa
21.3 mm
Valkoinen
0,1174 € - 0,2195 € 1365 Varastossa
7/16
Harmaa
1
0,195 € - 0,386 € 1500 Varastossa
M16
29.8 mm
Harmaa
1
0,4953 € - 0,9754 € 950 Varastossa
M24
44.4 mm
Harmaa
1
0,1174 € - 0,2195 € 4652 Varastossa
M10
21.3 mm
Harmaa
1
10103999 0,254 € - 0,4744 € 1285 Varastossa
M18
34.0 mm
Harmaa
1
0,3059 € - 0,7897 € 8640 Varastossa
37.7 mm
Musta
0,1044 € - 0,1953 € 223492 Varastossa
M8
16.8 mm
Harmaa
1
0,1174 € - 0,3035 € 3150 Varastossa
7/16
Valkoinen
1
0,1044 € - 0,1349 € 175900 Varastossa
16.8 mm
Musta
  • / 5
Pultin suoja M5 9.8 mm LDPE - PIR Harmaa

10103920

Hinta-alue
0,0954 € - 0,0485 €

Varastotasot
13000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm
Pultin suoja 1/4 10.9 mm LDPE Musta

10072578

Hinta-alue
0,2696 € - 0,1044 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.9 mm
  • Pultin kierre
    1/4
  • Tyyppi
    1
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pultin suoja M12 17.8 mm LDPE - PIR Musta

10074596

Hinta-alue
0,0831 € - 0,052 €

Varastotasot
9600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.8 mm
  • Pultin kierre
    M12
  • Tyyppi
    1
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pultin suoja M14 20.8 mm LDPE Valkoinen

10074626

Hinta-alue
0,2581 € - 0,1278 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.8 mm
  • Pultin kierre
    M14
  • Tyyppi
    1
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pultin suoja 9.8 mm LDPE - PIR Valkoinen

10086438

Hinta-alue
0,1476 € - 0,0545 €

Varastotasot
118500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Pultin suoja 7/16 15.8 mm LDPE - PIR Musta

10072608

Hinta-alue
0,3035 € - 0,1174 €

Varastotasot
2450 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.8 mm
  • Pultin kierre
    7/16
  • Tyyppi
    1
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pultin suoja M14 20.8 mm LDPE Musta

10074619

Hinta-alue
0,2581 € - 0,1223 €

Varastotasot
959 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.8 mm
  • Pultin kierre
    M14
  • Tyyppi
    1
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pultin suoja 21.8 mm LDPE Valkoinen

10086476

Hinta-alue
0,4332 € - 0,1599 €

Varastotasot
6960 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Pultin suoja 1/4 10.9 mm LDPE Valkoinen

10072585

Hinta-alue
0,2696 € - 0,1044 €

Varastotasot
5500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.9 mm
  • Pultin kierre
    1/4
  • Tyyppi
    1
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pultin suoja M12 17.8 mm LDPE - PIR Valkoinen

10074602

Hinta-alue
0,0831 € - 0,0561 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    17.8 mm
  • Pultin kierre
    M12
  • Tyyppi
    1
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pultin suoja 16.8 mm LDPE - PIR Valkoinen

10086452

Hinta-alue
0,3005 € - 0,1174 €

Varastotasot
85885 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Pultin suoja 7/16 15.8 mm LDPE - PIR Harmaa

10104040

Hinta-alue
0,2195 € - 0,1174 €

Varastotasot
1365 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.8 mm
  • Pultin kierre
    7/16
  • Tyyppi
    1
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pultin suoja M16 23.7 mm LDPE - PIR Harmaa

10103982

Hinta-alue
0,386 € - 0,195 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    29.8 mm
  • d
    23.7 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H1
    25.5 mm
  • H2
    27.0 mm
Pultin suoja M24 35.8 mm LDPE Harmaa

10104026

Hinta-alue
0,9754 € - 0,4953 €

Varastotasot
950 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    44.4 mm
  • d
    35.8 mm
  • H3
    36.0 mm
  • H1
    39.2 mm
  • H2
    20.0 mm
Pultin suoja M10 16.8 mm LDPE - PIR Harmaa

10103951

Hinta-alue
0,2195 € - 0,1174 €

Varastotasot
4652 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Pultin suoja M18 26.8 mm LDPE Harmaa

10103999

Hinta-alue
0,4744 € - 0,254 €

Varastotasot
1285 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    34.0 mm
  • d
    26.8 mm
  • H3
    15.0 mm
  • H1
    29.0 mm
  • H2
    43.0 mm
Pultin suoja 29.8 mm LDPE Musta

10087572

Hinta-alue
0,7897 € - 0,3059 €

Varastotasot
8640 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Pultin suoja M8 12.8 mm LDPE - PIR Harmaa

10103944

Hinta-alue
0,1953 € - 0,1044 €

Varastotasot
223492 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Pultin suoja 7/16 15.8 mm LDPE - PIR Valkoinen

10072615

Hinta-alue
0,3035 € - 0,1174 €

Varastotasot
3150 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.8 mm
  • Pultin kierre
    7/16
  • Tyyppi
    1
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Pultin suoja 12.8 mm LDPE - PIR Musta

10086971

Hinta-alue
0,1349 € - 0,1044 €

Varastotasot
175900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm