Valikko Haku

Pultit - Kuusiokantaiset

Kysy toimitusaikaa

Nämä olkapultit tunnetaan myös olkaruuveina, ja ne ovat kiinniketyyppejä, joissa on sileä olakeosio pään ja ruuvin kierreosan välillä. Olkaosa on valmistettu tarkkaan toleranssiin osien paikantamiseksi, kiinnittämiseksi tai pyörittämiseksi.

Vähentää rasituksen jännityshuippua ja pienentää vahingon tai vian mahdollisuutta. Se on lisäksi kestävä, korroosionkestävä ja epämagneettinen. Se kykenee kestämään suuria kuormia, tärinää ja vaativia olosuhteita.

Sen kuusikulmainen pää tarjoaa mukavan ja vakaan otteen pultin kiinnitykseen ja höllentämiseen. Kuusikulmainen muoto mahdollistaa yksinkertaisen momentin annon avaimella tai hylsyllä, jolloin liitäntä on tiukka ja vankka. Sitä käytetään laajalti eri aloilla, kuten auto- ja muussa teollisuudessa, elektroniikassa ja rakennusalalla.

  • Tämä olkaosa on valmistettu tarkkaan toleranssiin osien paikantamiseksi, kiinnittämiseksi tai pyörittämiseksi.
  • Sen kuusikulmainen pää tarjoaa mukavan ja vakaan otteen pultin kiinnitykseen ja höllentämiseen.
  • Se on kestävä, korroosionkestävä ja epämagneettinen.
  • Se kykenee kestämään suuria kuormia, tärinää ja vaativia olosuhteita.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
562 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 l2 H1 Materiaali d1 l1 Tyyppi Osta
6,97 € - 9,961 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
13.5
6.4
303 Ruostumaton teräs
M10
45.0
Short Thread
7,13 € - 10,192 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
13.5
6.4
303 Ruostumaton teräs
M10
50.0
Short Thread
0,93 € - 1,33 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.74
20.5
8.0
Teräs
M12
35.0
Construction Grade
2,12 € - 3,031 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.71
28.5
13.0
Teräs
M20
55.0
Construction Grade
2,16 € - 3,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.71
28.5
13.0
Teräs
M20
60.0
Construction Grade
2,69 € - 3,843 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.71
33.0
15.0
Teräs
M24
70.0
Construction Grade
0,98 € - 1,40 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.74
24.5
10.0
Teräs
M16
40.0
Construction Grade
1,03 € - 1,47 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.74
24.5
10.0
Teräs
M16
65.0
Construction Grade
2,19 € - 3,129 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.71
28.5
13.0
Teräs
M20
65.0
Construction Grade
2,29 € - 3,269 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.71
28.5
13.0
Teräs
M20
80.0
Construction Grade
2,75 € - 3,934 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.71
33.0
15.0
Teräs
M24
80.0
Construction Grade
1,01 € - 1,449 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.74
24.5
10.0
Teräs
M16
55.0
Construction Grade
1,01 € - 1,449 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.74
24.5
10.0
Teräs
M16
60.0
Construction Grade
0,93 € - 1,33 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.74
20.5
8.0
Teräs
M12
40.0
Construction Grade
0,98 € - 1,40 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.74
20.5
8.0
Teräs
M12
70.0
Construction Grade
2,11 € - 3,01 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.71
28.5
13.0
Teräs
M20
50.0
Construction Grade
1,04 € - 1,491 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.74
24.5
10.0
Teräs
M16
70.0
Construction Grade
0,94 € - 1,344 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.74
20.5
8.0
Teräs
M12
45.0
Construction Grade
5,00 € - 7,147 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
15.5
6.4
Teräs
M10
80.0
Short Thread
4,14 € - 5,915 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
17.5
7.5
Teräs
M12
75.0
Short Thread
  • / 29
Olkapultti - Kuusiokanta M10 11.0 45.0 303 Ruostumaton teräs

20257781

Hinta-alue
9,961 € - 6,97 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Short Thread
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    45.0
  • l2
    13.5
Olkapultti - Kuusiokanta M10 11.0 50.0 303 Ruostumaton teräs

20257798

Hinta-alue
10,192 € - 7,13 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Short Thread
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    50.0
  • l2
    13.5
Olkapultti - Kuusiokanta M12 12.74 35.0 Teräs

20259839

Hinta-alue
1,33 € - 0,93 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Construction Grade
  • d1
    M12
  • d2
    12.74
  • l1
    35.0
  • l2
    20.5
Olkapultti - Kuusiokanta M20 20.71 55.0 Teräs

20260064

Hinta-alue
3,031 € - 2,12 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Construction Grade
  • d1
    M20
  • d2
    20.71
  • l1
    55.0
  • l2
    28.5
Olkapultti - Kuusiokanta M20 20.71 60.0 Teräs

20260071

Hinta-alue
3,08 € - 2,16 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Construction Grade
  • d1
    M20
  • d2
    20.71
  • l1
    60.0
  • l2
    28.5
Olkapultti - Kuusiokanta M24 24.71 70.0 Teräs

20259884

Hinta-alue
3,843 € - 2,69 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Construction Grade
  • d1
    M24
  • d2
    24.71
  • l1
    70.0
  • l2
    33.0
Olkapultti - Kuusiokanta M16 16.74 40.0 Teräs

20259969

Hinta-alue
1,40 € - 0,98 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Construction Grade
  • d1
    M16
  • d2
    16.74
  • l1
    40.0
  • l2
    24.5
Olkapultti - Kuusiokanta M16 16.74 65.0 Teräs

20260019

Hinta-alue
1,47 € - 1,03 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Construction Grade
  • d1
    M16
  • d2
    16.74
  • l1
    65.0
  • l2
    24.5
Olkapultti - Kuusiokanta M20 20.71 65.0 Teräs

20260088

Hinta-alue
3,129 € - 2,19 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Construction Grade
  • d1
    M20
  • d2
    20.71
  • l1
    65.0
  • l2
    28.5
Olkapultti - Kuusiokanta M20 20.71 80.0 Teräs

20260118

Hinta-alue
3,269 € - 2,29 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Construction Grade
  • d1
    M20
  • d2
    20.71
  • l1
    80.0
  • l2
    28.5
Olkapultti - Kuusiokanta M24 24.71 80.0 Teräs

20260187

Hinta-alue
3,934 € - 2,75 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Construction Grade
  • d1
    M24
  • d2
    24.71
  • l1
    80.0
  • l2
    33.0
Olkapultti - Kuusiokanta M16 16.74 55.0 Teräs

20259990

Hinta-alue
1,449 € - 1,01 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Construction Grade
  • d1
    M16
  • d2
    16.74
  • l1
    55.0
  • l2
    24.5
Olkapultti - Kuusiokanta M16 16.74 60.0 Teräs

20260002

Hinta-alue
1,449 € - 1,01 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Construction Grade
  • d1
    M16
  • d2
    16.74
  • l1
    60.0
  • l2
    24.5
Olkapultti - Kuusiokanta M12 12.74 40.0 Teräs

20259891

Hinta-alue
1,33 € - 0,93 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Construction Grade
  • d1
    M12
  • d2
    12.74
  • l1
    40.0
  • l2
    20.5
Olkapultti - Kuusiokanta M12 12.74 70.0 Teräs

20259945

Hinta-alue
1,40 € - 0,98 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Construction Grade
  • d1
    M12
  • d2
    12.74
  • l1
    70.0
  • l2
    20.5
Olkapultti - Kuusiokanta M20 20.71 50.0 Teräs

20260057

Hinta-alue
3,01 € - 2,11 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Construction Grade
  • d1
    M20
  • d2
    20.71
  • l1
    50.0
  • l2
    28.5
Olkapultti - Kuusiokanta M16 16.74 70.0 Teräs

20260026

Hinta-alue
1,491 € - 1,04 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Construction Grade
  • d1
    M16
  • d2
    16.74
  • l1
    70.0
  • l2
    24.5
Olkapultti - Kuusiokanta M12 12.74 45.0 Teräs

20259907

Hinta-alue
1,344 € - 0,94 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Construction Grade
  • d1
    M12
  • d2
    12.74
  • l1
    45.0
  • l2
    20.5
Olkapultti - Kuusiokanta M10 11.0 80.0 Teräs

20260484

Hinta-alue
7,147 € - 5,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Short Thread
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    80.0
  • l2
    15.5
Olkapultti - Kuusiokanta M12 13.0 75.0 Teräs

20260613

Hinta-alue
5,915 € - 4,14 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Short Thread
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    75.0
  • l2
    17.5