Valikko Haku

Olkapultti - Kuusiokanta M12 12.74 45.0 Teräs

Tässä teräksisessä olkapultissa on kierrevarsi sekä olake, joka jakaa varren kahteen osaan. Se on kestävä, korroosionkestävä ja epämagneettinen. Sitä käytetään tilanteissa, joissa edellytetään tarkkaa kohdistusta ja huomattavaa kuormankantokykyä. Se on helppo asentaa avaimella tai kuusiokolohylsyllä.
Essentra tuotenumero:

20259907

Valmistajan tuotenumero:

20259907

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 1,344 €
50 - 99 1,08 €
100 + 0,94 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

1,34 €

1 x 1,344 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tyyppi Construction Grade
d1 M12
d2 12.74
l1 45.0
l2 20.5
H1 8.0
A/F 18.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä