Nämä olkapultit tunnetaan myös olkaruuveina, ja ne ovat kiinniketyyppejä, joissa on sileä olakeosio pään ja ruuvin kierreosan välillä. Olkaosa on valmistettu tarkkaan toleranssiin osien paikantamiseksi, kiinnittämiseksi tai pyörittämiseksi.
Vähentää rasituksen jännityshuippua ja pienentää vahingon tai vian mahdollisuutta. Se on lisäksi kestävä, korroosionkestävä ja epämagneettinen. Se kykenee kestämään suuria kuormia, tärinää ja vaativia olosuhteita.
Sen kuusikulmainen pää tarjoaa mukavan ja vakaan otteen pultin kiinnitykseen ja höllentämiseen. Kuusikulmainen muoto mahdollistaa yksinkertaisen momentin annon avaimella tai hylsyllä, jolloin liitäntä on tiukka ja vankka. Sitä käytetään laajalti eri aloilla, kuten auto- ja muussa teollisuudessa, elektroniikassa ja rakennusalalla.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | l2 | H1 | Materiaali | d1 | l1 | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,85 € - 4,067 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
11.0
|
13.5
|
6.4
|
Teräs
|
M10
|
42.0
|
Short Thread
|
||
| 2,16 € - 3,08 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.0
|
13.5
|
5.3
|
Teräs
|
M8
|
60.0
|
Short Thread
|
||
| 13,35 € - 19,074 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Teräs
|
M16
|
120.0
|
Vakiokierre
|
||
| 5,78 € - 8,256 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Teräs
|
M16
|
70.0
|
Vakiokierre
|
||
| 3,98 € - 5,688 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.0
|
25.0
|
10.0
|
Teräs
|
M16
|
50.0
|
Vakiokierre
|
||
| 1,34 € - 1,914 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
Teräs
|
M8
|
35.0
|
Vakiokierre
|
||
| 1,92 € - 2,736 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
Teräs
|
M8
|
50.0
|
Vakiokierre
|
||
| 5,63 € - 8,046 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0
|
22.5
|
7.5
|
Teräs
|
M12
|
70.0
|
Vakiokierre
|
||
| 7,32 € - 10,452 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
21.0
|
28.5
|
12.5
|
Teräs
|
M20
|
50.0
|
Vakiokierre
|
||
| 6,88 € - 9,834 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.0
|
25.0
|
11.5
|
303 Ruostumaton teräs
|
M16
|
45.0
|
Long Thread
|
||
| 3,63 € - 5,184 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
15.0
|
22.0
|
8.8
|
Teräs
|
M14
|
40.0
|
Vakiokierre
|
||
| 3,47 € - 4,956 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
303 Ruostumaton teräs
|
M8
|
40.0
|
Long Thread
|
||
| 4,57 € - 6,534 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0
|
22.5
|
7.5
|
Teräs
|
M12
|
60.0
|
Vakiokierre
|
||
| 11,76 € - 16,806 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Teräs
|
M16
|
110.0
|
Vakiokierre
|
||
| 17,51 € - 25,008 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Teräs
|
M30
|
80.0
|
Vakiokierre
|
||
| 5,47 € - 7,812 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
11.0
|
19.5
|
6.4
|
Teräs
|
M10
|
60.0
|
Vakiokierre
|
||
| 18,23 € - 26,04 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
Teräs
|
M20
|
150.0
|
Vakiokierre
|
||
| 17,87 € - 25,53 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
Teräs
|
M20
|
130.0
|
Vakiokierre
|
||
| 10,10 € - 14,424 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Teräs
|
M24
|
80.0
|
Vakiokierre
|
||
| 11,13 € - 15,906 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Teräs
|
M24
|
90.0
|
Vakiokierre
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa