Valikko Haku

Olkapultti - Kuusiokanta M16 17.0 45.0 303 Ruostumaton teräs

Tässä ruostumattomassa olkapultissa on pitkä kierrevarsi sekä olake, joka jakaa varren kahteen osaan. Se on kestävä, korroosionkestävä ja epämagneettinen. Sitä käytetään tilanteissa, joissa edellytetään tarkkaa kohdistusta ja huomattavaa kuormankantokykyä. Se on helppo asentaa avaimella tai kuusiokolohylsyllä.
Essentra tuotenumero:

20256425

Valmistajan tuotenumero:

20256425

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 9,834 €
50 - 99 7,87 €
100 + 6,88 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

9,83 €

1 x 9,834 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tyyppi Long Thread
d1 M16
d2 17.0
l1 45.0
l2 25.0
H1 11.5
A/F 24.0
Vetolujuus (N) 550 N/mm2
Materiaali 303 Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä