Valikko Haku

Pöydän läpivientitulpat

Varastossa

Työpöydän johtojen järjestäjät auttavat pitämään tietokone-, puhelin- ja muut johdot järjestyksessä työtiloissa. Niitä on tarjolla eri värisiä ja mallisia.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
26 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Osta
0,7352 € - 0,8173 € 3375 Varastossa
60.0 mm
0,868 € - 0,868 € 4926 Varastossa
65.0 mm
0,779 € - 0,868 € 8800 Varastossa
65.0 mm
0,9036 € - 1,0062 € 2959 Varastossa
80.0 mm
1,6976 € - 2,1563 € 190 Varastossa
80.0 mm
1,4923 € - 2,6128 € 279 Varastossa
50.0 mm
0,8173 € - 0,8173 € 3073 Varastossa
60.0 mm
0,868 € - 0,868 € 5549 Varastossa
65.0 mm
0,9036 € - 1,0062 € 8737 Varastossa
80.0 mm
1,5508 € - 1,853 € 3763 Varastossa
80.0 mm
1,6976 € - 1,7661 € 2839 Varastossa
80.0 mm
1,4101 € - 1,8141 € 290 Varastossa
50.0 mm
0,8173 € - 0,8173 € 877 Varastossa
60.0 mm
0,868 € - 0,868 € 2706 Varastossa
65.0 mm
0,7352 € - 0,8173 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0 mm
0,8173 € - 0,8173 € 3820 Varastossa
60.0 mm
0,8173 € - 0,8173 € 5707 Varastossa
60.0 mm
0,7352 € - 0,8173 € 2006 Varastossa
60.0 mm
0,868 € - 0,868 € 1883 Varastossa
65.0 mm
0,9036 € - 1,0062 € 1636 Varastossa
80.0 mm
  • / 2
Pöytäläpivienti 60.0 mm 72.0 mm ABS Hopea

10379516

Hinta-alue
0,8173 € - 0,7352 €

Varastotasot
3375 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Läpivientieristeen muoto
    Pyöreä
  • Pinnan pinnoite
    Kohokuvioinen
  • Tyyppi
    60.0 mm pyöreä
  • Pakkausten määrä
    100
Pöytäläpivienti 65.0 mm 78.0 mm ABS Valkoinen

10379554

Hinta-alue
0,868 € - 0,868 €

Varastotasot
4926 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Läpivientieristeen muoto
    Pyöreä
  • Pinnan pinnoite
    Kohokuvioinen
  • Tyyppi
    65.0 mm pyöreä
  • Pakkausten määrä
    100
Pöytäläpivienti 65.0 mm 78.0 mm ABS Hopea;musta

10379592

Hinta-alue
0,868 € - 0,779 €

Varastotasot
8800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea;musta
  • Läpivientieristeen muoto
    Pyöreä
  • Pinnan pinnoite
    Kohokuvioinen
  • Tyyppi
    65.0 mm pyöreä
  • Pakkausten määrä
    100
Pöytäläpivienti 80.0 mm 96.0 mm ABS Harmaa

10379639

Hinta-alue
1,0062 € - 0,9036 €

Varastotasot
2959 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Läpivientieristeen muoto
    Pyöreä
  • Pinnan pinnoite
    Kohokuvioinen
  • Tyyppi
    80.0 mm pyöreä
  • Pakkausten määrä
    100
Pöytäläpivienti 80.0 mm ABS Musta

10379677

Hinta-alue
2,1563 € - 1,6976 €

Varastotasot
190 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Läpivientieristeen muoto
    Soikea
  • Pinnan pinnoite
    Kohokuvioinen
  • Tyyppi
    Soikea
  • Pakkausten määrä
    100
Pöytäläpivienti 50.0 mm ABS Hopea

10379707

Hinta-alue
2,6128 € - 1,4923 €

Varastotasot
279 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Läpivientieristeen muoto
    Suorakulma
  • Pinnan pinnoite
    Kohokuvioinen
  • Tyyppi
    Soikea
  • Yhteensopiva reiän pituus
    100.0 mm
Pöytäläpivienti 60.0 mm 72.0 mm ABS Hopea;musta

10379523

Hinta-alue
0,8173 € - 0,8173 €

Varastotasot
3073 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea;musta
  • Läpivientieristeen muoto
    Pyöreä
  • Pinnan pinnoite
    Kohokuvioinen
  • Tyyppi
    60.0 mm pyöreä
  • Pakkausten määrä
    100
Pöytäläpivienti 65.0 mm 78.0 mm ABS Ruskea

10379561

Hinta-alue
0,868 € - 0,868 €

Varastotasot
5549 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Ruskea
  • Läpivientieristeen muoto
    Pyöreä
  • Pinnan pinnoite
    Kohokuvioinen
  • Tyyppi
    65.0 mm pyöreä
  • Pakkausten määrä
    100
Pöytäläpivienti 80.0 mm 96.0 mm ABS Musta

10379608

Hinta-alue
1,0062 € - 0,9036 €

Varastotasot
8737 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Läpivientieristeen muoto
    Pyöreä
  • Pinnan pinnoite
    Kohokuvioinen
  • Tyyppi
    80.0 mm pyöreä
  • Pakkausten määrä
    100
Pöytäläpivienti 80.0 mm 96.0 mm ABS Hopea

10379646

Hinta-alue
1,853 € - 1,5508 €

Varastotasot
3763 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Läpivientieristeen muoto
    Pyöreä
  • Pinnan pinnoite
    Kohokuvioinen
  • Tyyppi
    80.0 mm pyöreä
  • Pakkausten määrä
    100
Pöytäläpivienti 80.0 mm ABS Hopea

10379684

Hinta-alue
1,7661 € - 1,6976 €

Varastotasot
2839 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Läpivientieristeen muoto
    Soikea
  • Pinnan pinnoite
    Kohokuvioinen
  • Tyyppi
    Soikea
  • Pakkausten määrä
    100
Pöytäläpivienti 50.0 mm ABS Hopea;musta

10379714

Hinta-alue
1,8141 € - 1,4101 €

Varastotasot
290 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea;musta
  • Läpivientieristeen muoto
    Suorakulma
  • Pinnan pinnoite
    Kohokuvioinen
  • Tyyppi
    Soikea
  • Yhteensopiva reiän pituus
    100.0 mm
Pöytäläpivienti 60.0 mm 72.0 mm ABS Harmaa

10379509

Hinta-alue
0,8173 € - 0,8173 €

Varastotasot
877 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Läpivientieristeen muoto
    Pyöreä
  • Pinnan pinnoite
    Kohokuvioinen
  • Tyyppi
    60.0 mm pyöreä
  • Pakkausten määrä
    100
Pöytäläpivienti 65.0 mm 78.0 mm ABS Musta

10379547

Hinta-alue
0,868 € - 0,868 €

Varastotasot
2706 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Läpivientieristeen muoto
    Pyöreä
  • Pinnan pinnoite
    Kohokuvioinen
  • Tyyppi
    65.0 mm pyöreä
  • Pakkausten määrä
    100
Pöytäläpivienti 60.0 mm 72.0 mm ABS Valkoinen

10379486

Hinta-alue
0,8173 € - 0,7352 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Läpivientieristeen muoto
    Pyöreä
  • Pinnan pinnoite
    Kohokuvioinen
  • Tyyppi
    60.0 mm pyöreä
  • Pakkausten määrä
    100
Pöytäläpivienti 60.0 mm 72.0 mm ABS Musta

10379479

Hinta-alue
0,8173 € - 0,8173 €

Varastotasot
3820 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Läpivientieristeen muoto
    Pyöreä
  • Pinnan pinnoite
    Kohokuvioinen
  • Tyyppi
    60.0 mm pyöreä
  • Pakkausten määrä
    100
Pöytäläpivienti 60.0 mm 72.0 mm ABS Ruskea

10379493

Hinta-alue
0,8173 € - 0,8173 €

Varastotasot
5707 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Ruskea
  • Läpivientieristeen muoto
    Pyöreä
  • Pinnan pinnoite
    Kohokuvioinen
  • Tyyppi
    60.0 mm pyöreä
  • Pakkausten määrä
    100
Pöytäläpivienti 60.0 mm 72.0 mm ABS Hopea;musta

10379530

Hinta-alue
0,8173 € - 0,7352 €

Varastotasot
2006 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea;musta
  • Läpivientieristeen muoto
    Pyöreä
  • Pinnan pinnoite
    Kohokuvioinen
  • Tyyppi
    60.0 mm pyöreä
  • Pakkausten määrä
    100
Pöytäläpivienti 65.0 mm 78.0 mm ABS Harmaa

10379578

Hinta-alue
0,868 € - 0,868 €

Varastotasot
1883 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Läpivientieristeen muoto
    Pyöreä
  • Pinnan pinnoite
    Kohokuvioinen
  • Tyyppi
    65.0 mm pyöreä
  • Pakkausten määrä
    100
Pöytäläpivienti 80.0 mm 96.0 mm ABS Valkoinen

10379615

Hinta-alue
1,0062 € - 0,9036 €

Varastotasot
1636 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Läpivientieristeen muoto
    Pyöreä
  • Pinnan pinnoite
    Kohokuvioinen
  • Tyyppi
    80.0 mm pyöreä
  • Pakkausten määrä
    100