Valikko Haku

Pöydän läpivientitulpat

Varastossa

Työpöydän johtojen järjestäjät auttavat pitämään tietokone-, puhelin- ja muut johdot järjestyksessä työtiloissa. Niitä on tarjolla eri värisiä ja mallisia.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
26 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Osta
1,5607 € - 4,737 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,7535 € - 0,8377 € 2006 Varastossa
60.0 mm
0,8897 € - 0,8897 € 1783 Varastossa
65.0 mm
0,9262 € - 1,0314 € 3936 Varastossa
80.0 mm
1,5889 € - 2,3524 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
0,8377 € - 0,8377 € 677 Varastossa
60.0 mm
1,5296 € - 2,6781 € 279 Varastossa
50.0 mm
0,9262 € - 1,0314 € 3800 Varastossa
80.0 mm
0,9262 € - 1,0314 € 151 Varastossa
80.0 mm
1,5296 € - 1,5296 € 5144 Varastossa
50.0 mm
0,9262 € - 1,0314 € 5759 Varastossa
80.0 mm
0,8897 € - 0,8897 € 4323 Varastossa
65.0 mm
0,7535 € - 0,8377 € 2075 Varastossa
60.0 mm
0,8897 € - 0,8897 € 3896 Varastossa
65.0 mm
0,7984 € - 0,8897 € 8800 Varastossa
65.0 mm
0,8897 € - 0,8897 € 2106 Varastossa
65.0 mm
0,8377 € - 0,8377 € 60 Varastossa
60.0 mm
1,7401 € - 2,2102 € 190 Varastossa
80.0 mm
1,5896 € - 1,8993 € 5 Varastossa
80.0 mm
1,7401 € - 1,8102 € 2839 Varastossa
80.0 mm
  • / 2
Pöytäläpivienti 85.0 mm 110.0 mm PA Musta

10629192

Hinta-alue
4,737 € - 1,5607 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6
Pöytäläpivienti 60.0 mm 72.0 mm ABS Hopea;musta

10379530

Hinta-alue
0,8377 € - 0,7535 €

Varastotasot
2006 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea;musta
  • Läpivientieristeen muoto
    Pyöreä
  • Pinnan pinnoite
    Kohokuvioinen
  • Tyyppi
    60.0 mm pyöreä
  • Pakkausten määrä
    100
Pöytäläpivienti 65.0 mm 78.0 mm ABS Harmaa

10379578

Hinta-alue
0,8897 € - 0,8897 €

Varastotasot
1783 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Läpivientieristeen muoto
    Pyöreä
  • Pinnan pinnoite
    Kohokuvioinen
  • Tyyppi
    65.0 mm pyöreä
  • Pakkausten määrä
    100
Pöytäläpivienti 80.0 mm 96.0 mm ABS Valkoinen

10379615

Hinta-alue
1,0314 € - 0,9262 €

Varastotasot
3936 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Läpivientieristeen muoto
    Pyöreä
  • Pinnan pinnoite
    Kohokuvioinen
  • Tyyppi
    80.0 mm pyöreä
  • Pakkausten määrä
    100
Pöytäläpivienti 80.0 mm 96.0 mm ABS Hopea;musta

10379653

Hinta-alue
2,3524 € - 1,5889 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea;musta
  • Läpivientieristeen muoto
    Pyöreä
  • Pinnan pinnoite
    Kohokuvioinen
  • Tyyppi
    80.0 mm pyöreä
  • Pakkausten määrä
    100
Pöytäläpivienti 60.0 mm 72.0 mm ABS Harmaa

10379509

Hinta-alue
0,8377 € - 0,8377 €

Varastotasot
677 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Läpivientieristeen muoto
    Pyöreä
  • Pinnan pinnoite
    Kohokuvioinen
  • Tyyppi
    60.0 mm pyöreä
  • Pakkausten määrä
    100
Pöytäläpivienti 50.0 mm ABS Hopea

10379707

Hinta-alue
2,6781 € - 1,5296 €

Varastotasot
279 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Läpivientieristeen muoto
    Suorakulma
  • Pinnan pinnoite
    Kohokuvioinen
  • Tyyppi
    Soikea
  • Yhteensopiva reiän pituus
    100.0 mm
Pöytäläpivienti 80.0 mm 96.0 mm ABS Ruskea

10379622

Hinta-alue
1,0314 € - 0,9262 €

Varastotasot
3800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Ruskea
  • Läpivientieristeen muoto
    Pyöreä
  • Pinnan pinnoite
    Kohokuvioinen
  • Tyyppi
    80.0 mm pyöreä
  • Pakkausten määrä
    100
Pöytäläpivienti 80.0 mm 96.0 mm ABS Hopea;musta

10379660

Hinta-alue
1,0314 € - 0,9262 €

Varastotasot
151 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea;musta
  • Läpivientieristeen muoto
    Pyöreä
  • Pinnan pinnoite
    Kohokuvioinen
  • Tyyppi
    80.0 mm pyöreä
  • Pakkausten määrä
    100
Pöytäläpivienti 50.0 mm ABS Musta

10379691

Hinta-alue
1,5296 € - 1,5296 €

Varastotasot
5144 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Läpivientieristeen muoto
    Suorakulma
  • Pinnan pinnoite
    Kohokuvioinen
  • Tyyppi
    Soikea
  • Yhteensopiva reiän pituus
    100.0 mm
Pöytäläpivienti 80.0 mm 96.0 mm ABS Harmaa

10379639

Hinta-alue
1,0314 € - 0,9262 €

Varastotasot
5759 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Läpivientieristeen muoto
    Pyöreä
  • Pinnan pinnoite
    Kohokuvioinen
  • Tyyppi
    80.0 mm pyöreä
  • Pakkausten määrä
    100
Pöytäläpivienti 65.0 mm 78.0 mm ABS Hopea

10379585

Hinta-alue
0,8897 € - 0,8897 €

Varastotasot
4323 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Läpivientieristeen muoto
    Pyöreä
  • Pinnan pinnoite
    Kohokuvioinen
  • Tyyppi
    65.0 mm pyöreä
  • Pakkausten määrä
    100
Pöytäläpivienti 60.0 mm 72.0 mm ABS Hopea

10379516

Hinta-alue
0,8377 € - 0,7535 €

Varastotasot
2075 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Läpivientieristeen muoto
    Pyöreä
  • Pinnan pinnoite
    Kohokuvioinen
  • Tyyppi
    60.0 mm pyöreä
  • Pakkausten määrä
    100
Pöytäläpivienti 65.0 mm 78.0 mm ABS Valkoinen

10379554

Hinta-alue
0,8897 € - 0,8897 €

Varastotasot
3896 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Läpivientieristeen muoto
    Pyöreä
  • Pinnan pinnoite
    Kohokuvioinen
  • Tyyppi
    65.0 mm pyöreä
  • Pakkausten määrä
    100
Pöytäläpivienti 65.0 mm 78.0 mm ABS Hopea;musta

10379592

Hinta-alue
0,8897 € - 0,7984 €

Varastotasot
8800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea;musta
  • Läpivientieristeen muoto
    Pyöreä
  • Pinnan pinnoite
    Kohokuvioinen
  • Tyyppi
    65.0 mm pyöreä
  • Pakkausten määrä
    100
Pöytäläpivienti 65.0 mm 78.0 mm ABS Musta

10379547

Hinta-alue
0,8897 € - 0,8897 €

Varastotasot
2106 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Läpivientieristeen muoto
    Pyöreä
  • Pinnan pinnoite
    Kohokuvioinen
  • Tyyppi
    65.0 mm pyöreä
  • Pakkausten määrä
    100
Pöytäläpivienti 60.0 mm 72.0 mm ABS Musta

10379479

Hinta-alue
0,8377 € - 0,8377 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Läpivientieristeen muoto
    Pyöreä
  • Pinnan pinnoite
    Kohokuvioinen
  • Tyyppi
    60.0 mm pyöreä
  • Pakkausten määrä
    100
Pöytäläpivienti 80.0 mm ABS Musta

10379677

Hinta-alue
2,2102 € - 1,7401 €

Varastotasot
190 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Läpivientieristeen muoto
    Soikea
  • Pinnan pinnoite
    Kohokuvioinen
  • Tyyppi
    Soikea
  • Pakkausten määrä
    100
Pöytäläpivienti 80.0 mm 96.0 mm ABS Hopea

10379646

Hinta-alue
1,8993 € - 1,5896 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Läpivientieristeen muoto
    Pyöreä
  • Pinnan pinnoite
    Kohokuvioinen
  • Tyyppi
    80.0 mm pyöreä
  • Pakkausten määrä
    100
Pöytäläpivienti 80.0 mm ABS Hopea

10379684

Hinta-alue
1,8102 € - 1,7401 €

Varastotasot
2839 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Hopea
  • Läpivientieristeen muoto
    Soikea
  • Pinnan pinnoite
    Kohokuvioinen
  • Tyyppi
    Soikea
  • Pakkausten määrä
    100