Valikko Haku

Pintasuojat - lieriö

Varastossa

Face Protectors are protective guards that cover flanges from pollutants and paint. The tapered shape ensures a firm adherence to the pipe collar. Compatible with DIN and ANSI flanges.

Kestävä pintasuoja, joka suojaa laippoja lialta, kosteudelta, maalilta ja hiekkapuhallukselta.Ei vaadi kiinnikkeitä.Kestävä materiaali. Materiaali: LDPE, LDPE - PIR Väri: Keltainen Sarjanumero: SR1354

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
33 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 Fitting Shape d1 D H Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) Tyyppi Osta
10275849 1,4792 € - 2,3011 € 2220 Varastossa
108.0 mm
Finned Profile
163.0 mm
34.5 mm
DN 100;ANSI 4
2
97,4114 € - 146,1103 € 20 Varastossa
596.0 mm
Barrelled Profile
570.0 mm
725.0 mm
DN 600;ANSI 24
1
0,7087 € - 1,1025 € 2470 Varastossa
38.9 mm
Finned Profile
78.0 mm
29.2 mm
DN 32; ANSI 1-1/4
2
1,0332 € - 1,6072 € 940 Varastossa
85.0 mm
Finned Profile
137.0 mm
34.5 mm
DN 80;ANSI 3
2
49,6162 € - 74,4242 € 1 Varastossa
443.0 mm
Barrelled Profile
424.0 mm
570.0 mm
DN 450;ANSI 18
1
0,238 € - 0,3703 € 2400 Varastossa
18.5 mm
Finned Profile
45.0 mm
16.0 mm
DN 15;ANSI 1/2
2
9,4604 € - 14,1838 € 24 Varastossa
150.0 mm
Barrelled Profile
140.0 mm
245.0 mm
None
1
4,7781 € - 28,5731 € 141 Varastossa
100.0 mm
Barrelled Profile
90.0 mm
165.0 mm
None
1
2,0486 € - 3,1867 € 665 Varastossa
162.6 mm
Finned Profile
216.0 mm
35.5 mm
DN 150;ANSI 6
2
3,012 € - 4,7781 € 192 Varastossa
70.0 mm
Barrelled Profile
63.0 mm
122.0 mm
DN 65;ANSI 2-1/2
1
4,4085 € - 26,5057 € 51 Varastossa
107.0 mm
Barrelled Profile
100.0 mm
162.0 mm
DN 100;ANSI 4
1
38,4169 € - 57,6117 € 291 Varastossa
392.0 mm
Barrelled Profile
374.0 mm
530.0 mm
DN 400;ANSI 16
1
14,6904 € - 22,0425 € 8 Varastossa
200.0 mm
Barrelled Profile
185.0 mm
310.0 mm
None
1
0,2844 € - 0,4424 € 2424 Varastossa
23.8 mm
Finned Profile
58.3 mm
16.0 mm
DN 20;ANSI 3/4
2
0,7844 € - 3,2776 € 3300 Varastossa
51.0 mm
Tapered Profile
103.0 mm
DN 50, 2.000 in
3
3,1763 € - 5,0382 € 88 Varastossa
83.0 mm
Barrelled Profile
76.0 mm
138.0 mm
DN 80;ANSI 3
1
5,2162 € - 31,3113 € 122 Varastossa
132.0 mm
Barrelled Profile
123.0 mm
188.0 mm
DN 125;ANSI 5
1
0,9019 € - 1,403 € 3710 Varastossa
56.0 mm
Finned Profile
103.0 mm
29.4 mm
DN 50;ANSI 2
2
3,2505 € - 5,0563 € 479 Varastossa
267.0 mm
Finned Profile
345.0 mm
44.5 mm
DN 250;ANSI 10
2
1,5961 € - 1,7735 € 900 Varastossa
143.0 mm
Finned Profile
189.5 mm
36.5 mm
DN 125;ANSI 5
2
  • / 2
Pintasuoja Rihlattu profiili 163.0 mm LDPE Keltainen

10275849

Hinta-alue
2,3011 € - 1,4792 €

Varastotasot
2220 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    163.0 mm
  • d2
    108.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 100;ANSI 4
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Pintasuoja Kartioprofiili 725.0 mm LDPE Keltainen

10239858

Hinta-alue
146,1103 € - 97,4114 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    725.0 mm
  • d1
    570.0 mm
  • d2
    596.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 600;ANSI 24
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Pintasuoja Rihlattu profiili 78.0 mm LDPE Keltainen

10275795

Hinta-alue
1,1025 € - 0,7087 €

Varastotasot
2470 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    78.0 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    29.2 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 32; ANSI 1-1/4
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Pintasuoja Rihlattu profiili 138.0 mm LDPE Keltainen

10275832

Hinta-alue
1,6072 € - 1,0332 €

Varastotasot
940 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    137.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 80;ANSI 3
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Pintasuoja Kartioprofiili 570.0 mm LDPE Keltainen

10233634

Hinta-alue
74,4242 € - 49,6162 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    570.0 mm
  • d1
    424.0 mm
  • d2
    443.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 450;ANSI 18
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Pintasuoja Rihlattu profiili 45.0 mm LDPE Keltainen

10275764

Hinta-alue
0,3703 € - 0,238 €

Varastotasot
2400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    45.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 15;ANSI 1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Pintasuoja Kartioprofiili 245.0 mm LDPE Keltainen

10239612

Hinta-alue
14,1838 € - 9,4604 €

Varastotasot
24 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    245.0 mm
  • d1
    140.0 mm
  • d2
    150.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Pintasuoja Kartioprofiili 165.0 mm LDPE Keltainen

10239544

Hinta-alue
28,5731 € - 4,7781 €

Varastotasot
141 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    165.0 mm
  • d1
    90.0 mm
  • d2
    100.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Pintasuoja Rihlattu profiili 215.0 mm LDPE Keltainen

10275863

Hinta-alue
3,1867 € - 2,0486 €

Varastotasot
665 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    216.0 mm
  • d2
    162.6 mm
  • H
    35.5 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 150;ANSI 6
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Pintasuoja Kartioprofiili 122.0 mm LDPE Keltainen

10233535

Hinta-alue
4,7781 € - 3,012 €

Varastotasot
192 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    122.0 mm
  • d1
    63.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 65;ANSI 2-1/2
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Pintasuoja Kartioprofiili 162.0 mm LDPE Keltainen

10233559

Hinta-alue
26,5057 € - 4,4085 €

Varastotasot
51 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    162.0 mm
  • d1
    100.0 mm
  • d2
    107.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 100;ANSI 4
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Pintasuoja Kartioprofiili 530.0 mm LDPE Keltainen

10233627

Hinta-alue
57,6117 € - 38,4169 €

Varastotasot
291 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    530.0 mm
  • d1
    374.0 mm
  • d2
    392.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 400;ANSI 16
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Pintasuoja Kartioprofiili 310.0 mm LDPE Keltainen

10239629

Hinta-alue
22,0425 € - 14,6904 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    310.0 mm
  • d1
    185.0 mm
  • d2
    200.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Pintasuoja Rihlattu profiili 58.0 mm LDPE Keltainen

10275771

Hinta-alue
0,4424 € - 0,2844 €

Varastotasot
2424 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    58.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    16.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 20;ANSI 3/4
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Pintasuoja Kartiomainen profiili 103.0 mm LDPE - PIR Keltainen

10073780

Hinta-alue
3,2776 € - 0,7844 €

Varastotasot
3300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    103.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 50, 2.000 in
  • Fitting Shape
    Tapered Profile
  • Väri
    Keltainen
Pintasuoja Kartioprofiili 138.0 mm LDPE Keltainen

10233542

Hinta-alue
5,0382 € - 3,1763 €

Varastotasot
88 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    138.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    83.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 80;ANSI 3
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Pintasuoja Kartioprofiili 188.0 mm LDPE Keltainen

10233566

Hinta-alue
31,3113 € - 5,2162 €

Varastotasot
122 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    188.0 mm
  • d1
    123.0 mm
  • d2
    132.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 125;ANSI 5
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Pintasuoja Rihlattu profiili 102.0 mm LDPE Keltainen

10275818

Hinta-alue
1,403 € - 0,9019 €

Varastotasot
3710 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    103.0 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    29.4 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 50;ANSI 2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Pintasuoja Rihlattu profiili 345.0 mm LDPE Keltainen

10275887

Hinta-alue
5,0563 € - 3,2505 €

Varastotasot
479 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    345.0 mm
  • d2
    267.0 mm
  • H
    44.5 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 250;ANSI 10
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Pintasuoja Rihlattu profiili 190.0 mm LDPE Keltainen

10275856

Hinta-alue
1,7735 € - 1,5961 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    189.5 mm
  • d2
    143.0 mm
  • H
    36.5 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 125;ANSI 5
  • Fitting Shape
    Finned Profile