Valikko Haku

Pintasuoja Kartioprofiili 245.0 mm LDPE Keltainen

Yellow PE barrelled face protector protects the face of flange with a diameter of 245.0 mm from damage during processing.
Essentra tuotenumero:

10239612

Valmistajan tuotenumero:

34337

24 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 14,5385 €
50 + 9,697 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

14,54 €

1 x 14,5385 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 245.0 mm
d1 140.0 mm
d2 150.0 mm
Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) None
Fitting Shape Barrelled Profile
Väri Keltainen
Materiaali LDPE
Tyyppi 1
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä