Valikko Haku

Pintasuojat - lieriö

Varastossa

Face Protectors are protective guards that cover flanges from pollutants and paint. The tapered shape ensures a firm adherence to the pipe collar. Compatible with DIN and ANSI flanges.

Kestävä pintasuoja, joka suojaa laippoja lialta, kosteudelta, maalilta ja hiekkapuhallukselta.Ei vaadi kiinnikkeitä.Kestävä materiaali. Materiaali: LDPE, LDPE - PIR Väri: Keltainen Sarjanumero: SR1354

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-tiekulma
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
33 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 Fitting Shape d1 D H Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) Tyyppi Osta
0,7844 € - 3,2776 € 3300 Varastossa
51.0 mm
Tapered Profile
103.0 mm
DN 50, 2.000 in
3
3,012 € - 4,7781 € 40 Varastossa
70.0 mm
Barrelled Profile
63.0 mm
122.0 mm
DN 65;ANSI 2-1/2
1
4,4085 € - 26,5057 € Kysy toimitusaikaa täältä
107.0 mm
Barrelled Profile
100.0 mm
162.0 mm
DN 100;ANSI 4
1
38,4169 € - 57,6117 € 319 Varastossa
392.0 mm
Barrelled Profile
374.0 mm
530.0 mm
DN 400;ANSI 16
1
3,1763 € - 5,0382 € Kysy toimitusaikaa täältä
83.0 mm
Barrelled Profile
76.0 mm
138.0 mm
DN 80;ANSI 3
1
5,2162 € - 31,3113 € 122 Varastossa
132.0 mm
Barrelled Profile
123.0 mm
188.0 mm
DN 125;ANSI 5
1
59,4463 € - 89,1831 € 203 Varastossa
494.0 mm
Barrelled Profile
472.0 mm
625.0 mm
DN 500;ANSI 20
1
14,6904 € - 22,0425 € 8 Varastossa
200.0 mm
Barrelled Profile
185.0 mm
310.0 mm
None
1
28,8469 € - 43,2772 € 378 Varastossa
341.0 mm
Barrelled Profile
325.0 mm
465.0 mm
DN 350;ANSI 14
1
0,2844 € - 0,4424 € 1424 Varastossa
23.8 mm
Finned Profile
58.3 mm
16.0 mm
DN 20;ANSI 3/4
2 - 3-tiekulma
0,9019 € - 1,403 € 2610 Varastossa
56.0 mm
Finned Profile
103.0 mm
29.4 mm
DN 50;ANSI 2
2 - 3-tiekulma
3,2505 € - 5,0563 € 439 Varastossa
267.0 mm
Finned Profile
345.0 mm
44.5 mm
DN 250;ANSI 10
2 - 3-tiekulma
1,6155 € - 5,0314 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.8 mm
Tapered Profile
45.0 mm
DN 15, 1/2 in
2 - 3-tiekulma
23,6306 € - 35,446 € 1 Varastossa
310.0 mm
Barrelled Profile
295.0 mm
410.0 mm
DN 300;ANSI 12
1
49,6162 € - 74,4242 € 1 Varastossa
443.0 mm
Barrelled Profile
424.0 mm
570.0 mm
DN 450;ANSI 18
1
10,9391 € - 16,4018 € 27 Varastossa
207.0 mm
Barrelled Profile
196.0 mm
285.0 mm
DN 200;ANSI 8
1
16,0458 € - 24,055 € 32 Varastossa
260.0 mm
Barrelled Profile
247.0 mm
345.0 mm
DN 250;ANSI 10
1
0,238 € - 0,3703 € 1800 Varastossa
18.5 mm
Finned Profile
45.0 mm
16.0 mm
DN 15;ANSI 1/2
2 - 3-tiekulma
0,4918 € - 0,7651 € 4750 Varastossa
30.0 mm
Finned Profile
70.0 mm
19.5 mm
DN 25;ANSI 1
2 - 3-tiekulma
1,5961 € - 1,7735 € 1080 Varastossa
143.0 mm
Finned Profile
189.5 mm
36.5 mm
DN 125;ANSI 5
2 - 3-tiekulma
  • / 2
Pintasuoja Kartiomainen profiili 103.0 mm LDPE - PIR Keltainen

10073780

Hinta-alue
3,2776 € - 0,7844 €

Varastotasot
3300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    103.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 50, 2.000 in
  • Fitting Shape
    Tapered Profile
  • Väri
    Keltainen
Pintasuoja Kartioprofiili 122.0 mm LDPE Keltainen

10233535

Hinta-alue
4,7781 € - 3,012 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    122.0 mm
  • d1
    63.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 65;ANSI 2-1/2
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Pintasuoja Kartioprofiili 162.0 mm LDPE Keltainen

10233559

Hinta-alue
26,5057 € - 4,4085 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    162.0 mm
  • d1
    100.0 mm
  • d2
    107.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 100;ANSI 4
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Pintasuoja Kartioprofiili 530.0 mm LDPE Keltainen

10233627

Hinta-alue
57,6117 € - 38,4169 €

Varastotasot
319 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    530.0 mm
  • d1
    374.0 mm
  • d2
    392.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 400;ANSI 16
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Pintasuoja Kartioprofiili 138.0 mm LDPE Keltainen

10233542

Hinta-alue
5,0382 € - 3,1763 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    138.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    83.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 80;ANSI 3
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Pintasuoja Kartioprofiili 188.0 mm LDPE Keltainen

10233566

Hinta-alue
31,3113 € - 5,2162 €

Varastotasot
122 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    188.0 mm
  • d1
    123.0 mm
  • d2
    132.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 125;ANSI 5
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Pintasuoja Kartioprofiili 625.0 mm LDPE Keltainen

10233641

Hinta-alue
89,1831 € - 59,4463 €

Varastotasot
203 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    625.0 mm
  • d1
    472.0 mm
  • d2
    494.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 500;ANSI 20
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Pintasuoja Kartioprofiili 310.0 mm LDPE Keltainen

10239629

Hinta-alue
22,0425 € - 14,6904 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    310.0 mm
  • d1
    185.0 mm
  • d2
    200.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Pintasuoja Kartioprofiili 465.0 mm LDPE Keltainen

10233610

Hinta-alue
43,2772 € - 28,8469 €

Varastotasot
378 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    465.0 mm
  • d1
    325.0 mm
  • d2
    341.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 350;ANSI 14
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Pintasuoja Rihlattu profiili 58.0 mm LDPE Keltainen

10275771

Hinta-alue
0,4424 € - 0,2844 €

Varastotasot
1424 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    58.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    16.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 20;ANSI 3/4
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Pintasuoja Rihlattu profiili 102.0 mm LDPE Keltainen

10275818

Hinta-alue
1,403 € - 0,9019 €

Varastotasot
2610 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    103.0 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    29.4 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 50;ANSI 2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Pintasuoja Rihlattu profiili 345.0 mm LDPE Keltainen

10275887

Hinta-alue
5,0563 € - 3,2505 €

Varastotasot
439 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    345.0 mm
  • d2
    267.0 mm
  • H
    44.5 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 250;ANSI 10
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Pintasuoja Kartiomainen profiili 45.0 mm LDPE Keltainen

10230282

Hinta-alue
5,0314 € - 1,6155 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    45.0 mm
  • d2
    15.8 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 15, 1/2 in
  • Fitting Shape
    Tapered Profile
  • Väri
    Keltainen
Pintasuoja Kartioprofiili 410.0 mm LDPE Keltainen

10233603

Hinta-alue
35,446 € - 23,6306 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    410.0 mm
  • d1
    295.0 mm
  • d2
    310.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 300;ANSI 12
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Pintasuoja Kartioprofiili 570.0 mm LDPE Keltainen

10233634

Hinta-alue
74,4242 € - 49,6162 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    570.0 mm
  • d1
    424.0 mm
  • d2
    443.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 450;ANSI 18
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Pintasuoja Kartioprofiili 285.0 mm LDPE Keltainen

10233580

Hinta-alue
16,4018 € - 10,9391 €

Varastotasot
27 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    285.0 mm
  • d1
    196.0 mm
  • d2
    207.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 200;ANSI 8
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Pintasuoja Kartioprofiili 345.0 mm LDPE Keltainen

10233597

Hinta-alue
24,055 € - 16,0458 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    345.0 mm
  • d1
    247.0 mm
  • d2
    260.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 250;ANSI 10
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Pintasuoja Rihlattu profiili 45.0 mm LDPE Keltainen

10275764

Hinta-alue
0,3703 € - 0,238 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    45.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 15;ANSI 1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Pintasuoja Rihlattu profiili 70.0 mm LDPE Keltainen

10275788

Hinta-alue
0,7651 € - 0,4918 €

Varastotasot
4750 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    70.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 25;ANSI 1
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Pintasuoja Rihlattu profiili 190.0 mm LDPE Keltainen

10275856

Hinta-alue
1,7735 € - 1,5961 €

Varastotasot
1080 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    189.5 mm
  • d2
    143.0 mm
  • H
    36.5 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN 125;ANSI 5
  • Fitting Shape
    Finned Profile