Valikko Haku

Pikaliitossuojukset

Varastossa

Quick Release Caps are designed for capping ISO A and ISO B series. They protect hoses, fittings and tubes from contamination, dirt, moisture and corrosion. They can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.

Pikaliitossuojusta käytetään hydraulikohteissa. Naarasliitäntä sopii ISO 7241-1 sarjan A ja B pikaliittimien suojaamiseen.

  • Suunniteltu pysymään kiinni letkussa.
  • Ne suojaavat lialta ja kosteudelta ja ovat korroosionkestäviä.
Materiaali: TPE Väri: Sininen, Vihreä, Keltainen, Punainen Sarjanumero: SR1181

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
40 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko d2 d1 Kierrestandardi Osta
0,7621 € - 0,7621 € 6407 Varastossa
3/8 in
25.0 mm
18.3 mm
ISO A
1200 Varastossa
3/8
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
0,7371 € - 0,7371 € 741 Varastossa
1/4
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
0,7371 € - 0,7371 € 416 Varastossa
1/4 in
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
1,3994 € - 1,3994 € Kysy toimitusaikaa täältä
1 in
42.0 mm
36.5 mm
ISO A
1,1295 € - 1,1295 € 323 Varastossa
3/4 in
34.0 mm
32.7 mm
ISO B
0,8109 € - 0,8109 € 672 Varastossa
1/2
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
0,7621 € - 0,7621 € Kysy toimitusaikaa täältä
3/8
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
900 Varastossa
1/4
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
0,8109 € - 0,8109 € 2100 Varastossa
1/2 in
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
0,7621 € - 0,7621 € 600 Varastossa
3/8
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
0,7371 € - 0,7371 € 495 Varastossa
1/4
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
1,3994 € - 1,3994 € Kysy toimitusaikaa täältä
1 in
44.0 mm
40.5 mm
ISO B
450 Varastossa
3/4
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
1,1295 € - 1,1295 € 600 Varastossa
3/4
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
0,8109 € - 0,8109 € 629 Varastossa
1/2
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
0,7621 € - 0,7621 € 587 Varastossa
3/8
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
1,1295 € - 1,1295 € 550 Varastossa
3/4 in
35.0 mm
30.7 mm
ISO A
0,8109 € - 0,8109 € 675 Varastossa
1/2
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
1,3994 € - 1,3994 € 420 Varastossa
1 in
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
  • / 2
Pikaliitossuojus 3/8 in ISO A TPE Punainen

10288122

Hinta-alue
0,7621 € - 0,7621 €

Varastotasot
6407 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    25.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Kierrekoko
    3/8 in
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 3/8 ISO B TPE Vihreä

10293515


Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    3/8
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 1/4 ISO A TPE Sininen

10293553

Hinta-alue
0,7371 € - 0,7371 €

Varastotasot
741 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Kierrekoko
    1/4
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 1/4 in ISO A TPE Punainen

10288115

Hinta-alue
0,7371 € - 0,7371 €

Varastotasot
416 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Kierrekoko
    1/4 in
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 1 in ISO A TPE Punainen

10288153

Hinta-alue
1,3994 € - 1,3994 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d2
    42.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Kierrekoko
    1 in
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 3/4 in ISO B TPE Punainen

10288191

Hinta-alue
1,1295 € - 1,1295 €

Varastotasot
323 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    34.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Kierrekoko
    3/4 in
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 1/2 ISO A TPE Keltainen

10293379

Hinta-alue
0,8109 € - 0,8109 €

Varastotasot
672 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Kierrekoko
    1/2
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 3/8 ISO B TPE Keltainen

10293416

Hinta-alue
0,7621 € - 0,7621 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    3/8
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 1/4 ISO A TPE Vihreä

10293454


Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Kierrekoko
    1/4
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 1/2 in ISO B TPE Punainen

10288184

Hinta-alue
0,8109 € - 0,8109 €

Varastotasot
2100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Kierrekoko
    1/2 in
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 3/8 ISO A TPE Keltainen

10293362

Hinta-alue
0,7621 € - 0,7621 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Kierrekoko
    3/8
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 1/4 ISO B TPE Keltainen

10293409

Hinta-alue
0,7371 € - 0,7371 €

Varastotasot
495 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Kierrekoko
    1/4
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 1 in ISO B TPE Keltainen

10293447

Hinta-alue
1,3994 € - 1,3994 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d2
    44.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Kierrekoko
    1 in
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 3/4 ISO A TPE Vihreä

10293485


Varastotasot
450 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Kierrekoko
    3/4
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 3/4 ISO A TPE Sininen

10293584

Hinta-alue
1,1295 € - 1,1295 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Kierrekoko
    3/4
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 1/2 ISO A TPE Sininen

10293577

Hinta-alue
0,8109 € - 0,8109 €

Varastotasot
629 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Kierrekoko
    1/2
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 3/8 ISO B TPE Sininen

10293614

Hinta-alue
0,7621 € - 0,7621 €

Varastotasot
587 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    3/8
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 3/4 in ISO A TPE Punainen

10288146

Hinta-alue
1,1295 € - 1,1295 €

Varastotasot
550 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    35.0 mm
  • d1
    30.7 mm
  • Kierrekoko
    3/4 in
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 1/2 ISO B TPE Sininen

10293621

Hinta-alue
0,8109 € - 0,8109 €

Varastotasot
675 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Kierrekoko
    1/2
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 1 in ISO A TPE Sininen

10293591

Hinta-alue
1,3994 € - 1,3994 €

Varastotasot
420 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    38.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Kierrekoko
    1 in
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri