Valikko Haku

Pikaliitossuojus 1/2 ISO A TPE Vihreä

Quick Release Cap for ISO A serie, for quick release coupling 1/2" in Green
Essentra tuotenumero:

10293478

Valmistajan tuotenumero:

499748

130 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
150 + 0,8311 €
Vakiopakkaus: 150

Tilaa useita 150

Kokonaishinta:

124,67 €

150 x 0,8311 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d2 28.0 mm
d1 23.6 mm
Kierrekoko 1/2
Kierrestandardi ISO A
Koko materiaali Termoplastinen elastomeeri
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä