Valikko Haku

Pikaliitossuojukset

Varastossa

Quick Release Caps are designed for capping ISO A and ISO B series. They protect hoses, fittings and tubes from contamination, dirt, moisture and corrosion. They can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.

Pikaliitossuojusta käytetään hydraulikohteissa. Naarasliitäntä sopii ISO 7241-1 sarjan A ja B pikaliittimien suojaamiseen.

  • Suunniteltu pysymään kiinni letkussa.
  • Ne suojaavat lialta ja kosteudelta ja ovat korroosionkestäviä.
Materiaali: TPE Väri: Sininen, Vihreä, Keltainen, Punainen Sarjanumero: SR1181

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
40 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko d2 d1 Kierrestandardi Osta
0,8311 € - 0,8311 € Kysy toimitusaikaa täältä
1/2 in
28.0 mm
24.3 mm
ISO A
0,7812 € - 0,7812 € 100 Varastossa
3/8 in
23.0 mm
20.0 mm
ISO B
0,7556 € - 0,7556 € 485 Varastossa
1/4
20.0 mm
12.7 mm
ISO A
1,4343 € - 1,4343 € 430 Varastossa
1 in
43.0 mm
40.5 mm
ISO B
1,1577 € - 1,1577 € 787 Varastossa
3/4
36.0 mm
30.1 mm
ISO A
0,7812 € - 0,7812 € 6250 Varastossa
3/8 in
25.0 mm
18.3 mm
ISO A
0,7556 € - 0,7556 € 56 Varastossa
1/4 in
20.0 mm
15.5 mm
ISO B
1,4343 € - 1,4343 € 295 Varastossa
1 in
38.0 mm
36.5 mm
ISO A
1,4343 € - 1,4343 € Kysy toimitusaikaa täältä
1 in
42.0 mm
36.5 mm
ISO A
1,1577 € - 1,1577 € 173 Varastossa
3/4 in
34.0 mm
32.7 mm
ISO B
0,8311 € - 0,8311 € 672 Varastossa
1/2
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
1,1577 € - 1,1577 € 400 Varastossa
3/4 in
35.0 mm
30.7 mm
ISO A
0,8311 € - 0,8311 € 2100 Varastossa
1/2 in
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
0,7812 € - 0,7812 € 600 Varastossa
3/8
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
0,7556 € - 0,7556 € 345 Varastossa
1/4
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
0,8311 € - 0,8311 € 20 Varastossa
1/2
28.0 mm
25.7 mm
ISO B
1,1577 € - 1,1577 € 135 Varastossa
3/4
37.0 mm
32.7 mm
ISO B
0,8311 € - 0,8311 € 130 Varastossa
1/2
28.0 mm
23.6 mm
ISO A
0,7556 € - 0,7556 € 298 Varastossa
1/4
23.0 mm
15.5 mm
ISO B
500 Varastossa
3/8
23.0 mm
18.3 mm
ISO A
  • / 2
Pikaliitossuojus 1/2 in ISO A TPE Punainen

10288139

Hinta-alue
0,8311 € - 0,8311 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    24.3 mm
  • Kierrekoko
    1/2 in
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 3/8 in ISO B TPE Punainen

10288177

Hinta-alue
0,7812 € - 0,7812 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    3/8 in
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 1/4 ISO A TPE Keltainen

10293355

Hinta-alue
0,7556 € - 0,7556 €

Varastotasot
485 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    12.7 mm
  • Kierrekoko
    1/4
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 1 in ISO B TPE Punainen

10288207

Hinta-alue
1,4343 € - 1,4343 €

Varastotasot
430 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    43.0 mm
  • d1
    40.5 mm
  • Kierrekoko
    1 in
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 3/4 ISO A TPE Keltainen

10293386

Hinta-alue
1,1577 € - 1,1577 €

Varastotasot
787 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    36.0 mm
  • d1
    30.1 mm
  • Kierrekoko
    3/4
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 3/8 in ISO A TPE Punainen

10288122

Hinta-alue
0,7812 € - 0,7812 €

Varastotasot
6250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    25.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Kierrekoko
    3/8 in
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 1/4 in ISO B TPE Punainen

10288160

Hinta-alue
0,7556 € - 0,7556 €

Varastotasot
56 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    20.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Kierrekoko
    1/4 in
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 1 in ISO A TPE Keltainen

10293393

Hinta-alue
1,4343 € - 1,4343 €

Varastotasot
295 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    38.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Kierrekoko
    1 in
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 1 in ISO A TPE Punainen

10288153

Hinta-alue
1,4343 € - 1,4343 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d2
    42.0 mm
  • d1
    36.5 mm
  • Kierrekoko
    1 in
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 3/4 in ISO B TPE Punainen

10288191

Hinta-alue
1,1577 € - 1,1577 €

Varastotasot
173 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    34.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Kierrekoko
    3/4 in
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 1/2 ISO A TPE Keltainen

10293379

Hinta-alue
0,8311 € - 0,8311 €

Varastotasot
672 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Kierrekoko
    1/2
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 3/4 in ISO A TPE Punainen

10288146

Hinta-alue
1,1577 € - 1,1577 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    35.0 mm
  • d1
    30.7 mm
  • Kierrekoko
    3/4 in
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 1/2 in ISO B TPE Punainen

10288184

Hinta-alue
0,8311 € - 0,8311 €

Varastotasot
2100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Kierrekoko
    1/2 in
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 3/8 ISO A TPE Keltainen

10293362

Hinta-alue
0,7812 € - 0,7812 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Kierrekoko
    3/8
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 1/4 ISO B TPE Keltainen

10293409

Hinta-alue
0,7556 € - 0,7556 €

Varastotasot
345 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Kierrekoko
    1/4
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 1/2 ISO B TPE Keltainen

10293423

Hinta-alue
0,8311 € - 0,8311 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    25.7 mm
  • Kierrekoko
    1/2
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 3/4 ISO B TPE Keltainen

10293430

Hinta-alue
1,1577 € - 1,1577 €

Varastotasot
135 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    37.0 mm
  • d1
    32.7 mm
  • Kierrekoko
    3/4
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 1/2 ISO A TPE Vihreä

10293478

Hinta-alue
0,8311 € - 0,8311 €

Varastotasot
130 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    28.0 mm
  • d1
    23.6 mm
  • Kierrekoko
    1/2
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 1/4 ISO B TPE Vihreä

10293508

Hinta-alue
0,7556 € - 0,7556 €

Varastotasot
298 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • Kierrekoko
    1/4
  • Kierrestandardi
    ISO B
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri
Pikaliitossuojus 3/8 ISO A TPE Vihreä

10293461


Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d2
    23.0 mm
  • d1
    18.3 mm
  • Kierrekoko
    3/8
  • Kierrestandardi
    ISO A
  • Koko materiaali
    Termoplastinen elastomeeri