Quick Release Caps are designed for capping ISO A and ISO B series. They protect hoses, fittings and tubes from contamination, dirt, moisture and corrosion. They can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.
Pikaliitossuojusta käytetään hydraulikohteissa. Naarasliitäntä sopii ISO 7241-1 sarjan A ja B pikaliittimien suojaamiseen.
Materiaali: TPE Väri: Sininen, Vihreä, Keltainen, Punainen Sarjanumero: SR1181
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | d2 | d1 | Kierrestandardi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4343 € - 1,4343 € | 420 Varastossa |
1 in
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
| 1,1577 € - 1,1577 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3/4
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
||
| 1,1577 € - 1,1577 € | 600 Varastossa |
3/4
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.185 in
30.1 mm
|
ISO A
|
||
| 0,8311 € - 0,8311 € | 675 Varastossa |
1/2
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
||
| 1,1577 € - 1,1577 € | 135 Varastossa |
3/4
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
ISO B
|
||
| 0,8311 € - 0,8311 € | 130 Varastossa |
1/2
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.929 in
23.6 mm
|
ISO A
|
||
| 1200 Varastossa |
3/8
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
|||
| 0,7556 € - 0,7556 € | 741 Varastossa |
1/4
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
| 0,8311 € - 0,8311 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/2 in
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
ISO A
|
||
| 0,7812 € - 0,7812 € | 100 Varastossa |
3/8 in
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
ISO B
|
||
| 0,7556 € - 0,7556 € | 485 Varastossa |
1/4
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
ISO A
|
||
| 1,4343 € - 1,4343 € | 295 Varastossa |
1 in
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
ISO A
|
||
| 0,8311 € - 0,8311 € | 20 Varastossa |
1/2
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
ISO B
|
||
| 500 Varastossa |
3/8
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
|||
| 0,7556 € - 0,7556 € | 298 Varastossa |
1/4
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
| 150 Varastossa |
1 in
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
|||
| 0,7556 € - 0,7556 € | 56 Varastossa |
1/4 in
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
ISO B
|
||
| 0,7812 € - 0,7812 € | 6250 Varastossa |
3/8 in
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ISO A
|
||
| 1,1577 € - 1,1577 € | 787 Varastossa |
3/4
|
1.417 in
36.0 mm
|
1.185 in
30.1 mm
|
ISO A
|
||
| 1,4343 € - 1,4343 € | 430 Varastossa |
1 in
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
ISO B
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa