Nämä piirikortin korokkeet on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne on helppo asentaa ruuvaamalla. Nämä kuusikulmaiset messinkiset tuet sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, eivätkä ne vaadi aluslevyä
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Materiaali | Kierteen pituus | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9158 € - 1,6216 € | 9 Varastossa |
Messinki
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,8345 € - 2,437 € | 55 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,4089 € - 3,0838 € | 175 Varastossa |
Teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 2,9907 € - 4,506 € | 948 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 3,9977 € - 6,1746 € | 629 Varastossa |
Teräs
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,3824 € - 3,0306 € | 6203 Varastossa |
Teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,1675 € - 1,8874 € | 131 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,8742 € - 2,4856 € | 500 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,0022 € - 2,5388 € | 4353 Varastossa |
Teräs
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,4754 € - 2,5255 € | 50 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,8077 € - 3,0705 € | 101 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,821 € - 3,4825 € | 4883 Varastossa |
Teräs
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 2,5654 € - 4,3997 € | 4 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,4754 € - 2,1134 € | 515 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,2862 € - 3,9079 € | 150 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,8998 € - 1,595 € | 627 Varastossa |
Teräs
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,3066 € - 2,8578 € | 153 Varastossa |
Teräs
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,2136 € - 5,2371 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ruostumaton teräs
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,4222 € - 3,1103 € | 3950 Varastossa |
Teräs
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,8387 € - 1,4754 € | 40 Varastossa |
Teräs
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa