Valikko Haku

Piirikortin korokkeet - kuusikulmainen/ei pyöristetty

Varastossa

Nämä piirikortin korokkeet on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne on helppo asentaa ruuvaamalla. Nämä kuusikulmaiset messinkiset tuet sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, eivätkä ne vaadi aluslevyä

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
320 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Materiaali Kierteen pituus Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Välilevyn pituus Osta
0,2094 € - 0,7992 € 15150 Varastossa
Messinki
8.0 mm
5.0 mm
0,6991 € - 1,074 € 4444 Varastossa
Ruostumaton teräs
8.0 mm
M3
8.0 mm
0,7745 € - 1,0637 € 2 Varastossa
Ruostumaton teräs
6.0 mm
M2
5.0 mm
0,6649 € - 0,9357 € 460 Varastossa
Ruostumaton teräs
8.0 mm
M3
5.0 mm
0,3368 € - 0,5476 € 70 Varastossa
Messinki
12.0 mm
5.0 mm
0,2765 € - 0,5052 € 27715 Varastossa
Messinki
8.0 mm
M3
6.0 mm
0,7187 € - 1,0952 € 1049 Varastossa
Ruostumaton teräs
6.0 mm
M2
8.0 mm
0,742 € - 1,1308 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
6.0 mm
M2.5
5.0 mm
0,7967 € - 1,1705 € 11500 Varastossa
Ruostumaton teräs
8.0 mm
5.0 mm
0,768 € - 1,1705 € 7700 Varastossa
Ruostumaton teräs
8.0 mm
5.0 mm
0,334 € - 0,5421 € 782 Varastossa
Teräs
12.0 mm
5.0 mm
0,1985 € - 0,3628 € 490 Varastossa
Teräs
8.0 mm
5.0 mm
0,3368 € - 0,5476 € 6 Varastossa
Messinki
6.0 mm
M2
18.0 mm
0,2738 € - 0,5011 € 16270 Varastossa
Messinki
6.0 mm
M2.5
11.0 mm
0,7981 € - 1,2157 € 1198 Varastossa
Ruostumaton teräs
6.0 mm
M2.5
10.0 mm
0,8738 € - 1,2267 € 68 Varastossa
Ruostumaton teräs
6.0 mm
M2
20.0 mm
0,8885 € - 1,354 € 75 Varastossa
Ruostumaton teräs
6.0 mm
M2.5
18.0 mm
0,2847 € - 0,5175 € 108 Varastossa
Messinki
6.0 mm
M2
15.0 mm
0,5093 € - 1,1213 € 40 Varastossa
Messinki
6.0 mm
M2
30.0 mm
1,0142 € - 1,6482 € 308 Varastossa
Ruostumaton teräs
8.0 mm
M5
10.0 mm
  • / 16
Sub-D -teline 5.0 mm #4-40 5.0 mm

10098431

Hinta-alue
0,7992 € - 0,2094 €

Varastotasot
15150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    3.0 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 8.0 mm

10227138

Hinta-alue
1,074 € - 0,6991 €

Varastotasot
4444 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 5.0 mm

10226889

Hinta-alue
1,0637 € - 0,7745 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 5.0 mm

10227114

Hinta-alue
0,9357 € - 0,6649 €

Varastotasot
460 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Sub-D -teline 5.0 mm M3 5.0 mm

10228227

Hinta-alue
0,5476 € - 0,3368 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    3.0 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 6.0 mm

10227121

Hinta-alue
0,5052 € - 0,2765 €

Varastotasot
27715 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 8.0 mm

10226902

Hinta-alue
1,0952 € - 0,7187 €

Varastotasot
1049 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 5.0 mm

10227015

Hinta-alue
1,1308 € - 0,742 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2.5
Sub-D -teline 5.0 mm M3 5.0 mm

10228159

Hinta-alue
1,1705 € - 0,7967 €

Varastotasot
11500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    3.0 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
Sub-D -teline 5.0 mm #4-40 5.0 mm

10228210

Hinta-alue
1,1705 € - 0,768 €

Varastotasot
7700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    3.0 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
Sub-D -teline 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

10228241

Hinta-alue
0,5421 € - 0,334 €

Varastotasot
782 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    3.0 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
Sub-D -teline 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

10228197

Hinta-alue
0,3628 € - 0,1985 €

Varastotasot
490 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    3.0 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 18.0 mm

10226964

Hinta-alue
0,5476 € - 0,3368 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 11.0 mm

10097175

Hinta-alue
0,5011 € - 0,2738 €

Varastotasot
16270 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2.5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10227039

Hinta-alue
1,2157 € - 0,7981 €

Varastotasot
1198 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2.5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 20.0 mm

10226988

Hinta-alue
1,2267 € - 0,8738 €

Varastotasot
68 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10227060

Hinta-alue
1,354 € - 0,8885 €

Varastotasot
75 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2.5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 15.0 mm

10226940

Hinta-alue
0,5175 € - 0,2847 €

Varastotasot
108 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 4.0 mm M2 30.0 mm

10227008

Hinta-alue
1,1213 € - 0,5093 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 10.0 mm

10227466

Hinta-alue
1,6482 € - 1,0142 €

Varastotasot
308 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5