Valikko Haku

Piirikortin korokkeet - kuusikulmainen/ei pyöristetty

Varastossa

Nämä piirikortin korokkeet on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne on helppo asentaa ruuvaamalla. Nämä kuusikulmaiset messinkiset tuet sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, eivätkä ne vaadi aluslevyä

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
320 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Materiaali Kierteen pituus Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Välilevyn pituus Osta
1,8742 € - 2,4856 € 650 Varastossa
Ruostumaton teräs
12.0 mm
M6
20.0 mm
2,1001 € - 2,778 € 314 Varastossa
Ruostumaton teräs
12.0 mm
M6
25.0 mm
3,4559 € - 5,2105 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
12.0 mm
M6
50.0 mm
1,0022 € - 2,5388 € 4303 Varastossa
Teräs
12.0 mm
M6
30.0 mm
1,4222 € - 3,1103 € 3475 Varastossa
Teräs
12.0 mm
M6
60.0 mm
0,275 € - 0,2985 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
7.0 mm
M3
12.0 mm
0,3768 € - 0,4103 € 496 Varastossa
Teräs
8.0 mm
M4
10.0 mm
0,3829 € - 0,4161 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
8.0 mm
M4
12.0 mm
0,3414 € - 0,3704 € 900 Varastossa
Messinki
5.0 mm
M2.5
10.0 mm
0,3479 € - 0,3789 € 500 Varastossa
Messinki
5.0 mm
M3
8.0 mm
0,4629 € - 0,5051 € Kysy toimitusaikaa täältä
Messinki
8.0 mm
M4
8.0 mm
0,6727 € - 0,7313 € 293 Varastossa
Messinki
8.0 mm
M4
20.0 mm
0,2522 € - 0,2724 € 900 Varastossa
Teräs
5.0 mm
M2.5
15.0 mm
0,2681 € - 0,2916 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
5.0 mm
M2.5
20.0 mm
0,2626 € - 0,2847 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
5.0 mm
M3
12.0 mm
0,2522 € - 0,2724 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
6.0 mm
M3
10.0 mm
0,4752 € - 0,5147 € Kysy toimitusaikaa täältä
Messinki
7.0 mm
M3
15.0 mm
0,2468 € - 0,2683 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
5.0 mm
M2.5
12.0 mm
0,4384 € - 0,4765 € Kysy toimitusaikaa täältä
Messinki
7.0 mm
M3
12.0 mm
0,5108 € - 0,5527 € 800 Varastossa
Messinki
8.0 mm
M4
10.0 mm
  • / 16
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 20.0 mm

10227824

Hinta-alue
2,4856 € - 1,8742 €

Varastotasot
650 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M6
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 25.0 mm

10227848

Hinta-alue
2,778 € - 2,1001 €

Varastotasot
314 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M6
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 50.0 mm

10227923

Hinta-alue
5,2105 € - 3,4559 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M6
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 30.0 mm

10227855

Hinta-alue
2,5388 € - 1,0022 €

Varastotasot
4303 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M6
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 60.0 mm

10227930

Hinta-alue
3,1103 € - 1,4222 €

Varastotasot
3475 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M6
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3 12.0 mm

10337592

Hinta-alue
0,2985 € - 0,275 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Itsekierteittävä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 10.0 mm

10337608

Hinta-alue
0,4103 € - 0,3768 €

Varastotasot
496 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Itsekierteittävä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 12.0 mm

10337615

Hinta-alue
0,4161 € - 0,3829 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Itsekierteittävä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10337448

Hinta-alue
0,3704 € - 0,3414 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Itsekierteittävä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2.5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 8.0 mm

10636664

Hinta-alue
0,3789 € - 0,3479 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Itsekierteittävä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 8.0 mm

10644614

Hinta-alue
0,5051 € - 0,4629 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Itsekierteittävä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 20.0 mm

10337516

Hinta-alue
0,7313 € - 0,6727 €

Varastotasot
293 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Itsekierteittävä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10629635

Hinta-alue
0,2724 € - 0,2522 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Itsekierteittävä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2.5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10337547

Hinta-alue
0,2916 € - 0,2681 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Itsekierteittävä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2.5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 12.0 mm

10337554

Hinta-alue
0,2847 € - 0,2626 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Itsekierteittävä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 10.0 mm

10236260

Hinta-alue
0,2724 € - 0,2522 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Itsekierteittävä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3 15.0 mm

10644553

Hinta-alue
0,5147 € - 0,4752 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Itsekierteittävä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10634646

Hinta-alue
0,2683 € - 0,2468 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Itsekierteittävä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2.5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3 12.0 mm

10639474

Hinta-alue
0,4765 € - 0,4384 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Itsekierteittävä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M4 10.0 mm

10337493

Hinta-alue
0,5527 € - 0,5108 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Itsekierteittävä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4