Valikko Haku

Piirikortin korokkeet - kuusikulmainen/ei pyöristetty

Varastossa

Nämä piirikortin korokkeet on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne on helppo asentaa ruuvaamalla. Nämä kuusikulmaiset messinkiset tuet sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, eivätkä ne vaadi aluslevyä

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
320 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Materiaali Kierteen pituus Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Välilevyn pituus Osta
1,3066 € - 2,8578 € 875 Varastossa
Teräs
12.0 mm
M6
50.0 mm
1,914 € - 3,6287 € 6795 Varastossa
Teräs
12.0 mm
M6
90.0 mm
1,1675 € - 1,8874 € 131 Varastossa
Ruostumaton teräs
10.0 mm
M3
40.0 mm
1,2414 € - 2,1267 € 138 Varastossa
Ruostumaton teräs
10.0 mm
M3
50.0 mm
2,9907 € - 4,506 € 700 Varastossa
Ruostumaton teräs
10.0 mm
M5
70.0 mm
0,7908 € - 1,5551 € 4350 Varastossa
Teräs
10.0 mm
M3
50.0 mm
1,4923 € - 3,2858 € 1258 Varastossa
Teräs
10.0 mm
70.0 mm
0,1944 € - 0,3559 € 423 Varastossa
Messinki
6.0 mm
5.0 mm
3,4559 € - 5,2105 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
12.0 mm
M6
50.0 mm
3,7484 € - 4,6788 € 118 Varastossa
Ruostumaton teräs
12.0 mm
M6
60.0 mm
0,3066 € - 0,3143 € Kysy toimitusaikaa täältä
PA
M2
15.0 mm
1,5607 € - 3,4501 € 150 Varastossa
Teräs
10.0 mm
80.0 mm
1,3964 € - 3,0667 € 15625 Varastossa
Teräs
10.0 mm
M5
55.0 mm
1,3824 € - 3,0306 € 6203 Varastossa
Teräs
10.0 mm
M5
60.0 mm
4,2136 € - 5,2371 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
12.0 mm
M6
70.0 mm
4,2852 € - 6,599 € 320 Varastossa
Teräs
14.0 mm
M8
30.0 mm
4,6275 € - 7,1467 € 890 Varastossa
Teräs
14.0 mm
M8
40.0 mm
0,4051 € - 0,5599 € 440 Varastossa
Messinki
8.0 mm
M3
13.0 mm
5,1751 € - 7,311 € 130 Varastossa
Teräs
14.0 mm
M8
60.0 mm
3,8471 € - 5,9419 € 50 Varastossa
Teräs
14.0 mm
M8
15.0 mm
  • / 16
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 50.0 mm

10227916

Hinta-alue
2,8578 € - 1,3066 €

Varastotasot
875 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M6
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 90.0 mm

10227992

Hinta-alue
3,6287 € - 1,914 €

Varastotasot
6795 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M6
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 40.0 mm

10227244

Hinta-alue
1,8874 € - 1,1675 €

Varastotasot
131 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 50.0 mm

10227282

Hinta-alue
2,1267 € - 1,2414 €

Varastotasot
138 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 70.0 mm

10227725

Hinta-alue
4,506 € - 2,9907 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 50.0 mm

10227275

Hinta-alue
1,5551 € - 0,7908 €

Varastotasot
4350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla 7.0 mm M4 70.0 mm

10227435

Hinta-alue
3,2858 € - 1,4923 €

Varastotasot
1258 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    70.0 mm
Sub-D -teline 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

10098318

Hinta-alue
0,3559 € - 0,1944 €

Varastotasot
423 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Avainväli
    5.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    3.0 mm
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 50.0 mm

10227923

Hinta-alue
5,2105 € - 3,4559 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M6
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 60.0 mm

10227947

Hinta-alue
4,6788 € - 3,7484 €

Varastotasot
118 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M6
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2 15.0 mm

10313756

Hinta-alue
0,3143 € - 0,3066 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Ruskea
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6 + 25 % lasitäytteinen
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla 7.0 mm M4 80.0 mm

10227442

Hinta-alue
3,4501 € - 1,5607 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Avainväli
    7.0 mm
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
  • Välilevyn pituus
    80.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 55.0 mm

10227671

Hinta-alue
3,0667 € - 1,3964 €

Varastotasot
15625 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 8.0 mm M5 60.0 mm

10227695

Hinta-alue
3,0306 € - 1,3824 €

Varastotasot
6203 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 70.0 mm

10227961

Hinta-alue
5,2371 € - 4,2136 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Valmis
    Ruostumaton teräs
  • Koko materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M6
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 30.0 mm

10228050

Hinta-alue
6,599 € - 4,2852 €

Varastotasot
320 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M8
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 40.0 mm

10228074

Hinta-alue
7,1467 € - 4,6275 €

Varastotasot
890 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M8
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 13.0 mm

10227169

Hinta-alue
0,5599 € - 0,4051 €

Varastotasot
440 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 60.0 mm

10228081

Hinta-alue
7,311 € - 5,1751 €

Varastotasot
130 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M8
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 13.0 mm M8 15.0 mm

10228012

Hinta-alue
5,9419 € - 3,8471 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Valmis
    Sinkitty
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Kierretyyppi
    Metric
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M8