Valikko Haku

Pienikokoiset lineaariset kiskot

Kysy toimitusaikaa

Näitä pienikokoisia lineaarisia kiskoja käytetään liikkuvien kuormien suuntaamiseen ja tukemiseen. Tarjoaa sulavaa ja tarkkaa lineaarista liikettä pienissä järjestelmissä. Sisältävät perustan kiskon, liukulohkon ja joukon vierintäosia. Peruskisko on kiinnitetty koneen kehykseen, ja liukulohko liukuu sillä. Vierintäosat, jotka ovat yleisesti kuulalaakereita, kannattelevat painoa ja vähentävät liukulohkon ja peruskiskon välistä kitkaa.

Se kykenee kestämään dynaamisia kuormia ottaen samalla huomioon iskut, tärinän ja väsymisen. Tämä on tarkka järjestelmä, joten ne on asennettava tarkasti valmistelluille alustoille.

Kelkat toimitetaan keinolohkoille asennettuina. Tuo kelkka kiskoille ja siirrä se pois lohkosta ja kiskolle sen asentamiseksi. Ne ovat usein tavallisia lineaarisia kiskoja pienempiä ja kevyempiä, mikä tekee niistä erinomaisia käyttökohteisiin, joissa tila ja paino ovat pieniä, kuten tieteelliset käyttökohteet, lääkinnälliset laitteet tai puolijohteiden valmistus.

  • Se on tavallisia lineaarikiskoja kevyempi, mikä tekee siitä erinomaisen käyttökohteisiin, joissa tilaa ja painoa on rajoitettu.
  • Se on asennettava tarkoin valmistelluille alustoille.
  • Se kykenee kestämään dynaamisia kuormia ottaen samalla huomioon iskut, tärinän ja väsymisen.
Materiaali: Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRL1012, SRL1010

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
494 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Ruuveille d1 l2 Kiskotyyppi w1 h1 l3 l1 Osta
62,89 € - 78,61 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
15.0
Vakioleveys
5.0
3.5
5.0
160.0
22,58 € - 28,22 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
15.0
Vakioleveys
5.0
3.5
5.0
55.0
34,29 € - 42,86 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
15.0
Vakioleveys
5.0
3.5
5.0
85.0
40,01 € - 50,01 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
15.0
Vakioleveys
5.0
3.5
5.0
100.0
28,57 € - 35,71 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
15.0
Vakioleveys
5.0
3.5
5.0
70.0
57,17 € - 71,46 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
15.0
Vakioleveys
5.0
3.5
5.0
145.0
45,74 € - 57,17 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
15.0
Vakioleveys
5.0
3.5
5.0
115.0
121,30 € - 151,63 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
15.0
Vakioleveys
5.0
3.5
5.0
310.0
15,79 € - 19,74 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
15.0
Vakioleveys
5.0
3.5
5.0
40.0
438,47 € - 548,09 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
20.0
Leveä versio
10.0
4.0
7.5
715.0
584,57 € - 730,71 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
20.0
Leveä versio
10.0
4.0
7.5
955.0
155,21 € - 194,01 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
20.0
Leveä versio
10.0
4.0
7.5
255.0
356,36 € - 445,45 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
20.0
Leveä versio
10.0
4.0
7.5
575.0
374,61 € - 468,26 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
20.0
Leveä versio
10.0
4.0
7.5
615.0
493,35 € - 616,69 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
20.0
Leveä versio
10.0
4.0
7.5
815.0
264,98 € - 331,22 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
20.0
Leveä versio
10.0
4.0
7.5
435.0
274,09 € - 342,61 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
20.0
Leveä versio
10.0
4.0
7.5
455.0
383,74 € - 479,67 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
20.0
Leveä versio
10.0
4.0
7.5
635.0
80,96 € - 101,20 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
20.0
Leveä versio
10.0
4.0
7.5
135.0
237,62 € - 297,02 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
20.0
Leveä versio
10.0
4.0
7.5
395.0
  • / 25
Miniatyyrilineaarikisko 5.0 160.0 Ruostumaton teräs

20173289

Hinta-alue
78,61 € - 62,89 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    160.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Miniatyyrilineaarikisko 5.0 55.0 Ruostumaton teräs

20173210

Hinta-alue
28,22 € - 22,58 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    55.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Miniatyyrilineaarikisko 5.0 85.0 Ruostumaton teräs

20173234

Hinta-alue
42,86 € - 34,29 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    85.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Miniatyyrilineaarikisko 5.0 100.0 Ruostumaton teräs

20173241

Hinta-alue
50,01 € - 40,01 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    100.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Miniatyyrilineaarikisko 5.0 70.0 Ruostumaton teräs

20173227

Hinta-alue
35,71 € - 28,57 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    70.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Miniatyyrilineaarikisko 5.0 145.0 Ruostumaton teräs

20173272

Hinta-alue
71,46 € - 57,17 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    145.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Miniatyyrilineaarikisko 5.0 115.0 Ruostumaton teräs

20173258

Hinta-alue
57,17 € - 45,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    115.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Miniatyyrilineaarikisko 5.0 310.0 Ruostumaton teräs

20173371

Hinta-alue
151,63 € - 121,30 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    310.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Miniatyyrilineaarikisko 5.0 40.0 Ruostumaton teräs

20173203

Hinta-alue
19,74 € - 15,79 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Vakioleveys
  • l1
    40.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    3.5
Miniatyyrilineaarikisko 10.0 715.0 Ruostumaton teräs

20173951

Hinta-alue
548,09 € - 438,47 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Leveä versio
  • l1
    715.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Miniatyyrilineaarikisko 10.0 955.0 Ruostumaton teräs

20173999

Hinta-alue
730,71 € - 584,57 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Leveä versio
  • l1
    955.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Miniatyyrilineaarikisko 10.0 255.0 Ruostumaton teräs

20174187

Hinta-alue
194,01 € - 155,21 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Leveä versio
  • l1
    255.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Miniatyyrilineaarikisko 10.0 575.0 Ruostumaton teräs

20174293

Hinta-alue
445,45 € - 356,36 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Leveä versio
  • l1
    575.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Miniatyyrilineaarikisko 10.0 615.0 Ruostumaton teräs

20174309

Hinta-alue
468,26 € - 374,61 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Leveä versio
  • l1
    615.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Miniatyyrilineaarikisko 10.0 815.0 Ruostumaton teräs

20174378

Hinta-alue
616,69 € - 493,35 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Leveä versio
  • l1
    815.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Miniatyyrilineaarikisko 10.0 435.0 Ruostumaton teräs

20174248

Hinta-alue
331,22 € - 264,98 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Leveä versio
  • l1
    435.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Miniatyyrilineaarikisko 10.0 455.0 Ruostumaton teräs

20174255

Hinta-alue
342,61 € - 274,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Leveä versio
  • l1
    455.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Miniatyyrilineaarikisko 10.0 635.0 Ruostumaton teräs

20174316

Hinta-alue
479,67 € - 383,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Leveä versio
  • l1
    635.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Miniatyyrilineaarikisko 10.0 135.0 Ruostumaton teräs

20174156

Hinta-alue
101,20 € - 80,96 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Leveä versio
  • l1
    135.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0
Miniatyyrilineaarikisko 10.0 395.0 Ruostumaton teräs

20174231

Hinta-alue
297,02 € - 237,62 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kiskotyyppi
    Leveä versio
  • l1
    395.0
  • l2
    20.0
  • l3
    7.5
  • h1
    4.0