Plastic Slotted Set Screws are utilised in many applications that require a secure and non-marring connection. These set screws have a plastic slotted head and offer distinct benefits over standard metal set screws.
Its high corrosion resistance makes these screws appropriate for use in locations where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it suitable for electrical shielding applications. This keeps the screws from shorting out or interfering with delicate electronic components.
It is designed to be simple to install and adjust with a flat head screwdriver due to the slotted head. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing.
Series Code :SR1957
Sarjanumero: SR1957
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0386 € - 0,0477 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0565 € - 0,0565 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/4-20
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,0521 € - 0,0643 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4 x 0.7
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1871 € - 0,231 € | 1000 Varastossa |
M10 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0625 € - 0,0772 € | 1995 Varastossa |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1798 € - 0,222 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0398 € - 0,0492 € | 2550 Varastossa |
M5 x 0.8
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0396 € - 0,0488 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0458 € - 0,0565 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0633 € - 0,0781 € | 500 Varastossa |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0622 € - 0,0768 € | 140 Varastossa |
M6 x 1.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0353 € - 0,0436 € | 2703 Varastossa |
M4 x 0.7
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0361 € - 0,0446 € | 1000 Varastossa |
M4 x 0.7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0546 € - 0,0674 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0354 € - 0,0437 € | 100 Varastossa |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0366 € - 0,0452 € | 4276 Varastossa |
M4 x 0.7
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1841 € - 0,2273 € | 10 Varastossa |
M8 x 1.25
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2176 € - 0,2687 € | 3 Varastossa |
M10 x 1.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0951 € - 0,1174 € | 1396 Varastossa |
M6 x 1.0
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,0925 € - 0,1142 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa