Knurled Thumb Screws have a slotted head and a knurled surface for manual tightening and loosening of threaded fasteners but can also be installed using a flat screwdriver. It is simple to install and provides a firm grip, making it ideal for applications requiring easy adjustment.
Due to their plastic construction, they are lightweight, vibration, chemical, electrical and corrosion resistant options, making them an excellent choice for use in harsh or outdoor environments. They are frequently utilised in furniture assembly, electrical equipment, and automobile industries.
Series Code :SR1977
Sarjanumero: SR1977
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Välin halkaisija | Kierrekoko | Kannan korkeus | Kannan läpimitta | Kierteen pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0267 € - 0,0287 € | 3909 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0304 € - 0,0327 € | 35771 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0321 € - 0,0346 € | 17166 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0195 € - 0,021 € | 4170 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0317 € - 0,0342 € | 18702 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,025 € - 0,0269 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0364 € - 0,0391 € | 15141 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0297 € - 0,0317 € | 60650 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0283 € - 0,0305 € | 23791 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0428 € - 0,046 € | 40 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0629 € - 0,0676 € | 15700 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0324 € - 0,0347 € | 33349 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0288 € - 0,031 € | 15716 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,025 € - 0,0269 € | 2985 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0364 € - 0,039 € | 11997 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0494 € - 0,0532 € | 21046 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,029 € - 0,0313 € | 2526 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0183 € - 0,0197 € | 28152 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0372 € - 0,0401 € | 1400 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0316 € - 0,0339 € | 12345 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa