Valikko Haku

Uraallinen urakantaruuvi M4 8.0 mm Nailon 6/6

Tässä urallisessa siipiruuvissa on urapintainen kanta. Se on valmistettu värittömästä nailonista, ja sitä käytetään kohteissa, joissa helppo pääsy on tärkeää. Voidaan asentaa käsin tai litteällä ruuviavaimella.
Essentra tuotenumero:

10056066

Valmistajan tuotenumero:

0330140000VR

17166 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,0346 €
10000 + 0,0321 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

34,60 €

1000 x 0,0346 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kannan läpimitta 10.5 mm
Kannan korkeus 8.1 mm
Kierrekoko M4
Välin halkaisija 0.7 mm
Kierteen pituus 8.0 mm
Kannan tyyppi Knurled Round Head
Avaintyyppi Urallinen kanta
Väri Väritön
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Polyamidi 6/6

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä