Valikko Haku

Peukaloruuvit - pyälletty -ura/muovi

Varastossa

Knurled Thumb Screws have a slotted head and a knurled surface for manual tightening and loosening of threaded fasteners but can also be installed using a flat screwdriver. It is simple to install and provides a firm grip, making it ideal for applications requiring easy adjustment.

Due to their plastic construction, they are lightweight, vibration, chemical, electrical and corrosion resistant options, making them an excellent choice for use in harsh or outdoor environments. They are frequently utilised in furniture assembly, electrical equipment, and automobile industries.

  • Material: PA
  • Colour: Natural


Series Code :SR1977

Sarjanumero: SR1977

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
53 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Välin halkaisija Kierrekoko Kannan korkeus Kannan läpimitta Kierteen pituus Osta
0,0304 € - 0,0327 € 37771 Varastossa
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
20.0 mm
0,0195 € - 0,021 € 4170 Varastossa
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
16.0 mm
0,0321 € - 0,0346 € 17166 Varastossa
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
8.0 mm
0,0317 € - 0,0342 € 18702 Varastossa
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
8.0 mm
0,0364 € - 0,0391 € 15141 Varastossa
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
20.0 mm
0,0494 € - 0,0532 € 21046 Varastossa
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
12.0 mm
0,0428 € - 0,046 € 40 Varastossa
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
30.0 mm
0,0487 € - 0,0524 € 12266 Varastossa
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
16.0 mm
0,0386 € - 0,0413 € 15380 Varastossa
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
10.0 mm
0,0297 € - 0,0317 € 60650 Varastossa
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
10.0 mm
0,025 € - 0,0269 € 2985 Varastossa
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
25.0 mm
0,0409 € - 0,0439 € 5578 Varastossa
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
30.0 mm
0,0316 € - 0,0339 € 12345 Varastossa
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
4.0 mm
0,0473 € - 0,051 € 11583 Varastossa
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
10.0 mm
0,0406 € - 0,0436 € 3090 Varastossa
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
25.0 mm
0,0364 € - 0,039 € 11997 Varastossa
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
12.0 mm
0,0824 € - 0,0888 € 9897 Varastossa
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
40.0 mm
0,0288 € - 0,031 € 15716 Varastossa
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
12.0 mm
0,0372 € - 0,0401 € 1400 Varastossa
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
6.0 mm
0,0361 € - 0,0387 € 24000 Varastossa
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
12.0 mm
  • / 3
Uraallinen urakantaruuvi M4 20.0 mm Nailon 6/6

10056103

Hinta-alue
0,0327 € - 0,0304 €

Varastotasot
37771 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M3 16.0 mm PA

10056028

Hinta-alue
0,021 € - 0,0195 €

Varastotasot
4170 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.1 mm
  • Kannan korkeus
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M4 8.0 mm Nailon 6/6

10056066

Hinta-alue
0,0346 € - 0,0321 €

Varastotasot
17166 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M5 8.0 mm PA

10056141

Hinta-alue
0,0342 € - 0,0317 €

Varastotasot
18702 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M5 20.0 mm PA

10056189

Hinta-alue
0,0391 € - 0,0364 €

Varastotasot
15141 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M6 12.0 mm Nailon 6/6

10056240

Hinta-alue
0,0532 € - 0,0494 €

Varastotasot
21046 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.3 mm
  • Kannan korkeus
    8.3 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M6 30.0 mm PA

10056295

Hinta-alue
0,046 € - 0,0428 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.3 mm
  • Kannan korkeus
    8.3 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M6 16.0 mm Nailon 6/6

10056257

Hinta-alue
0,0524 € - 0,0487 €

Varastotasot
12266 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.3 mm
  • Kannan korkeus
    8.3 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M5 10.0 mm Nailon 6/6

10056158

Hinta-alue
0,0413 € - 0,0386 €

Varastotasot
15380 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M3 10.0 mm Nailon 6/6

10056004

Hinta-alue
0,0317 € - 0,0297 €

Varastotasot
60650 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.1 mm
  • Kannan korkeus
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M3 25.0 mm PA

10056042

Hinta-alue
0,0269 € - 0,025 €

Varastotasot
2985 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.1 mm
  • Kannan korkeus
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M5 30.0 mm PA

10056196

Hinta-alue
0,0439 € - 0,0409 €

Varastotasot
5578 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M3 4.0 mm PA

10055960

Hinta-alue
0,0339 € - 0,0316 €

Varastotasot
12345 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.1 mm
  • Kannan korkeus
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M6 10.0 mm Nailon 6/6

10056233

Hinta-alue
0,051 € - 0,0473 €

Varastotasot
11583 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.3 mm
  • Kannan korkeus
    8.3 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M6 25.0 mm Nailon 6/6

10056271

Hinta-alue
0,0436 € - 0,0406 €

Varastotasot
3090 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.3 mm
  • Kannan korkeus
    8.3 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M4 12.0 mm Nailon 6/6

10056080

Hinta-alue
0,039 € - 0,0364 €

Varastotasot
11997 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M5 40.0 mm Nailon 6/6

10056226

Hinta-alue
0,0888 € - 0,0824 €

Varastotasot
9897 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M3 12.0 mm Nailon 6/6

10056011

Hinta-alue
0,031 € - 0,0288 €

Varastotasot
15716 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.1 mm
  • Kannan korkeus
    5.5 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M4 6.0 mm Nailon 6/6

10056059

Hinta-alue
0,0401 € - 0,0372 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Uraallinen urakantaruuvi M5 12.0 mm PA

10056165

Hinta-alue
0,0387 € - 0,0361 €

Varastotasot
24000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Kannan korkeus
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm