Knurled Thumb Screws are screws with a knurled head with a textured surface that allow easy tightening and loosening by hand, eliminating the need for tools.
It is durable, corrosion-resistant, and can withstand high temperatures. They can be used in various applications, including furniture assembly, machinery construction, and electrical equipment.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Kannan korkeus | Kannan läpimitta | Kierteen pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Harmaa
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Harmaa
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Harmaa
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Musta
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Musta
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Musta
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
Musta
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Musta
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Musta
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Harmaa
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Harmaa
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Harmaa
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Harmaa
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Harmaa
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Musta
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Musta
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Harmaa
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
Musta
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Harmaa
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
Musta
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa